Endkappen ohne Gewinde sind ideal, um Rohre, Schläuche oder Stangen ohne Gewinde oder mit Gewinde sicher zu schützen. Halten Schmutz, Ablagerungen und andere Verunreinigungen fern. Sie haben eine gewisse Abriebfestigkeit, so dass das Gegenstück während der Lagerung und des Transports sicher bleibt. Können auch als Maskierungsabdeckung bei Lackier-, Beschichtungs- oder Sandstrahlanwendungen verwendet werden.
Schnell und einfach zu installieren und zu entfernen.
Können für Sanitär-, HVAC- und Industrieanwendungen verwendet werden.
Material: LDPE, PE, PP Farbe: Schwarz, Blau, Gelb, Grau, Natur Seriennummer: SR1062, , SRF0023
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | Farbe | Material | D | H | Kaufen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,0453 € - 0,1289 € | 9981 Auf Lager |
Blau
|
LDPE
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
0,0568 € - 0,1611 € | 107 Auf Lager |
Blau
|
LDPE
|
0.98 in
24.9 mm
|
1.311 in
33.3 mm
|
||
0,0453 € - 0,1289 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Blau
|
LDPE
|
0.72 in
18.3 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
||
0,1265 € - 0,3577 € | 772 Auf Lager |
Blau
|
LDPE
|
2.126 in
54 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
0,1026 € - 0,2164 € | 38512 Auf Lager |
Blau
|
LDPE
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
10148792 | 0,2773 € - 0,5499 € | 13 Auf Lager |
Blau
|
LDPE
|
2.98 in
75.7 mm
|
1 in
25.4 mm
|
|
0,1325 € - 0,2986 € | 14400 Auf Lager |
Blau
|
LDPE
|
0.815 in
20.7 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
0,3844 € - 0,7628 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Blau
|
LDPE
|
3.5 in
88.9 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
0,0654 € - 0,1298 € | 10000 Auf Lager |
Blau
|
LDPE
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
0,1308 € - 0,3696 € | 29 Auf Lager |
Blau
|
LDPE
|
2.374 in
60.3 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
0,0542 € - 0,1531 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Blau
|
LDPE
|
0.72 in
18.3 mm
|
1.311 in
33.3 mm
|
||
0,6017 € - 0,9267 € | 528 Auf Lager |
Blau
|
LDPE
|
3.74 in
95.0 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
0,2695 € - 0,5022 € | 773 Auf Lager |
Blau
|
LDPE
|
3.126 in
79.4 mm
|
1.374 in
34.9 mm
|
||
0,1534 € - 0,3784 € | 118 Auf Lager |
Blau
|
LDPE
|
2.575 in
65.4 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
0,2551 € - 0,3929 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Blau
|
LDPE
|
2.614 in
66.4 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
0,0311 € - 0,0479 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Blau
|
LDPE
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
0,0674 € - 0,1336 € | 10762 Auf Lager |
Blau
|
LDPE
|
0.815 in
20.7 mm
|
0.343 in
8.7 mm
|
||
0,0466 € - 0,0922 € | 11436 Auf Lager |
Blau
|
LDPE
|
0.469 in
11.9 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
0,0287 € - 0,0813 € | 9964 Auf Lager |
Blau
|
LDPE
|
0.496 in
12.6 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
0,078 € - 0,0867 € | 130384 Auf Lager |
Blau
|
LDPE
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.622 in
15.8 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.