Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Endkappen ohne Gewinde sind ideal, um Rohre, Schläuche oder Stangen ohne Gewinde oder mit Gewinde sicher zu schützen. Halten Schmutz, Ablagerungen und andere Verunreinigungen fern. Sie haben eine gewisse Abriebfestigkeit, so dass das Gegenstück während der Lagerung und des Transports sicher bleibt. Können auch als Maskierungsabdeckung bei Lackier-, Beschichtungs- oder Sandstrahlanwendungen verwendet werden.
Schnell und einfach zu installieren und zu entfernen.
Können für Sanitär-, HVAC- und Industrieanwendungen verwendet werden.
Material: LDPE, PE, PP Farbe: Schwarz, Blau, Gelb, Grau, Natur Seriennummer: SR1062, , SRF0023
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | Farbe | Material | D | H | Kaufen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,1691 € - 0,3151 € | 2203 Auf Lager |
Blau
|
LDPE
|
2.252 in
57.2 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
||
0,0453 € - 0,1289 € | 9981 Auf Lager |
Blau
|
LDPE
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
0,1377 € - 0,6416 € | 58297 Auf Lager |
Blau
|
LDPE
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.622 in
15.8 mm
|
||
0,1179 € - 0,2613 € | 7819 Auf Lager |
Blau
|
LDPE
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
0,1212 € - 0,2681 € | 5447 Auf Lager |
Blau
|
LDPE
|
0.563 in
14.3 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
0,1179 € - 0,2711 € | 5621 Auf Lager |
Blau
|
LDPE
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
0,1577 € - 0,3489 € | 5593 Auf Lager |
Blau
|
LDPE
|
1.063 in
27.0 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
0,597 € - 1,3246 € | 1000 Auf Lager |
Blau
|
LDPE
|
2 in
50.8 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
0,0998 € - 0,7362 € | 19938 Auf Lager |
Blau
|
LDPE
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
0,1117 € - 0,2477 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Blau
|
LDPE
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
0,6744 € - 1,3292 € | 507 Auf Lager |
Blau
|
LDPE
|
1.626 in
41.3 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
0,3154 € - 0,6771 € | 7500 Auf Lager |
Blau
|
LDPE
|
1.126 in
28.6 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
0,1234 € - 0,2735 € | 3804 Auf Lager |
Blau
|
LDPE
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
0,4505 € - 0,9964 € | 11400 Auf Lager |
Blau
|
LDPE
|
1.874 in
47.6 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
0,0591 € - 0,8929 € | 6292 Auf Lager |
Blau
|
LDPE
|
1.374 in
34.9 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
0,1388 € - 0,3075 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Blau
|
LDPE
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
0,0674 € - 0,1336 € | 10762 Auf Lager |
Blau
|
LDPE
|
0.815 in
20.7 mm
|
0.343 in
8.7 mm
|
||
0,0311 € - 0,0479 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Blau
|
LDPE
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
0,042 € - 0,1194 € | 2398 Auf Lager |
Blau
|
LDPE
|
0.685 in
17.4 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
0,1534 € - 0,3784 € | 118 Auf Lager |
Blau
|
LDPE
|
2.575 in
65.4 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.