Menü Suche

Endkappen ohne Gewinde

Auf Lager

Endkappen ohne Gewinde sind ideal, um Rohre, Schläuche oder Stangen ohne Gewinde oder mit Gewinde sicher zu schützen. Halten Schmutz, Ablagerungen und andere Verunreinigungen fern. Sie haben eine gewisse Abriebfestigkeit, so dass das Gegenstück während der Lagerung und des Transports sicher bleibt. Können auch als Maskierungsabdeckung bei Lackier-, Beschichtungs- oder Sandstrahlanwendungen verwendet werden.

Schnell und einfach zu installieren und zu entfernen.

Können für Sanitär-, HVAC- und Industrieanwendungen verwendet werden.

  • Schützen Schläuche, Rohre und Stangen mit und ohne Gewinde.
  • Schnell und einfach zu installieren und zu entfernen.
  • Werden für Sanitär-, HVAC- und Industrieanwendungen verwendet.
Material: LDPE, PE, PP Farbe: Schwarz, Blau, Gelb, Grau, Natur Seriennummer: SR1062, , SRF0023

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
112 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Farbe Material D H Kaufen
0,5463 € - 1,5434 € 280 Auf Lager
Blau
LDPE
101.3 mm
25.4 mm
0,0542 € - 0,1531 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Blau
LDPE
18.3 mm
33.3 mm
0,5219 € - 0,9726 € 72 Auf Lager
Blau
LDPE
82.3 mm
47.6 mm
0,3844 € - 0,7628 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Blau
LDPE
88.9 mm
25.4 mm
10148792 0,2773 € - 0,5499 € 13 Auf Lager
Blau
LDPE
75.7 mm
25.4 mm
0,6017 € - 0,9267 € 528 Auf Lager
Blau
LDPE
95.0 mm
25.4 mm
0,0264 € - 0,0407 € 6500 Auf Lager
Blau
LDPE
7.1 mm
22.2 mm
0,0995 € - 0,1972 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Blau
LDPE
31.8 mm
15.9 mm
0,2942 € - 0,5825 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Blau
LDPE
6.4 mm
44.5 mm
0,1026 € - 0,2164 € 38512 Auf Lager
Blau
LDPE
8.0 mm
22.2 mm
0,0654 € - 0,1298 € 10000 Auf Lager
Blau
LDPE
2.4 mm
15.9 mm
0,2695 € - 0,5022 € 773 Auf Lager
Blau
LDPE
79.4 mm
34.9 mm
0,0423 € - 0,1206 € 4757 Auf Lager
Blau
LDPE
7.5 mm
22.2 mm
0,0591 € - 0,1673 € 5819 Auf Lager
Blau
LDPE
25.4 mm
25.4 mm
0,0442 € - 0,1253 € 54945 Auf Lager
Blau
LDPE
19.1 mm
9.5 mm
0,0318 € - 0,0898 € 11500 Auf Lager
Blau
LDPE
12.7 mm
12.7 mm
0,0502 € - 0,1422 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Blau
LDPE
22.2 mm
12.7 mm
0,0585 € - 0,1159 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Blau
LDPE
17.4 mm
19.1 mm
0,0308 € - 0,0875 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Blau
LDPE
11.1 mm
12.7 mm
0,2196 € - 0,4346 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Blau
LDPE
22.2 mm
44.5 mm
  • von 6
Endkappen ohne Gewinde 101.3 mm 25.4 mm LDPE Blau

10148815

Preisbereich
1,5434 € - 0,5463 €

Lagerbestände
280 Auf Lager
Merkmale
  • D
    101.3 mm
  • H
    25.4 mm
  • Farbe
    Blau
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Endkappen ohne Gewinde 18.3 mm 33.3 mm LDPE Blau

10148730

Preisbereich
0,1531 € - 0,0542 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    18.3 mm
  • H
    33.3 mm
  • Farbe
    Blau
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Endkappen ohne Gewinde 82.3 mm 47.6 mm LDPE Blau

10148754

Preisbereich
0,9726 € - 0,5219 €

Lagerbestände
72 Auf Lager
Merkmale
  • D
    82.3 mm
  • H
    47.6 mm
  • Farbe
    Blau
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Endkappen ohne Gewinde 88.9 mm 25.4 mm LDPE Blau

10148747

Preisbereich
0,7628 € - 0,3844 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    88.9 mm
  • H
    25.4 mm
  • Farbe
    Blau
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Endkappen ohne Gewinde 75.7 mm 25.4 mm LDPE Blau

10148792

Preisbereich
0,5499 € - 0,2773 €

Lagerbestände
13 Auf Lager
Merkmale
  • D
    75.7 mm
  • H
    25.4 mm
  • Farbe
    Blau
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Endkappen ohne Gewinde 95.0 mm 25.4 mm LDPE Blau

10148778

Preisbereich
0,9267 € - 0,6017 €

Lagerbestände
528 Auf Lager
Merkmale
  • D
    95.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Farbe
    Blau
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Endkappen ohne Gewinde 7.1 mm 22.2 mm LDPE Blau

10148846

Preisbereich
0,0407 € - 0,0264 €

Lagerbestände
6500 Auf Lager
Merkmale
  • D
    7.1 mm
  • H
    22.2 mm
  • Farbe
    Blau
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Endkappen ohne Gewinde 31.8 mm 15.9 mm LDPE Blau

10148549

Preisbereich
0,1972 € - 0,0995 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    31.8 mm
  • H
    15.9 mm
  • Farbe
    Blau
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Endkappen ohne Gewinde 6.4 mm 44.5 mm LDPE Blau

10160336

Preisbereich
0,5825 € - 0,2942 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    6.4 mm
  • H
    44.5 mm
  • Farbe
    Blau
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Endkappen ohne Gewinde 8.0 mm 22.2 mm LDPE Blau

10186510

Preisbereich
0,2164 € - 0,1026 €

Lagerbestände
38512 Auf Lager
Merkmale
  • D
    8.0 mm
  • H
    22.2 mm
  • Farbe
    Blau
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Endkappen ohne Gewinde 2.4 mm 15.9 mm LDPE Blau

10148785

Preisbereich
0,1298 € - 0,0654 €

Lagerbestände
10000 Auf Lager
Merkmale
  • D
    2.4 mm
  • H
    15.9 mm
  • Farbe
    Blau
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Endkappen ohne Gewinde 79.4 mm 34.9 mm LDPE Blau

10148761

Preisbereich
0,5022 € - 0,2695 €

Lagerbestände
773 Auf Lager
Merkmale
  • D
    79.4 mm
  • H
    34.9 mm
  • Farbe
    Blau
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Zolltarifnummer
    3923509000
Endkappen ohne Gewinde 7.5 mm 22.2 mm LDPE Blau

10148112

Preisbereich
0,1206 € - 0,0423 €

Lagerbestände
4757 Auf Lager
Merkmale
  • D
    7.5 mm
  • H
    22.2 mm
  • Farbe
    Blau
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Endkappen ohne Gewinde 25.4 mm 25.4 mm LDPE Blau

10148365

Preisbereich
0,1673 € - 0,0591 €

Lagerbestände
5819 Auf Lager
Merkmale
  • D
    25.4 mm
  • H
    25.4 mm
  • Farbe
    Blau
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Endkappen ohne Gewinde 19.1 mm 9.5 mm LDPE Blau

10148594

Preisbereich
0,1253 € - 0,0442 €

Lagerbestände
54945 Auf Lager
Merkmale
  • D
    19.1 mm
  • H
    9.5 mm
  • Farbe
    Blau
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Endkappen ohne Gewinde 12.7 mm 12.7 mm LDPE Blau

10148556

Preisbereich
0,0898 € - 0,0318 €

Lagerbestände
11500 Auf Lager
Merkmale
  • D
    12.7 mm
  • H
    12.7 mm
  • Farbe
    Blau
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Endkappen ohne Gewinde 22.2 mm 12.7 mm LDPE Blau

10148624

Preisbereich
0,1422 € - 0,0502 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    22.2 mm
  • H
    12.7 mm
  • Farbe
    Blau
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Endkappen ohne Gewinde 17.4 mm 19.1 mm LDPE Blau

10148563

Preisbereich
0,1159 € - 0,0585 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    17.4 mm
  • H
    19.1 mm
  • Farbe
    Blau
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Endkappen ohne Gewinde 11.1 mm 12.7 mm LDPE Blau

10148617

Preisbereich
0,0875 € - 0,0308 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    11.1 mm
  • H
    12.7 mm
  • Farbe
    Blau
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Endkappen ohne Gewinde 22.2 mm 44.5 mm LDPE Blau

10160374

Preisbereich
0,4346 € - 0,2196 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    22.2 mm
  • H
    44.5 mm
  • Farbe
    Blau
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Zolltarifnummer
    3926909790