Endkappen ohne Gewinde sind ideal, um Rohre, Schläuche oder Stangen ohne Gewinde oder mit Gewinde sicher zu schützen. Halten Schmutz, Ablagerungen und andere Verunreinigungen fern. Sie haben eine gewisse Abriebfestigkeit, so dass das Gegenstück während der Lagerung und des Transports sicher bleibt. Können auch als Maskierungsabdeckung bei Lackier-, Beschichtungs- oder Sandstrahlanwendungen verwendet werden.
Schnell und einfach zu installieren und zu entfernen.
Können für Sanitär-, HVAC- und Industrieanwendungen verwendet werden.
Material: LDPE, PE, PP Farbe: Schwarz, Blau, Gelb, Grau, Natur Seriennummer: SR1062, , SRF0023
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | Farbe | Material | D | H | Kaufen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,078 € - 0,0867 € | 130384 Auf Lager |
Blau
|
LDPE
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.622 in
15.8 mm
|
||
0,3477 € - 0,7717 € | 960 Auf Lager |
Blau
|
LDPE
|
1.689 in
42.9 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
0,2027 € - 0,4494 € | 6893 Auf Lager |
Blau
|
LDPE
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
0,0866 € - 0,5618 € | 11098 Auf Lager |
Blau
|
LDPE
|
1.437 in
36.5 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
0,1464 € - 0,3222 € | 22669 Auf Lager |
Blau
|
LDPE
|
0.937 in
23.8 mm
|
0.811 in
20.6 mm
|
||
0,1264 € - 0,2806 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Blau
|
LDPE
|
0.689 in
17.5 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
0,1464 € - 0,3222 € | 3753 Auf Lager |
Blau
|
LDPE
|
1 in
25.4 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
0,2548 € - 0,5677 € | 1646 Auf Lager |
Blau
|
LDPE
|
1.5 in
38.1 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
0,6406 € - 1,4133 € | 334 Auf Lager |
Blau
|
LDPE
|
2.5 in
63.5 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
0,1929 € - 0,4257 € | 74107 Auf Lager |
Blau
|
LDPE
|
1.189 in
30.2 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
0,5068 € - 1,094 € | 114807 Auf Lager |
Blau
|
LDPE
|
1.563 in
39.7 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
0,3562 € - 0,7954 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Blau
|
LDPE
|
1.752 in
44.5 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
0,4525 € - 1,1943 € | 531 Auf Lager |
Gelb
|
PE
|
1.457 in
37.0 mm
|
2.26 in
57.4 mm
|
||
0,1073 € - 0,2453 € | 5000 Auf Lager |
Gelb
|
PE
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.126 in
28.6 mm
|
||
5500 Auf Lager |
Gelb
|
PE
|
0.85 in
21.6 mm
|
0.976 in
24.8 mm
|
|||
0,8678 € - 2,075 € | 210 Auf Lager |
Gelb
|
PE
|
2.126 in
54.0 mm
|
2.244 in
57.0 mm
|
||
0,8073 € - 2,248 € | 2205 Auf Lager |
Gelb
|
PE
|
4 in
101.6 mm
|
2.126 in
54.0 mm
|
||
0,3671 € - 1,1885 € | 996 Auf Lager |
Grau
|
PP
|
1.484 in
37.7 mm
|
0.732 in
18.6 mm
|
||
0,8297 € - 2,1469 € | 475 Auf Lager |
Schwarz
|
PE
|
2.205 in
56.0 mm
|
2.717 in
69.0 mm
|
||
0,8896 € - 1,9052 € | 147 Auf Lager |
Gelb
|
PE
|
3.012 in
76.5 mm
|
1.791 in
45.5 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.