Endkappen ohne Gewinde sind ideal, um Rohre, Schläuche oder Stangen ohne Gewinde oder mit Gewinde sicher zu schützen. Halten Schmutz, Ablagerungen und andere Verunreinigungen fern. Sie haben eine gewisse Abriebfestigkeit, so dass das Gegenstück während der Lagerung und des Transports sicher bleibt. Können auch als Maskierungsabdeckung bei Lackier-, Beschichtungs- oder Sandstrahlanwendungen verwendet werden.
Schnell und einfach zu installieren und zu entfernen.
Können für Sanitär-, HVAC- und Industrieanwendungen verwendet werden.
Material: LDPE, PE, PP Farbe: Schwarz, Blau, Gelb, Grau, Natur Seriennummer: SR1062, , SRF0023
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | Farbe | Material | D | H | Kaufen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,3671 € - 1,1885 € | 996 Auf Lager |
Grau
|
PP
|
1.484 in
37.7 mm
|
0.732 in
18.6 mm
|
||
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Gelb
|
PE
|
0.906 in
23.0 mm
|
1.087 in
27.6 mm
|
|||
1,4307 € - 3,0045 € | 30 Auf Lager |
Schwarz
|
PE
|
2.992 in
76.0 mm
|
3.169 in
80.5 mm
|
||
0,8297 € - 2,1469 € | 475 Auf Lager |
Schwarz
|
PE
|
2.205 in
56.0 mm
|
2.717 in
69.0 mm
|
||
0,8678 € - 2,075 € | 210 Auf Lager |
Gelb
|
PE
|
2.126 in
54.0 mm
|
2.244 in
57.0 mm
|
||
0,1577 € - 0,294 € | 5593 Auf Lager |
Schwarz
|
PE
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
5500 Auf Lager |
Gelb
|
PE
|
0.85 in
21.6 mm
|
0.976 in
24.8 mm
|
|||
0,5126 € - 1,3468 € | 1750 Auf Lager |
Gelb
|
PE
|
1.988 in
50.5 mm
|
2.236 in
56.8 mm
|
||
0,1758 € - 0,777 € | 50895 Auf Lager |
Natur
|
PE
|
0.693 in
17.6 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
1,232 € - 2,5872 € | 600 Auf Lager |
Schwarz
|
PE
|
1.87 in
47.5 mm
|
2.894 in
73.5 mm
|
||
0,7604 € - 1,8534 € | 314 Auf Lager |
Gelb
|
PE
|
2.244 in
57.0 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
||
0,4525 € - 1,1943 € | 531 Auf Lager |
Gelb
|
PE
|
1.457 in
37.0 mm
|
2.26 in
57.4 mm
|
||
0,6333 € - 1,5541 € | 1194 Auf Lager |
Gelb
|
PE
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.677 in
42.6 mm
|
||
0,4214 € - 1,3123 € | 694 Auf Lager |
Grau
|
PP
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
0,6585 € - 1,3829 € | 3450 Auf Lager |
Gelb
|
PE
|
1.657 in
42.1 mm
|
2.236 in
56.8 mm
|
||
0,5227 € - 1,226 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Gelb
|
PE
|
1.378 in
35.0 mm
|
2.248 in
57.1 mm
|
||
0,1073 € - 0,2453 € | 5000 Auf Lager |
Gelb
|
PE
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.126 in
28.6 mm
|
||
0,1073 € - 0,5237 € | 9992 Auf Lager |
Schwarz
|
PE
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
1,097 € - 2,3037 € | 8500 Auf Lager |
Gelb
|
PE
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
||
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Schwarz
|
LDPE
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.85 in
47.0 mm
|
|||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.