Endkappen ohne Gewinde sind ideal, um Rohre, Schläuche oder Stangen ohne Gewinde oder mit Gewinde sicher zu schützen. Halten Schmutz, Ablagerungen und andere Verunreinigungen fern. Sie haben eine gewisse Abriebfestigkeit, so dass das Gegenstück während der Lagerung und des Transports sicher bleibt. Können auch als Maskierungsabdeckung bei Lackier-, Beschichtungs- oder Sandstrahlanwendungen verwendet werden.
Schnell und einfach zu installieren und zu entfernen.
Können für Sanitär-, HVAC- und Industrieanwendungen verwendet werden.
Material: LDPE, PE, PP Farbe: Schwarz, Blau, Gelb, Grau, Natur Seriennummer: SR1062, , SRF0023
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | Farbe | Material | D | H | Kaufen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
98 Auf Lager |
Schwarz
|
LDPE
|
0.945 in
24.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|||
0,0427 € - 0,0664 € | 1100 Auf Lager |
Schwarz
|
LDPE
|
0.787 in
20.0 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
||
0,0289 € - 0,045 € | 7600 Auf Lager |
Schwarz
|
LDPE
|
0.709 in
18.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
0,0282 € - 0,0439 € | 800 Auf Lager |
Schwarz
|
LDPE
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
0,0697 € - 0,1084 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Schwarz
|
LDPE
|
0.748 in
19.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
||
149 Auf Lager |
Schwarz
|
LDPE
|
1.575 in
40.0 mm
|
2.283 in
58.0 mm
|
|||
0,0766 € - 0,1192 € | 900 Auf Lager |
Schwarz
|
LDPE
|
0.846 in
21.5 mm
|
1.85 in
47.0 mm
|
||
79 Auf Lager |
Schwarz
|
LDPE
|
1.181 in
30.0 mm
|
2.126 in
54.0 mm
|
|||
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Schwarz
|
LDPE
|
1.339 in
34.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|||
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Schwarz
|
LDPE
|
1.87 in
47.5 mm
|
2.52 in
64.0 mm
|
|||
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Schwarz
|
LDPE
|
1.102 in
28.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|||
0,0512 € - 0,0797 € | 3000 Auf Lager |
Schwarz
|
LDPE
|
0.866 in
22.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.