Diese Expander-Dichtstopfen in metrischen Größen sind dazu vorgesehen, effiziente Hochdruckdichtung von Öffnungen oder Hohlräumen zu bieten und dadurch das Eindringen von Staub, Feuchtigkeit, Luft und Gas zu verhindern.
Die Expansionskugel wird in die Stopfenhülse eingefügt. Die separaten geriffelten Dichtringe der Stopfenkugel werden in das Gehäuse gedrückt. Sie bleibt an ihrem Platz fixiert, während die Kugel nach oben gegen den Ansatz der Senkbohrung drückt.
Sie sind einfach zu installieren, da sie kein Gewindeschneiden, Erweiterungsbohren oder Bearbeiten von O-Ring-Rillen bzw. keine Klebebänder oder Dichtstoffe erfordern. Kommen häufig in Anwendungen wie fluidtechnischen Anlagen, pneumatischen Systemen, hydraulischen Systemen, Industrieanlagen und Ventilen zum Einsatz.
Seriennummer: SRP0190
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Kugelmaterial | d2 +0.1|-0.0 | l2 | d3 max | Korpusmaterial | l1 | d1 | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
316 Edelstahl
|
5.0
|
7.1
|
4.3
|
316 Edelstahl
|
5.5
|
5.0
|
|||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Edelstahl 303
|
6.0
|
8.7
|
5.3
|
Edelstahl 303
|
6.5
|
6.0
|
|||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Stahl
|
7.0
|
10.2
|
6.4
|
Stahl, verzinkt
|
7.5
|
7.0
|
|||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Edelstahl 303
|
10.0
|
15.2
|
9.4
|
Edelstahl 303
|
11.0
|
10.0
|
|||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Edelstahl 303
|
10.0
|
15.2
|
9.4
|
Aluminium
|
11.0
|
10.0
|
|||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Edelstahl 303
|
14.0
|
20.6
|
12.7
|
Aluminium
|
15.0
|
14.0
|
|||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Stahl
|
18.0
|
26.4
|
16.7
|
Stahl, verzinkt
|
19.0
|
18.0
|
|||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Edelstahl 303
|
3.0
|
4.6
|
2.2
|
Edelstahl 303
|
3.6
|
3.0
|
|||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Stahl
|
4.0
|
5.2
|
3.3
|
Stahl, verzinkt
|
4.0
|
4.0
|
|||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Edelstahl 303
|
7.0
|
10.2
|
6.4
|
Edelstahl 303
|
7.5
|
7.0
|
|||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Stahl
|
8.0
|
11.6
|
7.4
|
Edelstahl 303
|
8.5
|
8.0
|
|||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Stahl
|
14.0
|
20.6
|
12.7
|
Edelstahl 303
|
15.0
|
14.0
|
|||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Stahl
|
16.0
|
23.4
|
14.7
|
Edelstahl 303
|
17.0
|
16.0
|
|||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Edelstahl 303
|
18.0
|
26.4
|
16.7
|
Aluminium
|
19.0
|
18.0
|
|||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Stahl
|
20.0
|
30.1
|
18.7
|
Stahl, verzinkt
|
22.0
|
20.0
|
|||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Stahl
|
6.0
|
8.7
|
5.3
|
Stahl, verzinkt
|
6.5
|
6.0
|
|||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Stahl
|
14.0
|
20.6
|
12.7
|
Stahl, verzinkt
|
15.0
|
14.0
|
|||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Edelstahl 303
|
22.0
|
34.0
|
20.7
|
Edelstahl 303
|
25.0
|
22.0
|
|||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Edelstahl 303
|
22.0
|
34.0
|
20.7
|
Aluminium
|
25.0
|
22.0
|
|||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Stahl
|
12.0
|
17.9
|
10.6
|
Stahl, verzinkt
|
13.0
|
12.0
|
|||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.