Menü Suche

Expander-Dichtstopfen – metrisch

In Produktion

Diese Expander-Dichtstopfen in metrischen Größen sind dazu vorgesehen, effiziente Hochdruckdichtung von Öffnungen oder Hohlräumen zu bieten und dadurch das Eindringen von Staub, Feuchtigkeit, Luft und Gas zu verhindern.

Die Expansionskugel wird in die Stopfenhülse eingefügt. Die separaten geriffelten Dichtringe der Stopfenkugel werden in das Gehäuse gedrückt. Sie bleibt an ihrem Platz fixiert, während die Kugel nach oben gegen den Ansatz der Senkbohrung drückt.

Sie sind einfach zu installieren, da sie kein Gewindeschneiden, Erweiterungsbohren oder Bearbeiten von O-Ring-Rillen bzw. keine Klebebänder oder Dichtstoffe erfordern. Kommen häufig in Anwendungen wie fluidtechnischen Anlagen, pneumatischen Systemen, hydraulischen Systemen, Industrieanlagen und Ventilen zum Einsatz.

  • Sie bieten effiziente Hochdruckdichtung von Öffnungen oder Hohlräumen.
  • Verhindern das Eindringen von Staub, Feuchtigkeit, Luft und Gas.
  • Kommen in Anwendungen wie fluidtechnischen Anlagen und pneumatischen Systemen zum Einsatz.
Seriennummer: SRP0190

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
57 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Kugelmaterial d2 +0.1|-0.0 l2 d3 max Korpusmaterial l1 d1 Kaufen
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Edelstahl 303
4.0
5.2
3.3
Edelstahl 303
4.0
4.0
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Edelstahl 303
4.0
5.2
3.3
Aluminium
4.0
4.0
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Stahl
3.0
4.6
2.2
Stahl, verzinkt
3.6
3.0
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Edelstahl 303
9.0
13.6
8.4
Aluminium
10.0
9.0
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Edelstahl 303
5.0
7.1
4.3
Edelstahl 303
5.5
5.0
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
316 Edelstahl
5.0
7.1
4.3
316 Edelstahl
5.5
5.0
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Stahl
22.0
34.0
20.7
Edelstahl 303
25.0
22.0
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Stahl
7.0
10.2
6.4
Stahl, verzinkt
7.5
7.0
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Edelstahl 303
10.0
15.2
9.4
Edelstahl 303
11.0
10.0
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Edelstahl 303
10.0
15.2
9.4
Aluminium
11.0
10.0
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Edelstahl 303
14.0
20.6
12.7
Aluminium
15.0
14.0
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Stahl
5.0
7.1
4.3
Stahl, verzinkt
5.5
5.0
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Edelstahl 303
8.0
11.6
7.4
Edelstahl 303
8.5
8.0
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Stahl
9.0
13.6
8.4
Edelstahl 303
10.0
9.0
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Stahl
4.0
5.2
3.3
Edelstahl 303
4.0
4.0
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Edelstahl 303
14.0
20.6
12.7
Edelstahl 303
15.0
14.0
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Stahl
12.0
17.9
10.6
Stahl, verzinkt
13.0
12.0
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Edelstahl 303
20.0
30.1
18.7
Edelstahl 303
22.0
20.0
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Stahl
5.0
7.1
4.3
Edelstahl 303
5.5
5.0
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Edelstahl 303
6.0
8.7
5.3
Aluminium
6.5
6.0
  • von 3
Expansionsdichtstopfen 4.0 4.0 Edelstahl 303

20250249


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    4.0
  • l1
    4.0
  • l2
    5.2
  • d2 +0.1|-0.0
    4.0
  • d3 max
    3.3
Expansionsdichtstopfen 4.0 4.0 Aluminium

20250300


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    4.0
  • l1
    4.0
  • l2
    5.2
  • d2 +0.1|-0.0
    4.0
  • d3 max
    3.3
Expansionsdichtstopfen 3.0 3.6 Stahl, verzinkt

20250287


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    3.0
  • l1
    3.6
  • l2
    4.6
  • d2 +0.1|-0.0
    3.0
  • d3 max
    2.2
Expansionsdichtstopfen 9.0 10.0 Aluminium

20250553


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    9.0
  • l1
    10.0
  • l2
    13.6
  • d2 +0.1|-0.0
    9.0
  • d3 max
    8.4
Expansionsdichtstopfen 5.0 5.5 Edelstahl 303

20250324


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    5.0
  • l1
    5.5
  • l2
    7.1
  • d2 +0.1|-0.0
    5.0
  • d3 max
    4.3
Expansionsdichtstopfen 5.0 5.5 316 Edelstahl

20250348


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    5.0
  • l1
    5.5
  • l2
    7.1
  • d2 +0.1|-0.0
    5.0
  • d3 max
    4.3
Expansionsdichtstopfen 22.0 25.0 Edelstahl 303

20250881


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    22.0
  • l1
    25.0
  • l2
    34.0
  • d2 +0.1|-0.0
    22.0
  • d3 max
    20.7
Expansionsdichtstopfen 7.0 7.5 Stahl, verzinkt

20250461


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    7.0
  • l1
    7.5
  • l2
    10.2
  • d2 +0.1|-0.0
    7.0
  • d3 max
    6.4
Expansionsdichtstopfen 10.0 11.0 Edelstahl 303

20250577


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    10.0
  • l1
    11.0
  • l2
    15.2
  • d2 +0.1|-0.0
    10.0
  • d3 max
    9.4
Expansionsdichtstopfen 10.0 11.0 Aluminium

20250607


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    10.0
  • l1
    11.0
  • l2
    15.2
  • d2 +0.1|-0.0
    10.0
  • d3 max
    9.4
Expansionsdichtstopfen 14.0 15.0 Aluminium

20250706


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    14.0
  • l1
    15.0
  • l2
    20.6
  • d2 +0.1|-0.0
    14.0
  • d3 max
    12.7
Expansionsdichtstopfen 5.0 5.5 Stahl, verzinkt

20250362


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    5.0
  • l1
    5.5
  • l2
    7.1
  • d2 +0.1|-0.0
    5.0
  • d3 max
    4.3
Expansionsdichtstopfen 8.0 8.5 Edelstahl 303

20250478


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    8.0
  • l1
    8.5
  • l2
    11.6
  • d2 +0.1|-0.0
    8.0
  • d3 max
    7.4
Expansionsdichtstopfen 9.0 10.0 Edelstahl 303

20250539


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    9.0
  • l1
    10.0
  • l2
    13.6
  • d2 +0.1|-0.0
    9.0
  • d3 max
    8.4
Expansionsdichtstopfen 4.0 4.0 Edelstahl 303

20250294


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    4.0
  • l1
    4.0
  • l2
    5.2
  • d2 +0.1|-0.0
    4.0
  • d3 max
    3.3
Expansionsdichtstopfen 14.0 15.0 Edelstahl 303

20250676


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    14.0
  • l1
    15.0
  • l2
    20.6
  • d2 +0.1|-0.0
    14.0
  • d3 max
    12.7
Expansionsdichtstopfen 12.0 13.0 Stahl, verzinkt

20250669


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    12.0
  • l1
    13.0
  • l2
    17.9
  • d2 +0.1|-0.0
    12.0
  • d3 max
    10.6
Expansionsdichtstopfen 20.0 22.0 Edelstahl 303

20250829


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    20.0
  • l1
    22.0
  • l2
    30.1
  • d2 +0.1|-0.0
    20.0
  • d3 max
    18.7
Expansionsdichtstopfen 5.0 5.5 Edelstahl 303

20250331


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    5.0
  • l1
    5.5
  • l2
    7.1
  • d2 +0.1|-0.0
    5.0
  • d3 max
    4.3
Expansionsdichtstopfen 6.0 6.5 Aluminium

20250409


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    6.0
  • l1
    6.5
  • l2
    8.7
  • d2 +0.1|-0.0
    6.0
  • d3 max
    5.3