Menü Suche

Exzenterhebel ‒ Gewindebolzen

Auf Lager

Exzenterhebel mit Außengewinde können ohne Werkzeug schnell angebracht oder abgenommen werden und gestatten die Feinjustierung der Klemmbefestigung. Der leicht gebogene Griff bietet einen komfortablen Griff, der Bolzen mit Außengewinde kann einfach justiert werden.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
209 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Gewindegröße Korpusdurchmesser Montageart Gesamthöhe Kaufen
7,3499 € - 8,1665 € 110 Auf Lager
M8
15.0 mm
Threaded Stud
37.0 mm
33,3104 € - 41,6416 € 4 Auf Lager
M8
30.0 mm
Schraubbefestigung
101.0 mm
22,1765 € - 54,9385 € 50 Auf Lager
M6
19.0 mm
Schraubbefestigung
63.0 mm
27,3721 € - 67,8009 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6
25.0 mm
Schraubbefestigung
82.0 mm
34,3525 € - 84,862 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8
30.0 mm
Schraubbefestigung
101.0 mm
22,3595 € - 27,9494 € 50 Auf Lager
M5
16.0 mm
Schraubbefestigung
63.0 mm
26,7807 € - 66,3224 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6
25.0 mm
Schraubbefestigung
82.0 mm
34,2855 € - 42,8323 € 12 Auf Lager
M10
26.0 mm
Schraubbefestigung
101.0 mm
33,8631 € - 83,9158 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M10
30.0 mm
Schraubbefestigung
101.0 mm
8,6875 € - 9,6731 € 20 Auf Lager
M10
18.5 mm
Bolzen mit Gewinde
45.0 mm
6,7303 € - 7,4625 € 542 Auf Lager
M6
12.0 mm
Threaded Stud
28.0 mm
31,6666 € - 39,6079 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8 X 1.25
27.0 mm
Schraubbefestigung
58.5 mm
30,6528 € - 38,3125 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6 X 1.0
18.0 mm
Schraubbefestigung
62.0 mm
8,6875 € - 9,6731 € 10 Auf Lager
M10
18.5 mm
Bolzen mit Gewinde
45.0 mm
33,6232 € - 83,2974 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M10
30.0 mm
Schraubbefestigung
101.0 mm
6,7303 € - 7,4625 € 4 Auf Lager
M6
12.0 mm
Threaded Stud
28.0 mm
28,7097 € - 35,8625 € 7 Auf Lager
M6 X 1.0
18.0 mm
Schraubbefestigung
52.0 mm
33,7938 € - 83,6856 € 22 Auf Lager
M8
30.0 mm
Schraubbefestigung
101.0 mm
22,2468 € - 55,1455 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M5
19.0 mm
Schraubbefestigung
63.0 mm
31,6666 € - 39,6079 € 1 Auf Lager
M10 x 1.5
27.0 mm
Schraubbefestigung
58.5 mm
  • von 11
Klemmhebel Bolzen mit Gewinde M8 15.0 mm Schwarz

10279250

Preisbereich
8,1665 € - 7,3499 €

Lagerbestände
110 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Griffmaterial
    Nylon, glasfaserverstärkt
  • Montageart
    Threaded Stud
  • Korpusdurchmesser
    15.0 mm
  • Gesamthöhe
    37.0 mm
Exzenterhebel Bolzen mit Gewinde M8 20.0 mm Schwarz

10195383

Preisbereich
41,6416 € - 33,3104 €

Lagerbestände
4 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Griffmaterial
    Zinklegierung
  • Montageart
    Schraubbefestigung
  • Korpusdurchmesser
    30.0 mm
  • Gesamthöhe
    101.0 mm
Exzenterhebel Bolzen mit Gewinde M6 16.0 mm Schwarz

10195543

Preisbereich
54,9385 € - 22,1765 €

Lagerbestände
50 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Griffmaterial
    Zinklegierung
  • Montageart
    Schraubbefestigung
  • Korpusdurchmesser
    19.0 mm
  • Gesamthöhe
    63.0 mm
Exzenterhebel Bolzen mit Gewinde M6 50.0 mm Schwarz

10195673

Preisbereich
67,8009 € - 27,3721 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Griffmaterial
    Zinklegierung
  • Montageart
    Schraubbefestigung
  • Korpusdurchmesser
    25.0 mm
  • Gesamthöhe
    82.0 mm
Exzenterhebel Bolzen mit Gewinde M8 50.0 mm Schwarz

10195437

Preisbereich
84,862 € - 34,3525 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Griffmaterial
    Zinklegierung
  • Montageart
    Schraubbefestigung
  • Korpusdurchmesser
    30.0 mm
  • Gesamthöhe
    101.0 mm
Exzenterhebel Bolzen mit Gewinde M5 30.0 mm Schwarz

10195499

Preisbereich
27,9494 € - 22,3595 €

Lagerbestände
50 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Griffmaterial
    Zink-Druckguss
  • Befestigungsmaterial
    Edelstahl
  • Montageart
    Schraubbefestigung
  • Korpusdurchmesser
    16.0 mm
Exzenterhebel Bolzen mit Gewinde M6 30.0 mm Schwarz

10195642

Preisbereich
66,3224 € - 26,7807 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Griffmaterial
    Zinklegierung
  • Montageart
    Schraubbefestigung
  • Korpusdurchmesser
    25.0 mm
  • Gesamthöhe
    82.0 mm
Exzenterhebel 116.0 mm Bolzen mit Gewinde M10 45.0 mm Schwarz

10195352

Preisbereich
42,8323 € - 34,2855 €

Lagerbestände
12 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Griffmaterial
    Zink-Druckguss
  • Befestigungsmaterial
    Edelstahl
  • Montageart
    Schraubbefestigung
  • Korpusdurchmesser
    26.0 mm
Exzenterhebel Bolzen mit Gewinde M10 40.0 mm Schwarz

10195345

Preisbereich
83,9158 € - 33,8631 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Griffmaterial
    Zinklegierung
  • Montageart
    Schraubbefestigung
  • Korpusdurchmesser
    30.0 mm
  • Gesamthöhe
    101.0 mm
Klemmhebel Bolzen mit Gewinde M10 40.0 mm Schwarz

10279335

Preisbereich
9,6731 € - 8,6875 €

Lagerbestände
20 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Griffmaterial
    Nylon, glasfaserverstärkt
  • Montageart
    Bolzen mit Gewinde
  • Korpusdurchmesser
    18.5 mm
  • Gesamthöhe
    45.0 mm
Klemmhebel Bolzen mit Gewinde M6 20.0 mm Schwarz

10279229

Preisbereich
7,4625 € - 6,7303 €

Lagerbestände
542 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Griffmaterial
    Nylon, glasfaserverstärkt
  • Montageart
    Threaded Stud
  • Korpusdurchmesser
    12.0 mm
  • Gesamthöhe
    28.0 mm
Exzenterhebel Bolzen mit Gewinde M8 x 1.25 30.0 mm

10159163

Preisbereich
39,6079 € - 31,6666 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Griffmaterial
    Aluminium
  • Montageart
    Schraubbefestigung
  • Korpusdurchmesser
    27.0 mm
  • Gesamthöhe
    58.5 mm
  • Gewindelänge
    30.0 mm
Exzenterhebel Bolzen mit Gewinde M6 x 1.0 40.0 mm

10159132

Preisbereich
38,3125 € - 30,6528 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Griffmaterial
    Aluminium
  • Montageart
    Schraubbefestigung
  • Korpusdurchmesser
    18.0 mm
  • Gesamthöhe
    62.0 mm
  • Gewindelänge
    40.0 mm
Klemmhebel Bolzen mit Gewinde M10 30.0 mm Schwarz

10279328

Preisbereich
9,6731 € - 8,6875 €

Lagerbestände
10 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Griffmaterial
    Nylon, glasfaserverstärkt
  • Montageart
    Bolzen mit Gewinde
  • Korpusdurchmesser
    18.5 mm
  • Gesamthöhe
    45.0 mm
Exzenterhebel Bolzen mit Gewinde M10 30.0 mm Schwarz

10195321

Preisbereich
83,2974 € - 33,6232 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Griffmaterial
    Zinklegierung
  • Montageart
    Schraubbefestigung
  • Korpusdurchmesser
    30.0 mm
  • Gesamthöhe
    101.0 mm
Klemmhebel Bolzen mit Gewinde M6 10.0 mm Schwarz

10279212

Preisbereich
7,4625 € - 6,7303 €

Lagerbestände
4 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Griffmaterial
    Nylon, glasfaserverstärkt
  • Montageart
    Threaded Stud
  • Korpusdurchmesser
    12.0 mm
  • Gesamthöhe
    28.0 mm
Exzenterhebel Bolzen mit Gewinde M6 x 1.0 30.0 mm

10159125

Preisbereich
35,8625 € - 28,7097 €

Lagerbestände
7 Auf Lager
Merkmale
  • Griffmaterial
    Aluminium
  • Montageart
    Schraubbefestigung
  • Korpusdurchmesser
    18.0 mm
  • Gesamthöhe
    52.0 mm
  • Gewindelänge
    30.0 mm
Exzenterhebel Bolzen mit Gewinde M8 35.0 mm Schwarz

10195413

Preisbereich
83,6856 € - 33,7938 €

Lagerbestände
22 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Griffmaterial
    Zinklegierung
  • Montageart
    Schraubbefestigung
  • Korpusdurchmesser
    30.0 mm
  • Gesamthöhe
    101.0 mm
Exzenterhebel Bolzen mit Gewinde M5 20.0 mm Schwarz

10195475

Preisbereich
55,1455 € - 22,2468 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Griffmaterial
    Zinklegierung
  • Montageart
    Schraubbefestigung
  • Korpusdurchmesser
    19.0 mm
  • Gesamthöhe
    63.0 mm
Exzenterhebel Bolzen mit Gewinde M10 x 1.5 30.0 mm

10159200

Preisbereich
39,6079 € - 31,6666 €

Lagerbestände
1 Auf Lager
Merkmale
  • Griffmaterial
    Aluminium
  • Montageart
    Schraubbefestigung
  • Korpusdurchmesser
    27.0 mm
  • Gesamthöhe
    58.5 mm
  • Gewindelänge
    30.0 mm