Exzenterhebel mit Außengewinde können ohne Werkzeug schnell angebracht oder abgenommen werden und gestatten die Feinjustierung der Klemmbefestigung. Der leicht gebogene Griff bietet einen komfortablen Griff, der Bolzen mit Außengewinde kann einfach justiert werden.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | Gewindegröße | Korpusdurchmesser | Montageart | Gesamthöhe | Kaufen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31,6666 € - 39,6079 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M8 x 1.25
|
1.063 in
27.0 mm
|
Schraubbefestigung
|
2.303 in
58.5 mm
|
||
30,6528 € - 38,3125 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M6 x 1.0
|
0.709 in
18.0 mm
|
Schraubbefestigung
|
2.441 in
62.0 mm
|
||
33,8913 € - 42,3676 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M10 x 1.5
|
1.063 in
27.0 mm
|
Schraubbefestigung
|
2.697 in
68.5 mm
|
||
28,7097 € - 35,8625 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M6 x 1.0
|
0.709 in
18.0 mm
|
Schraubbefestigung
|
1.654 in
42.0 mm
|
||
31,6666 € - 39,6079 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M10 x 1.5
|
1.063 in
27.0 mm
|
Schraubbefestigung
|
2.106 in
53.5 mm
|
||
17,3991 € - 20,8951 € | 65 Auf Lager |
M6
|
0.827 in
21.0 mm
|
Schraubbefestigung
|
1.693 in
43.0 mm
|
||
28,7097 € - 35,8625 € | 7 Auf Lager |
M6 x 1.0
|
0.709 in
18.0 mm
|
Schraubbefestigung
|
2.047 in
52.0 mm
|
||
31,6666 € - 39,6079 € | 1 Auf Lager |
M10 x 1.5
|
1.063 in
27.0 mm
|
Schraubbefestigung
|
2.303 in
58.5 mm
|
||
34,5671 € - 85,6012 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M10
|
1.181 in
30.0 mm
|
Schraubbefestigung
|
3.976 in
101.0 mm
|
||
22,1765 € - 54,9385 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M5
|
0.63 in
16.0 mm
|
Schraubbefestigung
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
22,7115 € - 56,2987 € | 92 Auf Lager |
M5
|
0.748 in
19.0 mm
|
Schraubbefestigung
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
27,6818 € - 68,5992 € | 5 Auf Lager |
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
Schraubbefestigung
|
3.228 in
82.0 mm
|
||
22,5003 € - 55,7664 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M6
|
0.748 in
19.0 mm
|
Schraubbefestigung
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
16,7864 € - 21,0037 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M6
|
0.827 in
21.0 mm
|
Schraubbefestigung
|
3.327 in
84.5 mm
|
||
16,6346 € - 19,3885 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M8
|
0.787 in
20.0 mm
|
Schraubbefestigung
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
15,0659 € - 18,8253 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M8
|
0.787 in
20.0 mm
|
Schraubbefestigung
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
33,7938 € - 83,6856 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M10
|
1.181 in
30.0 mm
|
Schraubbefestigung
|
3.976 in
101.0 mm
|
||
33,8631 € - 83,9158 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M8
|
1.181 in
30.0 mm
|
Schraubbefestigung
|
3.976 in
101.0 mm
|
||
20,0059 € - 23,3169 € | 202 Auf Lager |
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
Schraubbefestigung
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
33,8631 € - 83,9158 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M10
|
1.181 in
30.0 mm
|
Schraubbefestigung
|
3.976 in
101.0 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.