Exzenterhebel mit Außengewinde können ohne Werkzeug schnell angebracht oder abgenommen werden und gestatten die Feinjustierung der Klemmbefestigung. Der leicht gebogene Griff bietet einen komfortablen Griff, der Bolzen mit Außengewinde kann einfach justiert werden.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | Gewindegröße | Korpusdurchmesser | Montageart | Gesamthöhe | Kaufen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9,1623 € - 9,1623 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M6
|
0.39 in
9.9 mm
|
Bolzen mit Gewinde
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
18,8448 € - 18,8448 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M10
|
0.665 in
16.9 mm
|
Bolzen mit Gewinde
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
15,1639 € - 15,1639 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M8
|
0.508 in
12.9 mm
|
Bolzen mit Gewinde
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
17,8579 € - 17,8579 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M10
|
0.665 in
16.9 mm
|
Bolzen mit Gewinde
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
18,8448 € - 18,8448 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M6
|
0.39 in
9.9 mm
|
Bolzen mit Gewinde
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
15,8441 € - 15,8441 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M8
|
0.508 in
12.9 mm
|
Bolzen mit Gewinde
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
17,0044 € - 17,0044 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M10
|
0.665 in
16.9 mm
|
Bolzen mit Gewinde
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
9,3757 € - 9,3757 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M8
|
0.508 in
12.9 mm
|
Bolzen mit Gewinde
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
14,7638 € - 14,7638 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M8
|
0.508 in
12.9 mm
|
Bolzen mit Gewinde
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
16,7643 € - 16,7643 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M6
|
0.39 in
9.9 mm
|
Bolzen mit Gewinde
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
22,3595 € - 27,9494 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M6
|
0.748 in
19.0 mm
|
Schraubbefestigung
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
27,189 € - 67,3869 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
Schraubbefestigung
|
3.228 in
82.0 mm
|
||
27,3721 € - 34,2292 € | 4 Auf Lager |
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
Schraubbefestigung
|
3.228 in
82.0 mm
|
||
14,461 € - 16,8541 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M6
|
0.709 in
18.0 mm
|
Schraubbefestigung
|
1.693 in
43.0 mm
|
||
32,9901 € - 81,6981 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M10
|
1.181 in
30.0 mm
|
Schraubbefestigung
|
3.976 in
101.0 mm
|
||
33,5663 € - 83,1482 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M8
|
1.181 in
30.0 mm
|
Schraubbefestigung
|
3.976 in
101.0 mm
|
||
22,3032 € - 27,879 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M5
|
0.748 in
19.0 mm
|
Schraubbefestigung
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
11,2501 € - 11,2501 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M12
|
0.728 in
18.5 mm
|
Bolzen mit Gewinde
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
31,6666 € - 39,6079 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M8 X 1.25
|
1.063 in
27.0 mm
|
Schraubbefestigung
|
2.303 in
58.5 mm
|
||
14,9046 € - 17,3891 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M6
|
0.709 in
18.0 mm
|
Schraubbefestigung
|
2.677 in
68.0 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.