Exzenterhebel mit Außengewinde können ohne Werkzeug schnell angebracht oder abgenommen werden und gestatten die Feinjustierung der Klemmbefestigung. Der leicht gebogene Griff bietet einen komfortablen Griff, der Bolzen mit Außengewinde kann einfach justiert werden.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | Gewindegröße | Korpusdurchmesser | Montageart | Gesamthöhe | Kaufen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30,6528 € - 38,3125 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M5 x 0.8
|
0.709 in
18.0 mm
|
Schraubbefestigung
|
2.441 in
62.0 mm
|
||
22,1765 € - 54,9385 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M5
|
0.63 in
16.0 mm
|
Schraubbefestigung
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
22,2468 € - 55,1455 € | 108 Auf Lager |
M6
|
0.748 in
19.0 mm
|
Schraubbefestigung
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
26,7807 € - 66,3224 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
Schraubbefestigung
|
3.228 in
82.0 mm
|
||
27,0623 € - 67,0025 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
Schraubbefestigung
|
3.228 in
82.0 mm
|
||
6,7303 € - 7,4625 € | 4 Auf Lager |
M6
|
0.472 in
12.0 mm
|
Threaded Stud
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
33,6232 € - 83,2974 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M8
|
1.181 in
30.0 mm
|
Schraubbefestigung
|
3.976 in
101.0 mm
|
||
14,9046 € - 17,3891 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M6
|
0.709 in
18.0 mm
|
Schraubbefestigung
|
2.677 in
68.0 mm
|
||
33,5663 € - 83,1482 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M10
|
1.181 in
30.0 mm
|
Schraubbefestigung
|
3.976 in
101.0 mm
|
||
30,6528 € - 38,3125 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M6 X 1.0
|
0.709 in
18.0 mm
|
Schraubbefestigung
|
2.835 in
72.0 mm
|
||
33,8913 € - 42,3676 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M10 x 1.5
|
1.063 in
27.0 mm
|
Schraubbefestigung
|
3.091 in
78.5 mm
|
||
27,3721 € - 67,8009 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
Schraubbefestigung
|
3.228 in
82.0 mm
|
||
27,6818 € - 68,5992 € | 5 Auf Lager |
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
Schraubbefestigung
|
3.228 in
82.0 mm
|
||
22,5003 € - 55,7664 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M6
|
0.748 in
19.0 mm
|
Schraubbefestigung
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
33,6232 € - 83,2974 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M10
|
1.181 in
30.0 mm
|
Schraubbefestigung
|
3.976 in
101.0 mm
|
||
33,7938 € - 83,6856 € | 22 Auf Lager |
M8
|
1.181 in
30.0 mm
|
Schraubbefestigung
|
3.976 in
101.0 mm
|
||
22,5003 € - 55,7664 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M5
|
0.63 in
16.0 mm
|
Schraubbefestigung
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
20,627 € - 24,0491 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
Schraubbefestigung
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
33,3104 € - 41,6416 € | 4 Auf Lager |
M8
|
1.181 in
30.0 mm
|
Schraubbefestigung
|
3.976 in
101.0 mm
|
||
8,6875 € - 9,6731 € | 10 Auf Lager |
M10
|
0.728 in
18.5 mm
|
Bolzen mit Gewinde
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.