Exzenterhebel mit Außengewinde können ohne Werkzeug schnell angebracht oder abgenommen werden und gestatten die Feinjustierung der Klemmbefestigung. Der leicht gebogene Griff bietet einen komfortablen Griff, der Bolzen mit Außengewinde kann einfach justiert werden.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | Gewindegröße | Korpusdurchmesser | Montageart | Gesamthöhe | Kaufen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20,0059 € - 23,3169 € | 202 Auf Lager |
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
Schraubbefestigung
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
16,7864 € - 21,0037 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M6
|
0.827 in
21.0 mm
|
Schraubbefestigung
|
3.327 in
84.5 mm
|
||
34,2855 € - 42,8323 € | 12 Auf Lager |
M10
|
1.024 in
26.0 mm
|
Schraubbefestigung
|
3.976 in
101.0 mm
|
||
6,7303 € - 7,4625 € | 542 Auf Lager |
M6
|
0.472 in
12.0 mm
|
Threaded Stud
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
8,6875 € - 9,6731 € | 10 Auf Lager |
M10
|
0.728 in
18.5 mm
|
Bolzen mit Gewinde
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
6,7303 € - 7,4625 € | 4 Auf Lager |
M6
|
0.472 in
12.0 mm
|
Threaded Stud
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
14,9046 € - 17,3891 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M6
|
0.709 in
18.0 mm
|
Schraubbefestigung
|
2.677 in
68.0 mm
|
||
33,8913 € - 42,3676 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M10 x 1.5
|
1.063 in
27.0 mm
|
Schraubbefestigung
|
2.697 in
68.5 mm
|
||
8,42 € - 9,3493 € | 20 Auf Lager |
M10
|
0.728 in
18.5 mm
|
Bolzen mit Gewinde
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
28,7097 € - 35,8625 € | 7 Auf Lager |
M6 X 1.0
|
0.709 in
18.0 mm
|
Schraubbefestigung
|
2.047 in
52.0 mm
|
||
31,6666 € - 39,6079 € | 1 Auf Lager |
M10 x 1.5
|
1.063 in
27.0 mm
|
Schraubbefestigung
|
2.303 in
58.5 mm
|
||
22,7115 € - 56,2987 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M6
|
0.748 in
19.0 mm
|
Schraubbefestigung
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
33,3104 € - 41,6416 € | 4 Auf Lager |
M8
|
1.181 in
30.0 mm
|
Schraubbefestigung
|
3.976 in
101.0 mm
|
||
22,2468 € - 55,1455 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M5
|
0.748 in
19.0 mm
|
Schraubbefestigung
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
22,3032 € - 55,2342 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M6
|
0.748 in
19.0 mm
|
Schraubbefestigung
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
33,7938 € - 83,6856 € | 22 Auf Lager |
M8
|
1.181 in
30.0 mm
|
Schraubbefestigung
|
3.976 in
101.0 mm
|
||
22,5003 € - 55,7664 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M5
|
0.63 in
16.0 mm
|
Schraubbefestigung
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
33,6232 € - 83,2974 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M8
|
1.181 in
30.0 mm
|
Schraubbefestigung
|
3.976 in
101.0 mm
|
||
22,3595 € - 27,9494 € | 50 Auf Lager |
M5
|
0.63 in
16.0 mm
|
Schraubbefestigung
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
27,0623 € - 67,0025 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
Schraubbefestigung
|
3.228 in
82.0 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.