Menü Suche

Exzenterhebel ‒ Gewindebolzen

Auf Lager

Exzenterhebel mit Außengewinde können ohne Werkzeug schnell angebracht oder abgenommen werden und gestatten die Feinjustierung der Klemmbefestigung. Der leicht gebogene Griff bietet einen komfortablen Griff, der Bolzen mit Außengewinde kann einfach justiert werden.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
209 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Gewindegröße Korpusdurchmesser Montageart Gesamthöhe Kaufen
33,782 € - 33,782 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M10
16.0 mm
Bolzen mit Gewinde
41.5 mm
5,1999 € - 5,1999 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M10
23.0 mm
Bolzen mit Gewinde
54.0 mm
8,0072 € - 8,0072 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8
19.0 mm
Bolzen mit Gewinde
43.0 mm
18,9515 € - 18,9515 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M12
32.0 mm
Bolzen mit Gewinde
41.5 mm
12,2502 € - 12,2502 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M16
26.0 mm
Bolzen mit Gewinde
64.5 mm
18,8182 € - 18,8182 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M10
16.0 mm
Bolzen mit Gewinde
41.5 mm
4,8171 € - 4,8171 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M5
15.0 mm
Bolzen mit Gewinde
30.0 mm
16,831 € - 16,831 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M10
16.0 mm
Innengewinde
41.5 mm
6,795 € - 6,795 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8
19.0 mm
Bolzen mit Gewinde
43.0 mm
19,2583 € - 19,2583 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M12
32.0 mm
Bolzen mit Gewinde
41.5 mm
5,487 € - 5,487 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M10
23.0 mm
Bolzen mit Gewinde
54.0 mm
7,6882 € - 7,6882 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6
19.0 mm
Bolzen mit Gewinde
43.0 mm
5,1042 € - 5,1042 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8
23.0 mm
Bolzen mit Gewinde
54.0 mm
4,2429 € - 4,2429 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6
19.0 mm
Stud
43.0 mm
29,5827 € - 36,9748 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8 x 1.25
27.0 mm
Schraubbefestigung
28.5 mm
51,64 € - 51,64 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M14
23.0 mm
Innengewinde
56.0 mm
5,3913 € - 5,3913 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8
23.0 mm
Bolzen mit Gewinde
54.0 mm
37,9031 € - 37,9031 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M10
16.0 mm
Bolzen mit Gewinde
41.5 mm
11,4207 € - 11,4207 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M10
23.0 mm
Bolzen mit Gewinde
54.0 mm
16,831 € - 16,831 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8
16.0 mm
Innengewinde
41.5 mm
  • von 11
Klemmhebel Mit Gewinde, mit Außengewinde M10 Schwarz

10342862

Preisbereich
33,782 € - 33,782 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Griffmaterial
    Zink-Druckguss
  • Befestigungsmaterial
    Edelstahl
  • Montageart
    Bolzen mit Gewinde
  • Korpusdurchmesser
    16.0 mm
Klemmhebel Schraube mit Gewinde M10 20.0 mm GF PA Schwarz

10519233

Preisbereich
5,1999 € - 5,1999 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Griffmaterial
    GF Technopolymer
  • Montageart
    Bolzen mit Gewinde
  • Korpusdurchmesser
    23.0 mm
  • Gesamthöhe
    54.0 mm
Klemmhebel 72.5 mm Schraube mit Gewinde M8 35.0 mm GF PA Schwarz

10519660

Preisbereich
8,0072 € - 8,0072 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Griffmaterial
    GF Technopolymer
  • Montageart
    Bolzen mit Gewinde
  • Korpusdurchmesser
    19.0 mm
  • Gesamthöhe
    43.0 mm
Klemmhebel Mit Gewinde, mit Außengewinde M12 Schwarz

10357378

Preisbereich
18,9515 € - 18,9515 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Griffmaterial
    Zink-Druckguss
  • Befestigungsmaterial
    Edelstahl
  • Montageart
    Bolzen mit Gewinde
  • Korpusdurchmesser
    32.0 mm
Cam Lever 108.0 mm Schraube mit Gewinde M16 50.0 mm GF PA Schwarz

10519431

Preisbereich
12,2502 € - 12,2502 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Griffmaterial
    GF Technopolymer
  • Montageart
    Bolzen mit Gewinde
  • Korpusdurchmesser
    26.0 mm
  • Gesamthöhe
    64.5 mm
Klemmhebel Mit Gewinde, mit Außengewinde M10 Schwarz

10343067

Preisbereich
18,8182 € - 18,8182 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Griffmaterial
    Zink-Druckguss
  • Befestigungsmaterial
    Edelstahl
  • Montageart
    Bolzen mit Gewinde
  • Korpusdurchmesser
    16.0 mm
Klemmhebel 37.5 mm Schraube mit Gewinde M5 10.0 mm GF PA Schwarz

10519455

Preisbereich
4,8171 € - 4,8171 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Griffmaterial
    GF Technopolymer
  • Montageart
    Bolzen mit Gewinde
  • Korpusdurchmesser
    15.0 mm
  • Gesamthöhe
    30.0 mm
Klemmhebel 120.0 mm Mit Gewinde, mit Innengewinde M10 Schwarz

10357316

Preisbereich
16,831 € - 16,831 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Griffmaterial
    Zink-Druckguss
  • Befestigungsmaterial
    Edelstahl
  • Montageart
    Innengewinde
  • Korpusdurchmesser
    16.0 mm
Klemmhebel 72.5 mm Schraube mit Gewinde M8 20.0 mm GF PA Schwarz

10519639

Preisbereich
6,795 € - 6,795 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Griffmaterial
    GF Technopolymer
  • Montageart
    Bolzen mit Gewinde
  • Korpusdurchmesser
    19.0 mm
  • Gesamthöhe
    43.0 mm
Klemmhebel Mit Gewinde, mit Außengewinde M12 Schwarz

10357385

Preisbereich
19,2583 € - 19,2583 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Griffmaterial
    Zink-Druckguss
  • Befestigungsmaterial
    Edelstahl
  • Montageart
    Bolzen mit Gewinde
  • Korpusdurchmesser
    32.0 mm
Klemmhebel Schraube mit Gewinde M10 50.0 mm GF PA Schwarz

10519288

Preisbereich
5,487 € - 5,487 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Griffmaterial
    GF Technopolymer
  • Montageart
    Bolzen mit Gewinde
  • Korpusdurchmesser
    23.0 mm
  • Gesamthöhe
    54.0 mm
Klemmhebel 72.5 mm Schraube mit Gewinde M6 30.0 mm GF PA Schwarz

10519608

Preisbereich
7,6882 € - 7,6882 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Griffmaterial
    GF Technopolymer
  • Montageart
    Bolzen mit Gewinde
  • Korpusdurchmesser
    19.0 mm
  • Gesamthöhe
    43.0 mm
Klemmhebel 89.5 mm Schraube mit Gewinde M8 50.0 mm GF PA Schwarz

10519202

Preisbereich
5,1042 € - 5,1042 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Griffmaterial
    GF Technopolymer
  • Montageart
    Bolzen mit Gewinde
  • Korpusdurchmesser
    23.0 mm
  • Gesamthöhe
    54.0 mm
Klemmhebel 72.5 mm Schraube mit Gewinde M6 30.0 mm GF PA Schwarz

10519110

Preisbereich
4,2429 € - 4,2429 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Griffmaterial
    GF Technopolymer
  • Montageart
    Stud
  • Korpusdurchmesser
    19.0 mm
  • Gesamthöhe
    43.0 mm
Exzenterhebel Schraubbefestigung M8 x 1.25 Natur

10159255

Preisbereich
36,9748 € - 29,5827 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Griffmaterial
    Aluminium
  • Montageart
    Schraubbefestigung
  • Korpusdurchmesser
    27.0 mm
  • Gesamthöhe
    28.5 mm
Klemmhebel 145.0 mm Mit Gewinde, mit Innengewinde M14 Schwarz

10343036

Preisbereich
51,64 € - 51,64 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Griffmaterial
    Aluminium
  • Befestigungsmaterial
    Edelstahl
  • Montageart
    Innengewinde
  • Korpusdurchmesser
    23.0 mm
Klemmhebel 89.5 mm Schraube mit Gewinde M8 70.0 mm GF PA Schwarz

10519226

Preisbereich
5,3913 € - 5,3913 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Griffmaterial
    GF Technopolymer
  • Montageart
    Bolzen mit Gewinde
  • Korpusdurchmesser
    23.0 mm
  • Gesamthöhe
    54.0 mm
Klemmhebel Mit Gewinde, mit Außengewinde M10 Schwarz

10342893

Preisbereich
37,9031 € - 37,9031 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Griffmaterial
    Zink-Druckguss
  • Befestigungsmaterial
    Edelstahl
  • Montageart
    Bolzen mit Gewinde
  • Korpusdurchmesser
    16.0 mm
Klemmhebel 89.5 mm Schraube mit Gewinde M10 30.0 mm GF PA Schwarz

10519745

Preisbereich
11,4207 € - 11,4207 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Griffmaterial
    GF Technopolymer
  • Montageart
    Bolzen mit Gewinde
  • Korpusdurchmesser
    23.0 mm
  • Gesamthöhe
    54.0 mm
Klemmhebel 120.0 mm Mit Gewinde, mit Innengewinde M8 Schwarz

10357422

Preisbereich
16,831 € - 16,831 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Griffmaterial
    Zink-Druckguss
  • Befestigungsmaterial
    Edelstahl
  • Montageart
    Innengewinde
  • Korpusdurchmesser
    16.0 mm