Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Verwendet zur Fixierung, Positionierung, Arretierung und Sicherung. Unsere Indexbolzen ermöglichen eine rasche Justierung und eignen sich für eine Vielzahl von Oberflächen und Befestigungen. Sie sind ideal für Sport- und medizinische Geräte, Gastronomieausstattung, Förderanlagen, etc.
Seriennummer: SR5409
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | Gewindegröße | Nasenmaterial | Endkraft | Nasentyp | Anfangsfederkraft | Korpusmaterial | Kaufen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,8796 € - 2,0751 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M10
|
Brünierter Stahl
|
70.00 N
70.00 N
|
Kugel
|
40.00 N
40.00 N
|
Brünierter Stahl
|
||
1,1438 € - 1,2711 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M3
|
Brünierter Stahl
|
5.00 N
5.00 N
|
Kugel
|
3.00 N
3.00 N
|
Brünierter Stahl
|
||
6,2008 € - 6,8744 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M16
|
Edelstahl
|
140.00 N
140.00 N
|
Kugel
|
85.00 N
85.00 N
|
Edelstahl
|
||
15,9289 € - 15,9289 € | 5 Auf Lager |
M12 x 1.5
|
Brünierter Stahl
|
30.00 N
30.00 N
|
Pin
|
11.00 N
11.00 N
|
Brünierter Stahl
|
||
10270608 | 39,7126 € - 44,13 € | 78 Auf Lager |
M16 x 1.5
|
Edelstahl
|
35.00 N
35.00 N
|
Pin
|
17.00 N
17.00 N
|
Edelstahl
|
|
20,6242 € - 22,9206 € | 46 Auf Lager |
M10 x 1.0
|
Edelstahl
|
15.00 N
15.00 N
|
Pin
|
6.00 N
6.00 N
|
Edelstahl
|
||
10270769 | 1,2781 € - 1,424 € | 478 Auf Lager |
M4
|
Brünierter Stahl
|
8.00 N
8.00 N
|
Kugel
|
5.00 N
5.00 N
|
Brünierter Stahl
|
|
1,8029 € - 2,0115 € | 139 Auf Lager |
M5
|
Edelstahl
|
11.00 N
11.00 N
|
Kugel
|
7.00 N
7.00 N
|
Edelstahl
|
||
8,4153 € - 8,4153 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M20
|
Edelstahl
|
100.00 N
100.00 N
|
Kugel
|
60.00 N
60.00 N
|
Edelstahl
|
||
3,4736 € - 3,4736 € | 160 Auf Lager |
M10
|
Edelstahl
|
50.00 N
50.00 N
|
Kugel
|
35.00 N
35.00 N
|
Edelstahl
|
||
10270561 | 14,5247 € - 16,1337 € | 30 Auf Lager |
M12 x 1.5
|
Brünierter Stahl
|
20.00 N
20.00 N
|
Pin
|
12.00 N
12.00 N
|
Brünierter Stahl
|
|
19,5272 € - 19,5272 € | 83 Auf Lager |
M16 x 1.5
|
Brünierter Stahl
|
30.00 N
30.00 N
|
Pin
|
13.00 N
13.00 N
|
Brünierter Stahl
|
||
1,6236 € - 1,7991 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M8
|
Brünierter Stahl
|
45.00 N
45.00 N
|
Kugel
|
30.00 N
30.00 N
|
Brünierter Stahl
|
||
3,8176 € - 4,2711 € | 50 Auf Lager |
M20
|
Brünierter Stahl
|
95.00 N
95.00 N
|
Kugel
|
55.00 N
55.00 N
|
Brünierter Stahl
|
||
3,8693 € - 4,2942 € | 118 Auf Lager |
M12
|
Edelstahl
|
105.00 N
105.00 N
|
Kugel
|
70.00 N
70.00 N
|
Edelstahl
|
||
1,776 € - 1,9597 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M3
|
Edelstahl
|
6.00 N
6.00 N
|
Kugel
|
3.00 N
3.00 N
|
Edelstahl
|
||
2,1063 € - 2,3403 € | 8 Auf Lager |
M12
|
Brünierter Stahl
|
80.00 N
80.00 N
|
Kugel
|
50.00 N
50.00 N
|
Brünierter Stahl
|
||
1,7601 € - 1,9422 € | 20 Auf Lager |
M4
|
Edelstahl
|
4.00 N
4.00 N
|
Kugel
|
2.00 N
2.00 N
|
Edelstahl
|
||
10270592 | 25,6705 € - 28,5228 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M12 x 1.5
|
Edelstahl
|
20.00 N
20.00 N
|
Pin
|
9.00 N
9.00 N
|
Edelstahl
|
|
14,0127 € - 15,5925 € | 140 Auf Lager |
M10 x 1.0
|
Brünierter Stahl
|
25.00 N
25.00 N
|
Pin
|
8.00 N
8.00 N
|
Brünierter Stahl
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.