Menü Suche

Federscharniere - Öffnungs- und Schließmechanismus

Auf Lager

Federscharniere verfügen über einen mittigen Stift mit einer daran befestigten Feder. Dadurch wird sichergestellt, dass das Scharnier immer wieder auf die Anfangsposition zurückgesetzt wird. Ideal zur Nutzung an Türen und Platten, die beim Öffnen oder Schließen einen Sicherheitsmechanismus erfordern, damit sie in die Anfangsposition zurückgesetzt werden. Das Sortiment bietet eine Auswahl an Materialien und Oberflächen, Federausführungen, Drehmomenten der Öffnungs- und Schließfeder.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
40 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Blattstärke Gesamtlänge Anzahl der Montagebohrungen Befestigungsmethode Offen/geschlossen Kaufen
23,3855 € - 49,1096 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.5 mm
67.0 mm
Schraube
24,5144 € - 51,4804 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.5 mm
67.0 mm
Schraube
61,0926 € - 128,2946 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
5.5 mm
100.0 mm
23,3855 € - 49,1096 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.5 mm
67.0 mm
Schraube
14,6764 € - 30,8205 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
3.3 mm
30.0 mm
Schraube
17,0633 € - 35,833 € 32 Auf Lager
1.0 mm
60.0 mm
Schraube
14,6764 € - 30,8205 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
3.3 mm
30.0 mm
Schraube
85,4252 € - 169,2509 € 148 Auf Lager
5.5 mm
100.0 mm
36,0174 € - 71,3491 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.5 mm
120.0 mm
4
Schweißverbindung
Geschlossen
23,6113 € - 49,5838 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.5 mm
67.0 mm
26,4011 € - 55,4424 € 180 Auf Lager
4.5 mm
67.0 mm
62,4039 € - 123,6265 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.5 mm
240.0 mm
8
Schweißverbindung
Geschlossen
18,1495 € - 35,9554 € 195 Auf Lager
1.0 mm
60.0 mm
2
Schraube
Offen
24,0491 € - 47,635 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.8 mm
75.0 mm
4
Schraube
Offen
12,7004 € - 25,1629 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.8 mm
75.0 mm
4
Schraube
Offen
18,3466 € - 36,3398 € 21 Auf Lager
1.5 mm
120.0 mm
0
Schweißverbindung
Geschlossen
36,0174 € - 71,3491 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.5 mm
120.0 mm
4
Schweißverbindung
Offen
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.5 mm
240.0 mm
0
Weld
Offen
18,3466 € - 36,3398 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.5 mm
120.0 mm
0
Schweißverbindung
Offen
27,7742 € - 58,3258 € 485 Auf Lager
4.5 mm
67.0 mm
  • von 2
Federscharniere 180 ° 67.0 mm 55.0 mm Aluminium

10352908

Preisbereich
49,1096 € - 23,3855 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Zolltarifnummer
    7326909890
  • Blattstärke
    4.5 mm
  • Gesamtlänge
    67.0 mm
  • Gesamtbreite
    55.0 mm
  • Oberfläche
    Schwarz
Federscharniere 180 ° 67.0 mm 55.0 mm Aluminium

10352939

Preisbereich
51,4804 € - 24,5144 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Zolltarifnummer
    7326909890
  • Blattstärke
    4.5 mm
  • Gesamtlänge
    67.0 mm
  • Gesamtbreite
    55.0 mm
  • Oberfläche
    Eloxiert
Federscharniere 270 ° 100.0 mm 82.5 mm Aluminium

10352885

Preisbereich
128,2946 € - 61,0926 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Zolltarifnummer
    7326909890
  • Blattstärke
    5.5 mm
  • Gesamtlänge
    100.0 mm
  • Gesamtbreite
    82.5 mm
  • Oberfläche
    Eloxiert
Federscharniere 180 ° 67.0 mm 55.0 mm Aluminium

10352892

Preisbereich
49,1096 € - 23,3855 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Zolltarifnummer
    7326909890
  • Blattstärke
    4.5 mm
  • Gesamtlänge
    67.0 mm
  • Gesamtbreite
    55.0 mm
  • Oberfläche
    Eloxiert
Federscharniere 270 ° 30.0 mm 35.0 mm Aluminium

10352922

Preisbereich
30,8205 € - 14,6764 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Zolltarifnummer
    7326909890
  • Blattstärke
    3.3 mm
  • Gesamtlänge
    30.0 mm
  • Gesamtbreite
    35.0 mm
  • Oberfläche
    Eloxiert
Federscharniere 270 ° 60.0 mm 35.0 mm Edelstahl

10352861

Preisbereich
35,833 € - 17,0633 €

Lagerbestände
32 Auf Lager
Merkmale
  • Zolltarifnummer
    7318190090
  • Blattstärke
    1.0 mm
  • Gesamtlänge
    60.0 mm
  • Gesamtbreite
    35.0 mm
  • Oberfläche
    Eloxiert
Federscharniere 270 ° 30.0 mm 35.0 mm Aluminium

10352915

Preisbereich
30,8205 € - 14,6764 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Zolltarifnummer
    7326909890
  • Blattstärke
    3.3 mm
  • Gesamtlänge
    30.0 mm
  • Gesamtbreite
    35.0 mm
  • Oberfläche
    Eloxiert
Federscharniere 150 ° 100.0 mm 83.0 mm Aluminium

10299739

Preisbereich
169,2509 € - 85,4252 €

Lagerbestände
148 Auf Lager
Merkmale
  • Zolltarifnummer
    7616999099
  • Blattstärke
    5.5 mm
  • Gesamtlänge
    100.0 mm
  • Gesamtbreite
    83.0 mm
  • Oberfläche
    Transparent
Federscharnier Geschlossen 40.0 mm 120.0 mm Edelstahl

10299777

Preisbereich
71,3491 € - 36,0174 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Zolltarifnummer
    7318190090
  • Blattstärke
    1.5 mm
  • Gesamtlänge
    120.0 mm
  • Gesamtbreite
    40.0 mm
  • Oberfläche
    Unbehandelt
Federscharniere 180 ° 67.0 mm 55.0 mm Aluminium

10207895

Preisbereich
49,5838 € - 23,6113 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Zolltarifnummer
    7616999099
  • Blattstärke
    4.5 mm
  • Gesamtlänge
    67.0 mm
  • Gesamtbreite
    55.0 mm
  • Oberfläche
    Schwarz
Federscharniere 180 ° 67.0 mm 55.0 mm Aluminium

10207918

Preisbereich
55,4424 € - 26,4011 €

Lagerbestände
180 Auf Lager
Merkmale
  • Zolltarifnummer
    7616991099
  • Blattstärke
    4.5 mm
  • Gesamtlänge
    67.0 mm
  • Gesamtbreite
    55.0 mm
  • Oberfläche
    Schwarz
Federscharnier Geschlossen 40.0 mm 240.0 mm Edelstahl

10299852

Preisbereich
123,6265 € - 62,4039 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Zolltarifnummer
    7326909890
  • Blattstärke
    1.5 mm
  • Gesamtlänge
    240.0 mm
  • Gesamtbreite
    40.0 mm
  • Oberfläche
    Unbehandelt
Federscharnier Offen 35.0 mm 60.0 mm Stahl

10281314

Preisbereich
35,9554 € - 18,1495 €

Lagerbestände
195 Auf Lager
Merkmale
  • Zolltarifnummer
    7326909890
  • Blattstärke
    1.0 mm
  • Gesamtlänge
    60.0 mm
  • Gesamtbreite
    35.0 mm
  • Oberfläche
    Unbehandelt
Federscharnier Offen 20.0 mm 75.0 mm Edelstahl

10281345

Preisbereich
47,635 € - 24,0491 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Zolltarifnummer
    7326909890
  • Blattstärke
    0.8 mm
  • Gesamtlänge
    75.0 mm
  • Gesamtbreite
    20.0 mm
  • Oberfläche
    Unbehandelt
Federscharnier Offen 20.0 mm 75.0 mm Stahl

10281338

Preisbereich
25,1629 € - 12,7004 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Zolltarifnummer
    7318190090
  • Blattstärke
    0.8 mm
  • Gesamtlänge
    75.0 mm
  • Gesamtbreite
    20.0 mm
  • Oberfläche
    Unbehandelt
Federscharnier Geschlossen 40.0 mm 120.0 mm Edelstahl

10299791

Preisbereich
36,3398 € - 18,3466 €

Lagerbestände
21 Auf Lager
Merkmale
  • Zolltarifnummer
    7326909890
  • Blattstärke
    1.5 mm
  • Gesamtlänge
    120.0 mm
  • Gesamtbreite
    40.0 mm
  • Oberfläche
    Unbehandelt
Federscharnier Offen 40.0 mm 120.0 mm Edelstahl

10299760

Preisbereich
71,3491 € - 36,0174 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Zolltarifnummer
    7318190090
  • Blattstärke
    1.5 mm
  • Gesamtlänge
    120.0 mm
  • Gesamtbreite
    40.0 mm
  • Oberfläche
    Unbehandelt
Scharnier mit fester Position 180 ° 240.0 mm 40.0 mm Edelstahl

10630365


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Zolltarifnummer
    7326909890
  • Blattstärke
    1.5 mm
  • Gesamtlänge
    240.0 mm
  • Gesamtbreite
    40.0 mm
  • Oberfläche
    Unbehandelt
Federscharnier Offen 40.0 mm 120.0 mm Edelstahl

10299784

Preisbereich
36,3398 € - 18,3466 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Zolltarifnummer
    7318190090
  • Blattstärke
    1.5 mm
  • Gesamtlänge
    120.0 mm
  • Gesamtbreite
    40.0 mm
  • Oberfläche
    Unbehandelt
Federscharniere 180 ° 67.0 mm 55.0 mm Aluminium

10207932

Preisbereich
58,3258 € - 27,7742 €

Lagerbestände
485 Auf Lager
Merkmale
  • Zolltarifnummer
    7616991099
  • Blattstärke
    4.5 mm
  • Gesamtlänge
    67.0 mm
  • Gesamtbreite
    55.0 mm
  • Oberfläche
    Schwarz