Menü Suche

Fixing Clips

Auf Lager

Fixing clips are placed into the seated position, before the ball unit is fitted, locking the unit securely in position.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
3 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Korpushöhe Gesamtdurchmesser Durchmesser Unterteil Kaufen
1,3454 € - 1,8074 € 4 Auf Lager
7.0 mm
54.9 mm
45.7 mm
0,9893 € - 1,3264 € 1 Auf Lager
6.0 mm
30.9 mm
24.7 mm
1,4269 € - 1,9026 € 31 Auf Lager
7.0 mm
44.5 mm
36.7 mm
Befestigungsclip 54.9 mm 7.0 mm Carbonfederstahl

10302033

Preisbereich
1,8074 € - 1,3454 €

Lagerbestände
4 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtdurchmesser
    54.9 mm
  • Korpushöhe
    7.0 mm
  • Durchmesser Unterteil
    45.7 mm
  • Zur Verwendung mit
    551002, 551003 und 551014
  • Zolltarifnummer
    8301300000
Befestigungsclip 30.9 mm 6.0 mm Carbonfederstahl

10302019

Preisbereich
1,3264 € - 0,9893 €

Lagerbestände
1 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtdurchmesser
    30.9 mm
  • Korpushöhe
    6.0 mm
  • Durchmesser Unterteil
    24.7 mm
  • Zur Verwendung mit
    550998, 550999, 551015, 551057
  • Zolltarifnummer
    8301300000
Befestigungsclip 44.5 mm 7.0 mm Carbonfederstahl

10302026

Preisbereich
1,9026 € - 1,4269 €

Lagerbestände
31 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtdurchmesser
    44.5 mm
  • Korpushöhe
    7.0 mm
  • Durchmesser Unterteil
    36.7 mm
  • Zur Verwendung mit
    551000, 551001, 551058 und 551013
  • Zolltarifnummer
    8301300000