Menü Suche

Flachbandkabelhalter

Auf Lager

Diese Flachbandkabelhalter sind aufgrund ihrer Druckfunktion einfach zu montieren. Das Scharnier im oberen Teil stellt sicher, dass die Kabel gut fixiert sind, vom Kabelhalter jedoch nicht überspannt werden. Je nach Bedarf in verschiedenen Konfigurationen erhältlich.

Seriennummer: SR2169

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
62 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Breite Unterteil Material Länge Unterteil Befestigungsmethode Kaufen
0,6209 € - 0,6209 € 602 Auf Lager
Nylon 6/6
Adhesive
0,9757 € - 0,9757 € 3090 Auf Lager
Nylon 6/6
Adhesive
1,7741 € - 1,7741 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Nylon 6/6
61.2 mm
Adhesive
0,4914 € - 0,5294 € 1499 Auf Lager
Nylon 6/6
Adhesive
1,1137 € - 1,1137 € 29600 Auf Lager
Nylon 6/6
27.0 mm
Adhesive
1,1109 € - 1,1109 € 6753 Auf Lager
PA66
0,4801 € - 0,5223 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Aluminium
Adhesive
0,3365 € - 0,3646 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Nylon 6/6
Screw
0,7565 € - 0,7565 € 4863 Auf Lager
Nylon 6/6
0,4801 € - 0,5223 € 2402 Auf Lager
Aluminium
Adhesive
0,7899 € - 0,7899 € 284 Auf Lager
Nylon 6/6
Adhesive
0,3873 € - 0,4189 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Nylon 6/6
Screw
0,397 € - 0,4294 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Nylon 6/6
Screw
0,7899 € - 0,7899 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Nylon 6/6
Adhesive
10035962 0,5078 € - 0,5345 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
13.2 mm
PA
39.3 mm
Zum Eindrücken
0,5237 € - 0,5688 € 26031 Auf Lager
Nylon 6/6
Arrowhead
0,4415 € - 0,4648 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Nylon 6/6
0,5195 € - 0,5604 € 1990 Auf Lager
Nylon 6/6
0,2971 € - 0,3224 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Nylon 6/6
Arrowhead
0,6237 € - 0,6237 € 1000 Auf Lager
Aluminium
Adhesive
  • von 4
Flachbandkabelhalter Natur PA66

10035931

Preisbereich
0,6209 € - 0,6209 €

Lagerbestände
602 Auf Lager
Merkmale
  • Zolltarifnummer
    3926909790
  • Innenbreite
    54.0 mm
  • Innenhöhe
    3.1 mm
  • Gesamthöhe
    15.8 mm
  • Plattenstärkenbereich
    3.1 mm
Flachbandkabelhalter Natur PA66

10175576

Preisbereich
0,9757 € - 0,9757 €

Lagerbestände
3090 Auf Lager
Merkmale
  • Zolltarifnummer
    3926909790
  • Innenbreite
    65.2 mm
  • Innenhöhe
    3.1 mm
  • Gesamthöhe
    15.8 mm
  • Plattenstärkenbereich
    3.1 mm
Flachbandkabelhalter 61.2 mm Natur PA66

10175590

Preisbereich
1,7741 € - 1,7741 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Zolltarifnummer
    3926909790
  • Länge Unterteil
    61.2 mm
  • Innenbreite
    15.0 mm
  • Kabelbreite
    15.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid
Flachbandkabelhalter Natur PA66

10175569

Preisbereich
0,5294 € - 0,4914 €

Lagerbestände
1499 Auf Lager
Merkmale
  • Zolltarifnummer
    3926909790
  • Innenbreite
    32.0 mm
  • Innenhöhe
    3.0 mm
  • Gesamthöhe
    15.8 mm
  • Plattenstärkenbereich
    3.0 mm
Flachbandkabelhalter 27.0 mm Natur PA66

10175606

Preisbereich
1,1137 € - 1,1137 €

Lagerbestände
29600 Auf Lager
Merkmale
  • Zolltarifnummer
    3926909790
  • Länge Unterteil
    27.0 mm
  • Innenbreite
    10.0 mm
  • Kabelbreite
    10.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid
Flachbandkabelhalter Natur PA66

10006061

Preisbereich
1,1109 € - 1,1109 €

Lagerbestände
6753 Auf Lager
Merkmale
  • Zolltarifnummer
    3926909790
  • Innenhöhe
    9.1 mm
  • Gesamthöhe
    13.2 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid
  • Farbe
    Natur
Flachbandkabelhalter Natur Aluminium

10148129

Preisbereich
0,5223 € - 0,4801 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Zolltarifnummer
    7616991099
  • Innenbreite
    6.4 mm
  • Kabelbreite
    12.7 mm
  • Gesamthöhe
    6.4 mm
  • Hauptmaterial
    Aluminium
Flachbandkabelhalter Natur PA66

10154496

Preisbereich
0,3646 € - 0,3365 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Zolltarifnummer
    3926909790
  • Innenhöhe
    12.7 mm
  • Gesamthöhe
    14.6 mm
  • Abstand zwischen Befestigungslöchern
    41.2 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid
Flachbandkabelhalter Natur

10035993

Preisbereich
0,7565 € - 0,7565 €

Lagerbestände
4863 Auf Lager
Merkmale
  • Zolltarifnummer
    3926909790
  • Innenbreite
    63.8 mm
  • Kabelbreite
    10.2 mm
  • Durchmesser Befestigungsbohrung
    4.0 mm
  • Plattenstärkenbereich
    1.0 - 2.0 mm
Flachbandkabelhalter Natur Aluminium

10148136

Preisbereich
0,5223 € - 0,4801 €

Lagerbestände
2402 Auf Lager
Merkmale
  • Zolltarifnummer
    7616991099
  • Innenbreite
    6.4 mm
  • Kabelbreite
    19.1 mm
  • Gesamthöhe
    6.4 mm
  • Hauptmaterial
    Aluminium
Flachbandkabelhalter Natur PA66

10154502

Preisbereich
0,7899 € - 0,7899 €

Lagerbestände
284 Auf Lager
Merkmale
  • Zolltarifnummer
    3926909790
  • Innenhöhe
    12.7 mm
  • Gesamthöhe
    14.6 mm
  • Abstand zwischen Befestigungslöchern
    41.2 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid
Flachbandkabelhalter Natur PA66

10425756

Preisbereich
0,4189 € - 0,3873 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Zolltarifnummer
    3926909790
  • Innenhöhe
    19.1 mm
  • Gesamthöhe
    21.0 mm
  • Abstand zwischen Befestigungslöchern
    58.7 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid
Flachbandkabelhalter Natur PA66

10154595

Preisbereich
0,4294 € - 0,397 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Zolltarifnummer
    3926909790
  • Innenhöhe
    19.1 mm
  • Gesamthöhe
    21.0 mm
  • Abstand zwischen Befestigungslöchern
    82.3 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid
Flachbandkabelhalter Natur PA66

10154564

Preisbereich
0,7899 € - 0,7899 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Zolltarifnummer
    3926909790
  • Innenhöhe
    19.1 mm
  • Gesamthöhe
    21.0 mm
  • Abstand zwischen Befestigungslöchern
    64.8 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid
Flachbandkabelhalter Zum Eindrücken 24.7 mm 39.3 mm PA

10035962

Preisbereich
0,5345 € - 0,5078 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Zolltarifnummer
    3926909790
  • Länge Unterteil
    39.3 mm
  • Breite Unterteil
    13.2 mm
  • Innenbreite
    24.7 mm
  • Kabelbreite
    24.7 mm
Flachbandkabelhalter Natur PA66

10154403

Preisbereich
0,5688 € - 0,5237 €

Lagerbestände
26031 Auf Lager
Merkmale
  • Zolltarifnummer
    3926909790
  • Innenbreite
    53.4 mm
  • Kabelbreite
    10.0 mm
  • Durchmesser Befestigungsbohrung
    4.0 mm
  • Gesamthöhe
    16.4 mm
Flachbandkabelhalter Natur

10035955

Preisbereich
0,4648 € - 0,4415 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Zolltarifnummer
    3926909790
  • Innenbreite
    24.7 mm
  • Kabelbreite
    13.2 mm
  • Durchmesser Befestigungsbohrung
    4.0 mm
  • Plattenstärkenbereich
    1.0 - 2.0 mm
Flachbandkabelhalter Natur

10035979

Preisbereich
0,5604 € - 0,5195 €

Lagerbestände
1990 Auf Lager
Merkmale
  • Zolltarifnummer
    3926909790
  • Innenbreite
    54.1 mm
  • Kabelbreite
    10.0 mm
  • Durchmesser Befestigungsbohrung
    4.0 mm
  • Plattenstärkenbereich
    1.0 - 2.0 mm
Flachbandkabelhalter Natur PA66

10005965

Preisbereich
0,3224 € - 0,2971 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Zolltarifnummer
    3926909790
  • Innenbreite
    52.0 mm
  • Kabelbreite
    10.0 mm
  • Durchmesser Befestigungsbohrung
    4.0 mm
  • Gesamthöhe
    19.1 mm
Flachbandkabelhalter Natur Aluminium

10148150

Preisbereich
0,6237 € - 0,6237 €

Lagerbestände
1000 Auf Lager
Merkmale
  • Zolltarifnummer
    7616999099
  • Innenbreite
    6.4 mm
  • Kabelbreite
    33.3 mm
  • Gesamthöhe
    9.8 mm
  • Hauptmaterial
    Aluminium