Diese Flachbandkabelhalter sind aufgrund ihrer Druckfunktion einfach zu montieren. Das Scharnier im oberen Teil stellt sicher, dass die Kabel gut fixiert sind, vom Kabelhalter jedoch nicht überspannt werden. Je nach Bedarf in verschiedenen Konfigurationen erhältlich.
Seriennummer: SR2169
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | Breite Unterteil | Material | Länge Unterteil | Befestigungsmethode | Kaufen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,6237 € - 0,6237 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
Aluminium
|
|
Adhesive
|
||
0,7565 € - 0,7565 € | 163 Auf Lager |
|
Nylon 6/6
|
|
|
||
0,87 € - 0,87 € | 10556 Auf Lager |
0.402 in
10.2 mm
|
PA
|
3.039 in
77.2 mm
|
Zum Eindrücken
|
||
0,7899 € - 0,7899 € | 400 Auf Lager |
|
Nylon 6/6
|
|
Adhesive
|
||
0,4801 € - 0,5223 € | 978 Auf Lager |
|
Aluminium
|
|
Adhesive
|
||
0,7899 € - 0,7899 € | 284 Auf Lager |
|
Nylon 6/6
|
|
Adhesive
|
||
0,3956 € - 0,4266 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
Nylon 6/6
|
|
Zum Eindrücken
|
||
0,2534 € - 0,29 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
Nylon 6/6
|
3.858 in
98.0 mm
|
|
||
0,3365 € - 0,3646 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
Nylon 6/6
|
|
Screw
|
||
0,4415 € - 0,4648 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
Nylon 6/6
|
|
|
||
0,9497 € - 1,0431 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
Nylon 6/6
|
|
Screw
|
||
0,7899 € - 0,7899 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
Nylon 6/6
|
|
Adhesive
|
||
0,2534 € - 0,29 € | 42 Auf Lager |
|
Nylon 6/6
|
3.169 in
80.5 mm
|
|
||
0,397 € - 0,4294 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
PA66
|
|
|
||
0,3873 € - 0,4189 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
Nylon 6/6
|
|
Screw
|
||
0,397 € - 0,4294 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
Nylon 6/6
|
|
Screw
|
||
0,5237 € - 0,5688 € | 33331 Auf Lager |
|
Nylon 6/6
|
|
Zum Eindrücken
|
||
10035962 | 0,5078 € - 0,5345 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.52 in
13.2 mm
|
PA
|
1.547 in
39.3 mm
|
Zum Eindrücken
|
|
0,5477 € - 0,5941 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
Nylon 6/6
|
|
|
||
0,4415 € - 0,4648 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
Nylon 6/6
|
|
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.