Diese Flachbandkabelhalter sind aufgrund ihrer Druckfunktion einfach zu montieren. Das Scharnier im oberen Teil stellt sicher, dass die Kabel gut fixiert sind, vom Kabelhalter jedoch nicht überspannt werden. Je nach Bedarf in verschiedenen Konfigurationen erhältlich.
Seriennummer: SR2169
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Breite Unterteil | Material | Länge Unterteil | Befestigungsmethode | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,4906 € - 1,3739 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
Nylon 6/6
|
2.843 in
72.2 mm
|
Fir Tree
|
||
| 0,5337 € - 0,5796 € | 26931 Auf Lager |
|
Nylon 6/6
|
|
Zum Eindrücken
|
||
| 10035962 | 0,5174 € - 0,5446 € | 273 Auf Lager |
0.52 in
13.2 mm
|
PA
|
1.547 in
39.3 mm
|
Push In
|
|
| 0,3947 € - 0,4269 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
Nylon 6/6
|
|
Schraube
|
||
| 0,4499 € - 0,4736 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
Nylon 6/6
|
|
|
||
| 0,5265 € - 0,5681 € | 183 Auf Lager |
|
Aluminium
|
|
Klebeband
|
||
| 0,4046 € - 0,4376 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
Nylon 6/6
|
|
Schraube
|
||
| 0,4892 € - 0,5323 € | 22348 Auf Lager |
|
Aluminium
|
|
Klebeband
|
||
| 0,2582 € - 0,2955 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
Nylon 6/6
|
2.921 in
74.2 mm
|
|
||
| 0,7709 € - 0,7709 € | 6363 Auf Lager |
|
Nylon 6/6
|
|
|
||
| 0,8865 € - 0,8865 € | 10556 Auf Lager |
0.402 in
10.2 mm
|
PA
|
3.039 in
77.2 mm
|
Push In
|
||
| 0,8049 € - 0,8049 € | 400 Auf Lager |
|
Nylon 6/6
|
|
Klebeband
|
||
| 2,2526 € - 2,2526 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
Nylon 6/6
|
|
Klebeband
|
||
| 1,2783 € - 1,2783 € | 700 Auf Lager |
|
Nylon 6/6
|
|
Klebeband
|
||
| 0,2582 € - 0,2955 € | 249 Auf Lager |
|
Nylon 6/6
|
2.236 in
56.8 mm
|
|
||
| 0,2582 € - 0,2955 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
Nylon 6/6
|
3.858 in
98.0 mm
|
|
||
| 0,8049 € - 0,8049 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
Nylon 6/6
|
|
Klebeband
|
||
| 0,8049 € - 0,8049 € | 100 Auf Lager |
|
Nylon 6/6
|
|
Klebeband
|
||
| 0,4499 € - 0,4736 € | 516 Auf Lager |
|
Nylon 6/6
|
|
|
||
| 3,9887 € - 4,3043 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
Nylon 6/6;Silikonschaumstoff
|
|
Klebeband
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.