Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Plastic flat washer provides electrical insulation and protects against moisture. It offers a good combination of mechanical, thermal, chemical and abrasion resistance, making it suitable for various industrial applications.
They help ensure a safe and stable connection and reduce the risk of damage to the fastened material or the fastener itself. It guarantees full insulation, cushioning and distance.
Material: PA, Nylon, PEEK, PP, PC, POM, PVDF Farbe: Natur, Schwarz, Braun Material Entflammbarkeitsklasse: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBSeriennummer:
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Farbe | Material | Innendurchmesser | Außendurchmesser | Stärke | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0885 € - 0,1181 € | 7966 Auf Lager |
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.473 in
12 mm
|
0.685 in
17.4 mm
|
0.190 in
4.8 mm
|
||
| 10356968 | 0,0657 € - 0,0811 € | 1000 Auf Lager |
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.331 in
8.4 mm
|
0.944 in
24 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
|
| 0,1713 € - 0,227 € | 2632 Auf Lager |
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.500 in
12.7 mm
|
1.125 in
28.6 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
||
| 0,0957 € - 0,1181 € | 1000 Auf Lager |
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.510 in
13 mm
|
1.375 in
34.9 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
||
| 0,1512 € - 0,1866 € | 3498 Auf Lager |
Natur
|
Nylon 6/6
|
1.088 in
27.6 mm
|
1.312 in
33.3 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
||
| 0,0363 € - 0,0484 € | 29000 Auf Lager |
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.253 in
6.4 mm
|
0.443 in
11.3 mm
|
0.125 in
3.2 mm
|
||
| 0,0267 € - 0,033 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.200 in
5.1 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.115 in
2.9 mm
|
||
| 0,0312 € - 0,0416 € | 4995 Auf Lager |
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.200 in
5.1 mm
|
0.450 in
11.4 mm
|
0.048 in
1.2 mm
|
||
| 0,0245 € - 0,0303 € | 2986 Auf Lager |
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.221 in
5.6 mm
|
0.377 in
9.6 mm
|
0.095 in
2.4 mm
|
||
| 0,0732 € - 0,0976 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.620 in
15.7 mm
|
0.180 in
4.6 mm
|
||
| 0,0319 € - 0,0394 € | 41994 Auf Lager |
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.280 in
7.1 mm
|
0.630 in
16 mm
|
0.030 in
0.8 mm
|
||
| 0,0438 € - 0,0585 € | 59995 Auf Lager |
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.260 in
6.6 mm
|
0.560 in
14.2 mm
|
0.125 in
3.2 mm
|
||
| 0,0427 € - 0,0528 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.406 in
10.3 mm
|
0.750 in
19.1 mm
|
0.032 in
0.8 mm
|
||
| 0,0333 € - 0,0411 € | 12994 Auf Lager |
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.257 in
6.5 mm
|
0.625 in
15.9 mm
|
0.020 in
0.5 mm
|
||
| 0,0856 € - 0,114 € | 5978 Auf Lager |
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.378 in
9.6 mm
|
0.551 in
14 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 0,0491 € - 0,0606 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.336 in
8.5 mm
|
0.709 in
18 mm
|
0.079 in
2 mm
|
||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Natur
|
PA
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|||
| 0,0258 € - 0,0318 € | 26000 Auf Lager |
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.194 in
4.9 mm
|
0.375 in
9.5 mm
|
0.093 in
2.4 mm
|
||
| 0,1953 € - 0,2411 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.528 in
13.4 mm
|
1.323 in
33.6 mm
|
0.122 in
3.1 mm
|
||
| 0,0366 € - 0,0452 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm