Plastic flat washer provides electrical insulation and protects against moisture. It offers a good combination of mechanical, thermal, chemical and abrasion resistance, making it suitable for various industrial applications.
They help ensure a safe and stable connection and reduce the risk of damage to the fastened material or the fastener itself. It guarantees full insulation, cushioning and distance.
Material: PA, Nylon, PEEK, PP, PC, POM, PVDF Farbe: Natur, Schwarz, Braun Material Entflammbarkeitsklasse: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBSeriennummer:
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Farbe | Material | Innendurchmesser | Außendurchmesser | Stärke | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1574 € - 0,1671 € | 996 Auf Lager |
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.102 in
2.6 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,0753 € - 0,0881 € | 50511 Auf Lager |
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,0701 € - 0,0819 € | 1940 Auf Lager |
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,0605 € - 0,0709 € | 20124 Auf Lager |
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 0,1549 € - 0,1621 € | 6800 Auf Lager |
Natur
|
PA
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,0955 € - 0,1549 € | 14810 Auf Lager |
Transparent
|
PC
|
0.177 in
4.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
| 0,1347 € - 0,1506 € | 39958 Auf Lager |
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,0749 € - 0,0749 € | 53518 Auf Lager |
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.244 in
6.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,1894 € - 0,1991 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.319 in
8.1 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 0,1978 € - 0,2075 € | 221226 Auf Lager |
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.228 in
5.8 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
| 0,1301 € - 0,1518 € | 1507 Auf Lager |
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.413 in
10.5 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 0,0761 € - 0,0847 € | 7000 Auf Lager |
Natur
|
PA
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 0,0608 € - 0,0711 € | 6404 Auf Lager |
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 0,2688 € - 0,2813 € | 35703 Auf Lager |
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,4638 € - 0,4638 € | 10455 Auf Lager |
Schwarz
|
Nylon 6/6
|
0.323 in
8.2 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,1657 € - 0,1783 € | 31437 Auf Lager |
Schwarz
|
Nylon 6/6
|
0.638 in
16.2 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,9096 € - 0,9096 € | 1371 Auf Lager |
Schwarz
|
Nylon 6/6
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,1392 € - 0,1643 € | 2063 Auf Lager |
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.433 in
11.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 0,0364 € - 0,0364 € | 135600 Auf Lager |
Natur
|
PA
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.087 in
2.2 mm
|
||
| 0,0298 € - 0,0348 € | 1908 Auf Lager |
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.