Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Plastic flat washer provides electrical insulation and protects against moisture. It offers a good combination of mechanical, thermal, chemical and abrasion resistance, making it suitable for various industrial applications.
They help ensure a safe and stable connection and reduce the risk of damage to the fastened material or the fastener itself. It guarantees full insulation, cushioning and distance.
Material: PA, Nylon, PEEK, PP, PC, POM, PVDF Farbe: Natur, Schwarz, Braun Material Entflammbarkeitsklasse: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBSeriennummer:
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Farbe | Material | Innendurchmesser | Außendurchmesser | Stärke | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1383 € - 0,1615 € | 243 Auf Lager |
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.748 in
19.0 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,0832 € - 0,0832 € | 29689 Auf Lager |
Natur
|
PA
|
|
|
|
||
| 0,0957 € - 0,1332 € | 36000 Auf Lager |
Natur
|
PA
|
|
|
|
||
| 0,1116 € - 0,1549 € | 13280 Auf Lager |
Natur
|
PA
|
|
|
|
||
| 0,1779 € - 0,2467 € | 10250 Auf Lager |
Natur
|
PA
|
|
|
|
||
| 0,10 € - 0,1396 € | 5530 Auf Lager |
Natur
|
PA
|
|
|
|
||
| 0,1381 € - 0,1615 € | 8010 Auf Lager |
Schwarz
|
Nylon 6/6
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.283 in
7.2 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,027 € - 0,03 € | 29242 Auf Lager |
Schwarz
|
Nylon 6/6
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
| 0,0486 € - 0,0568 € | 23997 Auf Lager |
Schwarz
|
Nylon 6/6
|
0.24 in
6.1 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,3579 € - 0,3579 € | 9355 Auf Lager |
Schwarz
|
Nylon 6/6
|
0.323 in
8.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,1908 € - 0,2005 € | 79956 Auf Lager |
Schwarz
|
Nylon 6/6
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,1978 € - 0,2075 € | 114380 Auf Lager |
Schwarz
|
Nylon 6/6
|
0.228 in
5.8 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
| 10213674 | 0,093 € - 0,1086 € | 17494 Auf Lager |
Schwarz
|
Nylon 6/6
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.02 in
0.5 mm
|
|
| 0,1261 € - 0,1764 € | 533 Auf Lager |
Natur
|
PA
|
|
|
|
||
| 0,1243 € - 0,1721 € | 14500 Auf Lager |
Natur
|
PA
|
|
|
|
||
| 0,3572 € - 0,581 € | 13881 Auf Lager |
Natur
|
PA
|
|
|
|
||
| 0,0507 € - 0,0507 € | 131 Auf Lager |
Natur
|
PA
|
|
|
|
||
| 0,3621 € - 0,3621 € | 22653 Auf Lager |
Schwarz
|
Nylon 6/6
|
0.142 in
3.6 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
| 0,2702 € - 0,2855 € | 12131 Auf Lager |
Schwarz
|
Nylon 6/6
|
0.173 in
4.4 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,0373 € - 0,0373 € | 45800 Auf Lager |
Natur
|
Nylon 6/6
|
|
0.268 in
6.8 mm
|
0.043 in
1.1 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.