Flanschschützer für erhöhte Stirnflächen mit Klebebefestigung llassen sich leicht anbringen, einfach Schutzfolie abziehen und aufkleben. Sie sind beständig gegen Ozon, Witterungseinflüsse, Kraftstoff, Öl und nicht oxidierende Säuren. Können Temperaturen von -15 C bis +70 C standhalten.Flanschschützer für erhöhte Stirnflächen verfügen über eine klebende Rückseite und ein einfaches Abzieh- und Klebedesign.Der Spezialkleber haftet fest und hinterlässt unter normalen Bedingungen keine Rückstände.Geeignet für DIN und ANSI-Flanschspezifikationen. Material: Kautschuk Farbe: Schwarz Seriennummer: SR1361
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | Rohr-Nenngröße | T | OD | Kaufen | |
---|---|---|---|---|---|---|
0,8757 € - 2,5724 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
ANSI 1-1/2"
|
0.059 in
1.5 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
||
22,5848 € - 54,495 € | 282 Auf Lager |
ANSI 12"
|
0.059 in
1.5 mm
|
1.535 in
39.0 mm
|
||
9,3211 € - 19,5744 € | 122 Auf Lager |
|
0.059 in
1.5 mm
|
10.039 in
255.0 mm
|
||
2,0027 € - 4,2058 € | 560 Auf Lager |
|
0.059 in
1.5 mm
|
3.622 in
92.0 mm
|
||
45,6906 € - 95,9502 € | 19 Auf Lager |
|
0.059 in
1.5 mm
|
23.031 in
585.0 mm
|
||
44,077 € - 92,5616 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
ANSI 22"
|
0.059 in
1.5 mm
|
25.276 in
642.0 mm
|
||
35,2007 € - 73,9216 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
0.059 in
1.5 mm
|
17.126 in
435.0 mm
|
||
1,7459 € - 3,6665 € | 290 Auf Lager |
|
0.059 in
1.5 mm
|
4.134 in
105.0 mm
|
||
0,461 € - 1,4673 € | 1549 Auf Lager |
|
0.059 in
1.5 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
7,7019 € - 16,174 € | 39 Auf Lager |
|
0.059 in
1.5 mm
|
8.78 in
223.0 mm
|
||
2,3655 € - 4,9675 € | 100 Auf Lager |
|
0.059 in
1.5 mm
|
5 in
127.0 mm
|
||
1,76 € - 4,6914 € | 40 Auf Lager |
ANSI 2.1⁄2"
|
0.059 in
1.5 mm
|
4.528 in
115.0 mm
|
||
19,5575 € - 41,0708 € | 75 Auf Lager |
|
0.059 in
1.5 mm
|
12.795 in
325.0 mm
|
||
39,3122 € - 82,5556 € | 73 Auf Lager |
|
0.059 in
1.5 mm
|
18.504 in
470.0 mm
|
||
49,098 € - 103,1058 € | 15 Auf Lager |
|
0.059 in
1.5 mm
|
21.063 in
535.0 mm
|
||
1,8585 € - 3,903 € | 454 Auf Lager |
|
0.059 in
1.5 mm
|
4.331 in
110.0 mm
|
||
5,3617 € - 11,2597 € | 20 Auf Lager |
|
0.059 in
1.5 mm
|
6.614 in
168.0 mm
|
||
0,6024 € - 1,265 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
0.059 in
1.5 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
7,6878 € - 16,1445 € | 300 Auf Lager |
|
0.059 in
1.5 mm
|
8.543 in
217.0 mm
|
||
2,281 € - 4,2578 € | 30 Auf Lager |
|
0.059 in
1.5 mm
|
6 in
152.4 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.