Menü Suche

Flexible Rohrschutzkappen

Auf Lager

Flexible Rohrkappen schützen Rohrenden mit Gewinde. Flexibles Design, das einfach zu installieren ist. Beständig gegen Stöße, Staub und Feuchtigkeit. Wird typischerweise in Automobilen, HVAC-Systemen und Baumaschinen verwendet.Schützen Rohrenden mit Gewinde.Ideal für Rohr- und Schlauchkonfigurationen.Sie sind äußerst robust und durchstoßbeständig. Material: PE Farbe: Gelb, Weiß Seriennummer: SR1388

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
204 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit d h Hauptmaterial Kaufen
14,038 € - 21,0641 € 124 Auf Lager
381.0 mm
80.0 mm
Flexibles Polyethylen
33,3281 € - 50,0132 € 30 Auf Lager
495.0 mm
100.0 mm
Flexibles Polyethylen
38,7912 € - 58,1798 € 69 Auf Lager
585.0 mm
120.0 mm
Flexibles Polyethylen
12,9961 € - 19,4871 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
285.0 mm
65.0 mm
Flexibles Polyethylen
13,3481 € - 20,0081 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
323.9 mm
100.0 mm
Flexibles Polyethylen
38,8616 € - 58,3065 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
616.0 mm
95.0 mm
Flexibles Polyethylen
67,8107 € - 107,0525 € 5 Auf Lager
711.2 mm
260.0 mm
Flexibles Polyethylen
33,4407 € - 50,154 € 57 Auf Lager
514.0 mm
80.0 mm
Flexibles Polyethylen
21,9089 € - 32,8916 € 229 Auf Lager
406.4 mm
120.0 mm
Flexibles Polyethylen
34,8206 € - 52,2238 € 4 Auf Lager
521.0 mm
110.0 mm
Flexibles Polyethylen
4,4493 € - 28,1043 € 100 Auf Lager
127.0 mm
100.0 mm
Flexibles Polyethylen
3,3933 € - 3,7453 € 93 Auf Lager
117.9 mm
50.0 mm
Flexibles Polyethylen
2,3091 € - 3,872 € 3060 Auf Lager
60.3 mm
60.0 mm
Flexibles Polyethylen
6,9979 € - 11,0248 € 9 Auf Lager
180.0 mm
100.0 mm
Flexibles Polyethylen
4,9421 € - 29,5404 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
168.3 mm
50.0 mm
Flexibles Polyethylen
4,9281 € - 29,4278 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
148.0 mm
20.0 mm
Flexibles Polyethylen
6,4769 € - 9,7295 € 9 Auf Lager
168.3 mm
100.0 mm
Flexibles Polyethylen
14,2774 € - 21,4302 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
394.0 mm
80.0 mm
Flexibles Polyethylen
19,9518 € - 29,9347 € 34 Auf Lager
455.0 mm
80.0 mm
Flexibles Polyethylen
6,9134 € - 41,4242 € 274 Auf Lager
219.1 mm
55.0 mm
Flexibles Polyethylen
  • von 11
Flexible Kappe 381.0 mm (ID) 80.0 mm (H) PE Gelb

10238462

Preisbereich
21,0641 € - 14,038 €

Lagerbestände
124 Auf Lager
Merkmale
  • d
    381.0 mm
  • h
    80.0 mm
  • Farbe
    Gelb
  • Hauptmaterial
    Flexibles Polyethylen
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Flexible Kappe 495.0 mm (ID) 100.0 mm (H) PE Gelb

10238561

Preisbereich
50,0132 € - 33,3281 €

Lagerbestände
30 Auf Lager
Merkmale
  • d
    495.0 mm
  • h
    100.0 mm
  • Farbe
    Gelb
  • Hauptmaterial
    Flexibles Polyethylen
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Flexible Kappe 585.0 mm (ID) 120.0 mm (H) PE Gelb

10238622

Preisbereich
58,1798 € - 38,7912 €

Lagerbestände
69 Auf Lager
Merkmale
  • d
    585.0 mm
  • h
    120.0 mm
  • Farbe
    Gelb
  • Hauptmaterial
    Flexibles Polyethylen
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Flexible Kappe 285.0 mm (ID) 65.0 mm (H) PE Gelb

10238158

Preisbereich
19,4871 € - 12,9961 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    285.0 mm
  • h
    65.0 mm
  • Farbe
    Gelb
  • Hauptmaterial
    Flexibles Polyethylen
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Flexible Kappe 323.9 mm (ID) 100.0 mm (H) PE Gelb

10240304

Preisbereich
20,0081 € - 13,3481 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    323.9 mm
  • h
    100.0 mm
  • Farbe
    Gelb
  • Hauptmaterial
    Flexibles Polyethylen
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Flexible Kappe 616.0 mm (ID) 95.0 mm (H) PE Gelb

10238646

Preisbereich
58,3065 € - 38,8616 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    616.0 mm
  • h
    95.0 mm
  • Farbe
    Gelb
  • Hauptmaterial
    Flexibles Polyethylen
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Flexible Kappe 711.2 mm (ID) 260.0 mm (H) PE Gelb

10238707

Preisbereich
107,0525 € - 67,8107 €

Lagerbestände
5 Auf Lager
Merkmale
  • d
    711.2 mm
  • h
    260.0 mm
  • Farbe
    Gelb
  • Hauptmaterial
    Flexibles Polyethylen
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Flexible Kappe 514.0 mm (ID) 80.0 mm (H) PE Gelb

10238578

Preisbereich
50,154 € - 33,4407 €

Lagerbestände
57 Auf Lager
Merkmale
  • d
    514.0 mm
  • h
    80.0 mm
  • Farbe
    Gelb
  • Hauptmaterial
    Flexibles Polyethylen
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Flexible Kappe 406.4 mm (ID) 120.0 mm (H) PE Gelb

10240359

Preisbereich
32,8916 € - 21,9089 €

Lagerbestände
229 Auf Lager
Merkmale
  • d
    406.4 mm
  • h
    120.0 mm
  • Farbe
    Gelb
  • Hauptmaterial
    Flexibles Polyethylen
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Flexible Kappe 521.0 mm (ID) 110.0 mm (H) PE Gelb

10230527

Preisbereich
52,2238 € - 34,8206 €

Lagerbestände
4 Auf Lager
Merkmale
  • d
    521.0 mm
  • h
    110.0 mm
  • Farbe
    Gelb
  • Hauptmaterial
    Flexibles Polyethylen
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Flexible Kappe 127.0 mm (ID) 100.0 mm (H) PE Gelb

10234129

Preisbereich
28,1043 € - 4,4493 €

Lagerbestände
100 Auf Lager
Merkmale
  • d
    127.0 mm
  • h
    100.0 mm
  • Farbe
    Gelb
  • Hauptmaterial
    Flexibles Polyethylen
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Flexible Kappe 117.9 mm (ID) 50.0 mm (H) PE Gelb

10242094

Preisbereich
3,7453 € - 3,3933 €

Lagerbestände
93 Auf Lager
Merkmale
  • d
    117.9 mm
  • h
    50.0 mm
  • Farbe
    Gelb
  • Hauptmaterial
    Flexibles Polyethylen
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Flexible Kappe 60.3 mm (ID) 60.0 mm (H) PE Gelb

10237854

Preisbereich
3,872 € - 2,3091 €

Lagerbestände
3060 Auf Lager
Merkmale
  • d
    60.3 mm
  • h
    60.0 mm
  • Farbe
    Gelb
  • Hauptmaterial
    Flexibles Polyethylen
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Flexible Kappe 180.0 mm (ID) 100.0 mm (H) PE Gelb

10242049

Preisbereich
11,0248 € - 6,9979 €

Lagerbestände
9 Auf Lager
Merkmale
  • d
    180.0 mm
  • h
    100.0 mm
  • Farbe
    Gelb
  • Hauptmaterial
    Flexibles Polyethylen
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Flexible Kappe 168.3 mm (ID) 50.0 mm (H) PE Gelb

10238042

Preisbereich
29,5404 € - 4,9421 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    168.3 mm
  • h
    50.0 mm
  • Farbe
    Gelb
  • Hauptmaterial
    Flexibles Polyethylen
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Flexible Kappe 148.0 mm (ID) 20.0 mm (H) PE Gelb

10240373

Preisbereich
29,4278 € - 4,9281 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    148.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Farbe
    Gelb
  • Hauptmaterial
    Flexibles Polyethylen
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Flexible Kappe 168.3 mm (ID) 100.0 mm (H) PE Gelb

10240175

Preisbereich
9,7295 € - 6,4769 €

Lagerbestände
9 Auf Lager
Merkmale
  • d
    168.3 mm
  • h
    100.0 mm
  • Farbe
    Gelb
  • Hauptmaterial
    Flexibles Polyethylen
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Flexible Kappe 394.0 mm (ID) 80.0 mm (H) PE Gelb

10238486

Preisbereich
21,4302 € - 14,2774 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    394.0 mm
  • h
    80.0 mm
  • Farbe
    Gelb
  • Hauptmaterial
    Flexibles Polyethylen
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Flexible Kappe 455.0 mm (ID) 80.0 mm (H) PE Gelb

10238516

Preisbereich
29,9347 € - 19,9518 €

Lagerbestände
34 Auf Lager
Merkmale
  • d
    455.0 mm
  • h
    80.0 mm
  • Farbe
    Gelb
  • Hauptmaterial
    Flexibles Polyethylen
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Flexible Kappe 219.1 mm (ID) 55.0 mm (H) PE Gelb

10230671

Preisbereich
41,4242 € - 6,9134 €

Lagerbestände
274 Auf Lager
Merkmale
  • d
    219.1 mm
  • h
    55.0 mm
  • Farbe
    Gelb
  • Hauptmaterial
    Flexibles Polyethylen
  • Zolltarifnummer
    3926909790