Menü Suche

Flexible Rohrschutzkappen

Auf Lager

Flexible Rohrkappen schützen Rohrenden mit Gewinde. Flexibles Design, das einfach zu installieren ist. Beständig gegen Stöße, Staub und Feuchtigkeit. Wird typischerweise in Automobilen, HVAC-Systemen und Baumaschinen verwendet.Schützen Rohrenden mit Gewinde.Ideal für Rohr- und Schlauchkonfigurationen.Sie sind äußerst robust und durchstoßbeständig. Material: PE Farbe: Gelb, Weiß Seriennummer: SR1388

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
204 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit d h Hauptmaterial Kaufen
3,0554 € - 3,0554 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
152.4 mm
47.0 mm
Polyethylen
3,1399 € - 18,769 € 589 Auf Lager
101.6 mm
100.0 mm
Flexibles Polyethylen
4,7028 € - 28,1887 € 471 Auf Lager
136.0 mm
47.0 mm
Flexibles Polyethylen
6,153 € - 36,9467 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
160.0 mm
47.0 mm
Flexibles Polyethylen
5,9137 € - 35,4823 € 111 Auf Lager
180.0 mm
50.0 mm
Flexibles Polyethylen
9,5464 € - 14,3337 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
210.0 mm
100.0 mm
Flexibles Polyethylen
9,8562 € - 14,7843 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
235.0 mm
55.0 mm
Flexibles Polyethylen
10,0533 € - 15,094 € 69 Auf Lager
273.0 mm
65.0 mm
Flexibles Polyethylen
12,7567 € - 19,1632 € 100 Auf Lager
318.0 mm
70.0 mm
Flexibles Polyethylen
14,038 € - 21,0641 € 23 Auf Lager
355.6 mm
100.0 mm
Flexibles Polyethylen
18,2903 € - 27,4425 € 8 Auf Lager
400.0 mm
75.0 mm
Flexibles Polyethylen
32,1594 € - 48,2532 € 80 Auf Lager
470.0 mm
80.0 mm
Flexibles Polyethylen
3,1821 € - 19,0929 € 1510 Auf Lager
55.7 mm
43.0 mm
Flexibles Polyethylen
38,8616 € - 58,3065 € 20 Auf Lager
616.0 mm
95.0 mm
Flexibles Polyethylen
67,8107 € - 107,0525 € 5 Auf Lager
711.2 mm
260.0 mm
Flexibles Polyethylen
54,1247 € - 81,1589 € 25 Auf Lager
378.0 mm
180.0 mm
Flexibles Polyethylen
12,6722 € - 19,0084 € 2282 Auf Lager
315.0 mm
70.0 mm
Flexibles Polyethylen
19,3463 € - 19,3463 € 74 Auf Lager
419.0 mm
80.0 mm
Flexibles Polyethylen
3,2295 € - 5,1099 € 80 Auf Lager
50.8 mm
90.0 mm
Flexibles Polyethylen
12,109 € - 18,1635 € 120 Auf Lager
293.0 mm
80.0 mm
Flexibles Polyethylen
  • von 11
Flexible Kappe 152.4 mm (ID) 47.0 mm (H) PE Gelb

10106389

Preisbereich
3,0554 € - 3,0554 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    152.4 mm
  • h
    47.0 mm
  • Farbe
    Gelb
  • Hauptmaterial
    Polyethylen
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Flexible Kappe 101.6 mm (ID) 100.0 mm (H) PE Gelb

10234105

Preisbereich
18,769 € - 3,1399 €

Lagerbestände
589 Auf Lager
Merkmale
  • d
    101.6 mm
  • h
    100.0 mm
  • Farbe
    Gelb
  • Hauptmaterial
    Flexibles Polyethylen
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Flexible Kappe 136.0 mm (ID) 47.0 mm (H) PE Gelb

10238011

Preisbereich
28,1887 € - 4,7028 €

Lagerbestände
471 Auf Lager
Merkmale
  • d
    136.0 mm
  • h
    47.0 mm
  • Farbe
    Gelb
  • Hauptmaterial
    Flexibles Polyethylen
  • Zolltarifnummer
    3923509000
Flexible Kappe 160.0 mm (ID) 47.0 mm (H) PE Gelb

10238035

Preisbereich
36,9467 € - 6,153 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    160.0 mm
  • h
    47.0 mm
  • Farbe
    Gelb
  • Hauptmaterial
    Flexibles Polyethylen
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Flexible Kappe 180.0 mm (ID) 50.0 mm (H) PE Gelb

10238073

Preisbereich
35,4823 € - 5,9137 €

Lagerbestände
111 Auf Lager
Merkmale
  • d
    180.0 mm
  • h
    50.0 mm
  • Farbe
    Gelb
  • Hauptmaterial
    Flexibles Polyethylen
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Flexible Kappe 210.0 mm (ID) 100.0 mm (H) PE Gelb

10240250

Preisbereich
14,3337 € - 9,5464 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    210.0 mm
  • h
    100.0 mm
  • Farbe
    Gelb
  • Hauptmaterial
    Flexibles Polyethylen
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Flexible Kappe 235.0 mm (ID) 55.0 mm (H) PE Gelb

10238103

Preisbereich
14,7843 € - 9,8562 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    235.0 mm
  • h
    55.0 mm
  • Farbe
    Gelb
  • Hauptmaterial
    Flexibles Polyethylen
  • Zolltarifnummer
    3923509000
Flexible Kappe 273.0 mm (ID) 65.0 mm (H) PE Gelb

10230688

Preisbereich
15,094 € - 10,0533 €

Lagerbestände
69 Auf Lager
Merkmale
  • d
    273.0 mm
  • h
    65.0 mm
  • Farbe
    Gelb
  • Hauptmaterial
    Flexibles Polyethylen
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Flexible Kappe 318.0 mm (ID) 70.0 mm (H) PE Gelb

10230770

Preisbereich
19,1632 € - 12,7567 €

Lagerbestände
100 Auf Lager
Merkmale
  • d
    318.0 mm
  • h
    70.0 mm
  • Farbe
    Gelb
  • Hauptmaterial
    Flexibles Polyethylen
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Flexible Kappe 355.6 mm (ID) 100.0 mm (H) PE Gelb

10240311

Preisbereich
21,0641 € - 14,038 €

Lagerbestände
23 Auf Lager
Merkmale
  • d
    355.6 mm
  • h
    100.0 mm
  • Farbe
    Gelb
  • Hauptmaterial
    Flexibles Polyethylen
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Flexible Kappe 400.0 mm (ID) 75.0 mm (H) PE Gelb

10238493

Preisbereich
27,4425 € - 18,2903 €

Lagerbestände
8 Auf Lager
Merkmale
  • d
    400.0 mm
  • h
    75.0 mm
  • Farbe
    Gelb
  • Hauptmaterial
    Flexibles Polyethylen
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Flexible Kappe 470.0 mm (ID) 80.0 mm (H) PE Gelb

10238530

Preisbereich
48,2532 € - 32,1594 €

Lagerbestände
80 Auf Lager
Merkmale
  • d
    470.0 mm
  • h
    80.0 mm
  • Farbe
    Gelb
  • Hauptmaterial
    Flexibles Polyethylen
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Flexible Kappe 55.7 mm (ID) 43.0 mm (H) PE Gelb

10228685

Preisbereich
19,0929 € - 3,1821 €

Lagerbestände
1510 Auf Lager
Merkmale
  • d
    55.7 mm
  • h
    43.0 mm
  • Farbe
    Gelb
  • Hauptmaterial
    Flexibles Polyethylen
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Flexible Kappe 616.0 mm (ID) 95.0 mm (H) PE Gelb

10238646

Preisbereich
58,3065 € - 38,8616 €

Lagerbestände
20 Auf Lager
Merkmale
  • d
    616.0 mm
  • h
    95.0 mm
  • Farbe
    Gelb
  • Hauptmaterial
    Flexibles Polyethylen
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Flexible Kappe 711.2 mm (ID) 260.0 mm (H) PE Gelb

10238707

Preisbereich
107,0525 € - 67,8107 €

Lagerbestände
5 Auf Lager
Merkmale
  • d
    711.2 mm
  • h
    260.0 mm
  • Farbe
    Gelb
  • Hauptmaterial
    Flexibles Polyethylen
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Flexible Kappe 378.0 mm (ID) 180.0 mm (H) PE Gelb

10230268

Preisbereich
81,1589 € - 54,1247 €

Lagerbestände
25 Auf Lager
Merkmale
  • d
    378.0 mm
  • h
    180.0 mm
  • Farbe
    Gelb
  • Hauptmaterial
    Flexibles Polyethylen
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Flexible Kappe 315.0 mm (ID) 70.0 mm (H) PE Gelb

10238202

Preisbereich
19,0084 € - 12,6722 €

Lagerbestände
2282 Auf Lager
Merkmale
  • d
    315.0 mm
  • h
    70.0 mm
  • Farbe
    Gelb
  • Hauptmaterial
    Flexibles Polyethylen
  • Zolltarifnummer
    3923509000
Flexible Kappe 419.0 mm (ID) 80.0 mm (H) PE Gelb

10230510

Preisbereich
19,3463 € - 19,3463 €

Lagerbestände
74 Auf Lager
Merkmale
  • d
    419.0 mm
  • h
    80.0 mm
  • Farbe
    Gelb
  • Hauptmaterial
    Flexibles Polyethylen
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Flexible Kappe 50.8 mm (ID) 90.0 mm (H) PE Gelb

10237847

Preisbereich
5,1099 € - 3,2295 €

Lagerbestände
80 Auf Lager
Merkmale
  • d
    50.8 mm
  • h
    90.0 mm
  • Farbe
    Gelb
  • Hauptmaterial
    Flexibles Polyethylen
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Flexible Kappe 293.0 mm (ID) 80.0 mm (H) PE Gelb

10238165

Preisbereich
18,1635 € - 12,109 €

Lagerbestände
120 Auf Lager
Merkmale
  • d
    293.0 mm
  • h
    80.0 mm
  • Farbe
    Gelb
  • Hauptmaterial
    Flexibles Polyethylen
  • Zolltarifnummer
    3926909790