Menü Suche

Flexible Rohrschutzkappen

Auf Lager

Flexible Rohrkappen schützen Rohrenden mit Gewinde. Flexibles Design, das einfach zu installieren ist. Beständig gegen Stöße, Staub und Feuchtigkeit. Wird typischerweise in Automobilen, HVAC-Systemen und Baumaschinen verwendet.Schützen Rohrenden mit Gewinde.Ideal für Rohr- und Schlauchkonfigurationen.Sie sind äußerst robust und durchstoßbeständig. Material: PE Farbe: Gelb, Weiß Seriennummer: SR1388

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
204 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit d h Hauptmaterial Kaufen
85,3407 € - 128,0322 € 184 Auf Lager
921.0 mm
135.0 mm
Flexibles Polyethylen
3,3116 € - 3,3747 € 897 Auf Lager
60.3 mm
100.0 mm
Flexibles Polyethylen
3,2243 € - 5,0689 € 48 Auf Lager
82.5 mm
40.0 mm
Flexibles Polyethylen
9,4777 € - 9,6827 € 66 Auf Lager
193.7 mm
40.0 mm
Flexibles Polyethylen
0,503 € - 1,0564 € 160 Auf Lager
107.7 mm
45.0 mm
Polyethylen mit geringer Dichte
7,2699 € - 7,4276 € 163 Auf Lager
20.0 mm
159.5 mm
Flexibles Polyethylen
77,4557 € - 116,1907 € 336 Auf Lager
825.0 mm
165.0 mm
Flexibles Polyethylen
3,3229 € - 5,2519 € 283 Auf Lager
97.0 mm
43.0 mm
Flexibles Polyethylen
317,0547 € - 317,0547 € 2 Auf Lager
1270.0 mm
200.0 mm
Flexibles Polyethylen
71,7955 € - 107,6721 € 45 Auf Lager
851.0 mm
80.0 mm
Flexibles Polyethylen
61,5658 € - 62,8117 € 34 Auf Lager
550.0 mm
100.0 mm
Flexibles Polyethylen
1,0155 € - 2,2221 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
105.0 mm
43.0 mm
Polyethylen mit geringer Dichte
28,0074 € - 28,5909 € 26 Auf Lager
392.0 mm
100.0 mm
Flexibles Polyethylen
1,0335 € - 3,8439 € 1100 Auf Lager
120.9 mm
45.0 mm
Polyethylen
40,6233 € - 41,4592 € 5 Auf Lager
457.2 mm
95.0 mm
Flexibles Polyethylen
3,2666 € - 5,1674 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
92.0 mm
43.0 mm
Flexibles Polyethylen
6,4341 € - 6,576 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
145.0 mm
20.0 mm
Flexibles Polyethylen
17,7727 € - 18,1354 € 100 Auf Lager
322.2 mm
78.0 mm
Flexibles Polyethylen
3,2243 € - 5,0689 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
86.0 mm
43.0 mm
Flexibles Polyethylen
5,2086 € - 5,3244 € 3111 Auf Lager
88.9 mm
60.0 mm
Flexibles Polyethylen
  • von 11
Flexible Kappe 921.0 mm (ID) 135.0 mm (H) PE Gelb

10238837

Preisbereich
128,0322 € - 85,3407 €

Lagerbestände
184 Auf Lager
Merkmale
  • d
    921.0 mm
  • h
    135.0 mm
  • Farbe
    Gelb
  • Hauptmaterial
    Flexibles Polyethylen
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Flexible Kappe 60.3 mm (ID) 100.0 mm (H) PE Gelb

10266281

Preisbereich
3,3747 € - 3,3116 €

Lagerbestände
897 Auf Lager
Merkmale
  • d
    60.3 mm
  • h
    100.0 mm
  • Farbe
    Gelb
  • Hauptmaterial
    Flexibles Polyethylen
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Flexible Kappe 82.5 mm (ID) 40.0 mm (H) PE Gelb

10237878

Preisbereich
5,0689 € - 3,2243 €

Lagerbestände
48 Auf Lager
Merkmale
  • d
    82.5 mm
  • h
    40.0 mm
  • Farbe
    Gelb
  • Hauptmaterial
    Flexibles Polyethylen
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Flexible Kappe 193.7 mm (ID) 40.0 mm (H) PE Gelb

10242193

Preisbereich
9,6827 € - 9,4777 €

Lagerbestände
66 Auf Lager
Merkmale
  • d
    193.7 mm
  • h
    40.0 mm
  • Farbe
    Gelb
  • Hauptmaterial
    Flexibles Polyethylen
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Flexible Kappe 107.7 mm (ID) 45.0 mm (H) PE Gelb

10144114

Preisbereich
1,0564 € - 0,503 €

Lagerbestände
160 Auf Lager
Merkmale
  • d
    107.7 mm
  • h
    45.0 mm
  • Farbe
    Gelb
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Flexible Kappe 20.0 mm (ID) 159.5 mm (H) PE Gelb

10266410

Preisbereich
7,4276 € - 7,2699 €

Lagerbestände
163 Auf Lager
Merkmale
  • d
    20.0 mm
  • h
    159.5 mm
  • Farbe
    Gelb
  • Hauptmaterial
    Flexibles Polyethylen
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Flexible Kappe 825.0 mm (ID) 165.0 mm (H) PE Gelb

10238783

Preisbereich
116,1907 € - 77,4557 €

Lagerbestände
336 Auf Lager
Merkmale
  • d
    825.0 mm
  • h
    165.0 mm
  • Farbe
    Gelb
  • Hauptmaterial
    Flexibles Polyethylen
  • Zolltarifnummer
    3923509000
Flexible Kappe 97.0 mm (ID) 43.0 mm (H) PE Gelb

10237908

Preisbereich
5,2519 € - 3,3229 €

Lagerbestände
283 Auf Lager
Merkmale
  • d
    97.0 mm
  • h
    43.0 mm
  • Farbe
    Gelb
  • Hauptmaterial
    Flexibles Polyethylen
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Flexible Kappe 1270.0 mm (ID) 200.0 mm (H) PE Gelb

10247099

Preisbereich
317,0547 € - 317,0547 €

Lagerbestände
2 Auf Lager
Merkmale
  • d
    1270.0 mm
  • h
    200.0 mm
  • Farbe
    Gelb
  • Hauptmaterial
    Flexibles Polyethylen
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Flexible Kappe 851.0 mm (ID) 80.0 mm (H) PE Gelb

10238790

Preisbereich
107,6721 € - 71,7955 €

Lagerbestände
45 Auf Lager
Merkmale
  • d
    851.0 mm
  • h
    80.0 mm
  • Farbe
    Gelb
  • Hauptmaterial
    Flexibles Polyethylen
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Flexible Kappe 550.0 mm (ID) 100.0 mm (H) PE Gelb

10308349

Preisbereich
62,8117 € - 61,5658 €

Lagerbestände
34 Auf Lager
Merkmale
  • d
    550.0 mm
  • h
    100.0 mm
  • Farbe
    Gelb
  • Hauptmaterial
    Flexibles Polyethylen
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Flexible Kappe 105.0 mm (ID) 43.0 mm (H) PE Gelb

10144107

Preisbereich
2,2221 € - 1,0155 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    105.0 mm
  • h
    43.0 mm
  • Farbe
    Gelb
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Flexible Kappe 392.0 mm (ID) 100.0 mm (H) PE Gelb

10308318

Preisbereich
28,5909 € - 28,0074 €

Lagerbestände
26 Auf Lager
Merkmale
  • d
    392.0 mm
  • h
    100.0 mm
  • Farbe
    Gelb
  • Hauptmaterial
    Flexibles Polyethylen
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Flexible Kappe 120.9 mm (ID) (H) PE Gelb

10144015

Preisbereich
3,8439 € - 1,0335 €

Lagerbestände
1100 Auf Lager
Merkmale
  • d
    120.9 mm
  • h
    45.0 mm
  • Farbe
    Gelb
  • Hauptmaterial
    Polyethylen
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Flexible Kappe 457.2 mm (ID) 95.0 mm (H) PE Gelb

10230367

Preisbereich
41,4592 € - 40,6233 €

Lagerbestände
5 Auf Lager
Merkmale
  • d
    457.2 mm
  • h
    95.0 mm
  • Farbe
    Gelb
  • Hauptmaterial
    Flexibles Polyethylen
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Flexible Kappe 92.0 mm (ID) 43.0 mm (H) PE Gelb

10237892

Preisbereich
5,1674 € - 3,2666 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    92.0 mm
  • h
    43.0 mm
  • Farbe
    Gelb
  • Hauptmaterial
    Flexibles Polyethylen
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Flexible Kappe 145.0 mm (ID) 20.0 mm (H) PE Gelb

10247105

Preisbereich
6,576 € - 6,4341 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    145.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Farbe
    Gelb
  • Hauptmaterial
    Flexibles Polyethylen
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Flexible Kappe 322.2 mm (ID) 78.0 mm (H) PE Gelb

10241837

Preisbereich
18,1354 € - 17,7727 €

Lagerbestände
100 Auf Lager
Merkmale
  • d
    322.2 mm
  • h
    78.0 mm
  • Farbe
    Gelb
  • Hauptmaterial
    Flexibles Polyethylen
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Flexible Kappe 86.0 mm (ID) 43.0 mm (H) PE Gelb

10237885

Preisbereich
5,0689 € - 3,2243 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    86.0 mm
  • h
    43.0 mm
  • Farbe
    Gelb
  • Hauptmaterial
    Flexibles Polyethylen
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Flexible Kappe 88.9 mm (ID) 60.0 mm (H) PE Gelb

10308592

Preisbereich
5,3244 € - 5,2086 €

Lagerbestände
3111 Auf Lager
Merkmale
  • d
    88.9 mm
  • h
    60.0 mm
  • Farbe
    Gelb
  • Hauptmaterial
    Flexibles Polyethylen
  • Zolltarifnummer
    3926909790