Flexible Rohrkappen schützen Rohrenden mit Gewinde. Flexibles Design, das einfach zu installieren ist. Beständig gegen Stöße, Staub und Feuchtigkeit. Wird typischerweise in Automobilen, HVAC-Systemen und Baumaschinen verwendet.Schützen Rohrenden mit Gewinde.Ideal für Rohr- und Schlauchkonfigurationen.Sie sind äußerst robust und durchstoßbeständig. Material: PE Farbe: Gelb, Weiß Seriennummer: SR1388
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | d | h | Hauptmaterial | Kaufen | |
---|---|---|---|---|---|---|
285,2783 € - 285,2783 € | 56 Auf Lager |
48.465 in
1231.0 mm
|
6.693 in
170.0 mm
|
Polyethylen
|
||
214,2189 € - 214,2189 € | 7 Auf Lager |
39.37 in
1000.0 mm
|
7.087 in
180.0 mm
|
Polyethylen
|
||
58,948 € - 60,1465 € | 10 Auf Lager |
20.945 in
532.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
Polyethylen
|
||
10241530 | 393,6021 € - 393,6021 € | 2 Auf Lager |
54 in
1371.6 mm
|
7.087 in
180.0 mm
|
Polyethylen
|
|
3,0554 € - 3,0554 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
6 in
152.4 mm
|
1.85 in
47.0 mm
|
Polyethylen
|
||
159,1976 € - 162,4462 € | 84 Auf Lager |
31.969 in
812.0 mm
|
6.496 in
165.0 mm
|
Flexibles Polyethylen
|
||
140,7625 € - 143,6484 € | 24 Auf Lager |
30 in
762.0 mm
|
6.102 in
155.0 mm
|
Flexibles Polyethylen
|
||
196,7616 € - 196,7616 € | 79 Auf Lager |
35.984 in
914.0 mm
|
6.89 in
175.0 mm
|
Flexibles Polyethylen
|
||
51,1103 € - 52,1512 € | 4 Auf Lager |
20 in
508.0 mm
|
4.134 in
105.0 mm
|
Flexibles Polyethylen
|
||
545,7663 € - 545,7663 € | 50 Auf Lager |
57.283 in
1455.0 mm
|
7.283 in
185.0 mm
|
Flexibles Polyethylen
|
||
92,8376 € - 94,73 € | 25 Auf Lager |
24.622 in
625.4 mm
|
5.118 in
130.0 mm
|
Flexibles Polyethylen
|
||
3,2013 € - 3,2643 € | 93 Auf Lager |
2.362 in
60.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
Flexibles Polyethylen
|
||
78,0927 € - 79,6855 € | 124 Auf Lager |
24 in
609.6 mm
|
4.921 in
125.0 mm
|
Flexibles Polyethylen
|
||
39,3302 € - 40,1345 € | 27 Auf Lager |
18 in
457.2 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
Flexibles Polyethylen
|
||
57,6233 € - 58,8061 € | 360 Auf Lager |
20.866 in
530.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
Flexibles Polyethylen
|
||
13,089 € - 13,3571 € | 144 Auf Lager |
10.681 in
271.3 mm
|
2.795 in
71.0 mm
|
Flexibles Polyethylen
|
||
118,653 € - 121,0816 € | 59 Auf Lager |
27.992 in
711.0 mm
|
5.709 in
145.0 mm
|
Flexibles Polyethylen
|
||
4,179 € - 4,2578 € | 198 Auf Lager |
3.425 in
87.0 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
Flexibles Polyethylen
|
||
81,7829 € - 83,4545 € | 10 Auf Lager |
24.252 in
616.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
Flexibles Polyethylen
|
||
21,6679 € - 22,1094 € | 70 Auf Lager |
13.929 in
353.8 mm
|
3.504 in
89.0 mm
|
Flexibles Polyethylen
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.