Flexible Rohrkappen schützen Rohrenden mit Gewinde. Flexibles Design, das einfach zu installieren ist. Beständig gegen Stöße, Staub und Feuchtigkeit. Wird typischerweise in Automobilen, HVAC-Systemen und Baumaschinen verwendet.Schützen Rohrenden mit Gewinde.Ideal für Rohr- und Schlauchkonfigurationen.Sie sind äußerst robust und durchstoßbeständig. Material: PE Farbe: Gelb, Weiß Seriennummer: SR1388
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | d | h | Hauptmaterial | Kaufen | |
---|---|---|---|---|---|---|
348,8154 € - 348,8154 € | 6 Auf Lager |
52 in
1320.8 mm
|
7.087 in
180.0 mm
|
Flexibles Polyethylen
|
||
159,1976 € - 162,4462 € | 84 Auf Lager |
31.969 in
812.0 mm
|
6.496 in
165.0 mm
|
Flexibles Polyethylen
|
||
21,6679 € - 22,1094 € | 70 Auf Lager |
13.929 in
353.8 mm
|
3.504 in
89.0 mm
|
Flexibles Polyethylen
|
||
407,1957 € - 407,1957 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
54.516 in
1384.7 mm
|
8.11 in
206.0 mm
|
Flexibles Polyethylen
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.