Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Flexible Rohrkappen schützen Rohrenden mit Gewinde. Flexibles Design, das einfach zu installieren ist. Beständig gegen Stöße, Staub und Feuchtigkeit. Wird typischerweise in Automobilen, HVAC-Systemen und Baumaschinen verwendet.Schützen Rohrenden mit Gewinde.Ideal für Rohr- und Schlauchkonfigurationen.Sie sind äußerst robust und durchstoßbeständig. Material: PE Farbe: Gelb, Weiß Seriennummer: SR1388
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | d | h | Hauptmaterial | Kaufen | |
---|---|---|---|---|---|---|
14,038 € - 21,0641 € | 124 Auf Lager |
15 in
381.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
Flexibles Polyethylen
|
||
3,3792 € - 5,3082 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
3.937 in
100.0 mm
|
1.811 in
46.0 mm
|
Flexibles Polyethylen
|
||
8,0116 € - 8,9128 € | 202 Auf Lager |
5.874 in
149.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Flexibles Polyethylen
|
||
6,4769 € - 9,7295 € | 9 Auf Lager |
6.626 in
168.3 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Flexibles Polyethylen
|
||
10,0533 € - 15,094 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
12.752 in
323.9 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
Flexibles Polyethylen
|
||
19,2196 € - 21,3457 € | 2 Auf Lager |
15.909 in
404.1 mm
|
4.055 in
103.0 mm
|
Flexibles Polyethylen
|
||
6,8007 € - 10,2223 € | 40 Auf Lager |
7.283 in
185.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Flexibles Polyethylen
|
||
54,1247 € - 81,1589 € | 25 Auf Lager |
14.882 in
378.0 mm
|
7.087 in
180.0 mm
|
Flexibles Polyethylen
|
||
8,6171 € - 9,5464 € | 83 Auf Lager |
8.547 in
217.1 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
Flexibles Polyethylen
|
||
12,6722 € - 19,0084 € | 2282 Auf Lager |
12.402 in
315.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
Flexibles Polyethylen
|
||
19,2477 € - 28,8787 € | 257 Auf Lager |
17.008 in
432.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
Flexibles Polyethylen
|
||
3,1865 € - 5,0381 € | 30 Auf Lager |
2.717 in
69.0 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
Flexibles Polyethylen
|
||
41,5932 € - 62,3898 € | 87 Auf Lager |
2.5 in
63.5 mm
|
5.118 in
130.0 mm
|
Flexibles Polyethylen
|
||
65,4875 € - 98,2664 € | 50 Auf Lager |
29 in
736.6 mm
|
5.709 in
145.0 mm
|
Flexibles Polyethylen
|
||
35,4119 € - 53,1531 € | 33 Auf Lager |
22.598 in
574.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
Flexibles Polyethylen
|
||
380,6076 € - 380,6076 € | 74 Auf Lager |
52.756 in
1340.0 mm
|
7.087 in
180.0 mm
|
Polyethylen
|
||
162,8877 € - 166,2152 € | 24 Auf Lager |
32.283 in
820 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
Polyethylen
|
||
5,5352 € - 5,6456 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
4.76 in
120.9 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Polyethylen
|
||
11,7328 € - 11,9693 € | 36 Auf Lager |
9.134 in
232.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Polyethylen
|
||
41,948 € - 42,8153 € | 5 Auf Lager |
18.228 in
463.0 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
Polyethylen
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.