Menü Suche

Flexible Rohrschutzkappen

Auf Lager

Flexible Rohrkappen schützen Rohrenden mit Gewinde. Flexibles Design, das einfach zu installieren ist. Beständig gegen Stöße, Staub und Feuchtigkeit. Wird typischerweise in Automobilen, HVAC-Systemen und Baumaschinen verwendet.Schützen Rohrenden mit Gewinde.Ideal für Rohr- und Schlauchkonfigurationen.Sie sind äußerst robust und durchstoßbeständig. Material: PE Farbe: Gelb, Weiß Seriennummer: SR1388

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
204 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit d h Hauptmaterial Kaufen
5,3144 € - 5,409 € 42 Auf Lager
116.0 mm
60.0 mm
Polyethylen
4,9517 € - 5,0463 € 174 Auf Lager
105.0 mm
43.0 mm
Polyethylen
58,948 € - 60,1465 € 10 Auf Lager
532.0 mm
80.0 mm
Polyethylen
5,5352 € - 5,6456 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
120.9 mm
45.0 mm
Polyethylen
162,8877 € - 166,2152 € 24 Auf Lager
820 mm
120.0 mm
Polyethylen
380,6076 € - 380,6076 € 74 Auf Lager
1340.0 mm
180.0 mm
Polyethylen
11,7328 € - 11,9693 € 36 Auf Lager
232.0 mm
55.0 mm
Polyethylen
4,5102 € - 4,6048 € 149 Auf Lager
97.0 mm
60.0 mm
Polyethylen
41,948 € - 42,8153 € 5 Auf Lager
463.0 mm
75.0 mm
Polyethylen
10240281 13,2625 € - 13,5463 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
273.0 mm
100.0 mm
Polyethylen
19,7912 € - 20,1855 € 8 Auf Lager
334.0 mm
75.0 mm
Polyethylen
222,9397 € - 222,9397 € 16 Auf Lager
1026.0 mm
145.0 mm
Polyethylen
22,7087 € - 23,166 € 35 Auf Lager
355.6 mm
30.0 mm
Polyethylen
17,00 € - 17,3469 € 12 Auf Lager
317.0 mm
80.0 mm
Polyethylen
218,1929 € - 218,1929 € 2 Auf Lager
1078.0 mm
150.0 mm
Polyethylen
214,2189 € - 214,2189 € 7 Auf Lager
1000.0 mm
180.0 mm
Polyethylen
129,7078 € - 132,3571 € 5 Auf Lager
730.0 mm
145.0 mm
Polyethylen
31,2087 € - 31,8395 € 9 Auf Lager
410 mm
120.0 mm
Polyethylen
15,6437 € - 15,9591 € 150 Auf Lager
305.0 mm
80.0 mm
Polyethylen
20,6113 € - 20,6113 € 54 Auf Lager
335.0 mm
100.0 mm
Polyethylen
  • von 11
Flexible Kappe 116.0 mm (ID) 60.0 mm (H) PE Gelb

10242100

Preisbereich
5,409 € - 5,3144 €

Lagerbestände
42 Auf Lager
Merkmale
  • d
    116.0 mm
  • h
    60.0 mm
  • Farbe
    Gelb
  • Hauptmaterial
    Polyethylen
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Flexible Kappe 105.0 mm (ID) 43.0 mm (H) PE Gelb

10237953

Preisbereich
5,0463 € - 4,9517 €

Lagerbestände
174 Auf Lager
Merkmale
  • d
    105.0 mm
  • h
    43.0 mm
  • Farbe
    Gelb
  • Hauptmaterial
    Polyethylen
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Flexible Kappe 532.0 mm (ID) 80.0 mm (H) PE Gelb

10238585

Preisbereich
60,1465 € - 58,948 €

Lagerbestände
10 Auf Lager
Merkmale
  • d
    532.0 mm
  • h
    80.0 mm
  • Farbe
    Gelb
  • Hauptmaterial
    Polyethylen
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Flexible Kappe 120.9 mm (ID) 45.0 mm (H) PE Gelb

10237984

Preisbereich
5,6456 € - 5,5352 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    120.9 mm
  • h
    45.0 mm
  • Farbe
    Gelb
  • Hauptmaterial
    Polyethylen
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Flexible Kappe 820 mm (ID) 120.0 mm (H) PE Gelb

10238776

Preisbereich
166,2152 € - 162,8877 €

Lagerbestände
24 Auf Lager
Merkmale
  • d
    820 mm
  • h
    120.0 mm
  • Farbe
    Gelb
  • Hauptmaterial
    Polyethylen
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Flexible Kappe 1340.0 mm (ID) 180.0 mm (H) PE Gelb

10238912

Preisbereich
380,6076 € - 380,6076 €

Lagerbestände
74 Auf Lager
Merkmale
  • d
    1340.0 mm
  • h
    180.0 mm
  • Farbe
    Gelb
  • Hauptmaterial
    Polyethylen
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Flexible Kappe 232.0 mm (ID) 55.0 mm (H) PE Gelb

10241554

Preisbereich
11,9693 € - 11,7328 €

Lagerbestände
36 Auf Lager
Merkmale
  • d
    232.0 mm
  • h
    55.0 mm
  • Farbe
    Gelb
  • Hauptmaterial
    Polyethylen
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Flexible Kappe 97.0 mm (ID) 60.0 mm (H) PE Gelb

10237915

Preisbereich
4,6048 € - 4,5102 €

Lagerbestände
149 Auf Lager
Merkmale
  • d
    97.0 mm
  • h
    60.0 mm
  • Farbe
    Gelb
  • Hauptmaterial
    Polyethylen
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Flexible Kappe 463.0 mm (ID) 75.0 mm (H) PE Gelb

10238523

Preisbereich
42,8153 € - 41,948 €

Lagerbestände
5 Auf Lager
Merkmale
  • d
    463.0 mm
  • h
    75.0 mm
  • Farbe
    Gelb
  • Hauptmaterial
    Polyethylen
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Flexible Kappe 273.0 mm (ID) 100.0 mm (H) PE Gelb

10240281

Preisbereich
13,5463 € - 13,2625 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    273.0 mm
  • h
    100.0 mm
  • Farbe
    Gelb
  • Hauptmaterial
    Polyethylen
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Flexible Kappe 334.0 mm (ID) 75.0 mm (H) PE Gelb

10238233

Preisbereich
20,1855 € - 19,7912 €

Lagerbestände
8 Auf Lager
Merkmale
  • d
    334.0 mm
  • h
    75.0 mm
  • Farbe
    Gelb
  • Hauptmaterial
    Polyethylen
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Flexible Kappe 1026.0 mm (ID) 145.0 mm (H) PE Gelb

10238868

Preisbereich
222,9397 € - 222,9397 €

Lagerbestände
16 Auf Lager
Merkmale
  • d
    1026.0 mm
  • h
    145.0 mm
  • Farbe
    Gelb
  • Hauptmaterial
    Polyethylen
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Flexible Kappe 355.6 mm (ID) 30.0 mm (H) PE Gelb

10230619

Preisbereich
23,166 € - 22,7087 €

Lagerbestände
35 Auf Lager
Merkmale
  • d
    355.6 mm
  • h
    30.0 mm
  • Farbe
    Gelb
  • Hauptmaterial
    Polyethylen
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Flexible Kappe 317.0 mm (ID) 80.0 mm (H) PE Gelb

10238219

Preisbereich
17,3469 € - 17,00 €

Lagerbestände
12 Auf Lager
Merkmale
  • d
    317.0 mm
  • h
    80.0 mm
  • Farbe
    Gelb
  • Hauptmaterial
    Polyethylen
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Flexible Kappe 1078.0 mm (ID) 150.0 mm (H) PE Gelb

10238875

Preisbereich
218,1929 € - 218,1929 €

Lagerbestände
2 Auf Lager
Merkmale
  • d
    1078.0 mm
  • h
    150.0 mm
  • Farbe
    Gelb
  • Hauptmaterial
    Polyethylen
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Flexible Kappe 1000.0 mm (ID) 180.0 mm (H) PE Gelb

10242063

Preisbereich
214,2189 € - 214,2189 €

Lagerbestände
7 Auf Lager
Merkmale
  • d
    1000.0 mm
  • h
    180.0 mm
  • Farbe
    Gelb
  • Hauptmaterial
    Polyethylen
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Flexible Kappe 730.0 mm (ID) 145.0 mm (H) PE Gelb

10230381

Preisbereich
132,3571 € - 129,7078 €

Lagerbestände
5 Auf Lager
Merkmale
  • d
    730.0 mm
  • h
    145.0 mm
  • Farbe
    Gelb
  • Hauptmaterial
    Polyethylen
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Flexible Kappe 410 mm (ID) 120.0 mm (H) PE Gelb

10240366

Preisbereich
31,8395 € - 31,2087 €

Lagerbestände
9 Auf Lager
Merkmale
  • d
    410 mm
  • h
    120.0 mm
  • Farbe
    Gelb
  • Hauptmaterial
    Polyethylen
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Flexible Kappe 305.0 mm (ID) 80.0 mm (H) PE Gelb

10238189

Preisbereich
15,9591 € - 15,6437 €

Lagerbestände
150 Auf Lager
Merkmale
  • d
    305.0 mm
  • h
    80.0 mm
  • Farbe
    Gelb
  • Hauptmaterial
    Polyethylen
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Flexible Kappe 335.0 mm (ID) 100.0 mm (H) PE Gelb

10266366

Preisbereich
20,6113 € - 20,6113 €

Lagerbestände
54 Auf Lager
Merkmale
  • d
    335.0 mm
  • h
    100.0 mm
  • Farbe
    Gelb
  • Hauptmaterial
    Polyethylen
  • Zolltarifnummer
    3926909790