Menü Suche

Flügel- und Griffmuttern ‒ Flügelmuttern aus Kunststoff

Auf Lager

Flügelmuttern haben Laschen in Flügelform, die zusätzlichen Halt bieten, um eine einfache, schnelle und werkzeuglose Montage und Demontage zu ermöglichen.

Seriennummer: SR1956

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
25 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Gewindegröße Gesamthöhe Flügelspannweite Kaufen
0,1746 € - 0,1844 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8
24.0 mm
35.0 mm
0,252 € - 0,252 € 12318 Auf Lager
M10
25.0 mm
41.0 mm
0,2027 € - 0,3689 € 3652 Auf Lager
M5
14.0 mm
25.0 mm
0,2027 € - 0,3689 € 8179 Auf Lager
M6
14.0 mm
25.0 mm
0,2027 € - 0,3689 € 2600 Auf Lager
M4
14.0 mm
25.0 mm
0,4773 € - 0,7744 € 1036 Auf Lager
M8
16.0 mm
26.0 mm
0,2441 € - 0,539 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6
12.0 mm
25.0 mm
0,1999 € - 0,597 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6
22.0 mm
35.0 mm
0,2069 € - 0,6223 € 966 Auf Lager
M5
22.0 mm
35.0 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M4
12.0 mm
25.0 mm
0,2492 € - 0,749 € 57 Auf Lager
M10
25.0 mm
41.0 mm
0,2309 € - 0,6927 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M5
24.0 mm
35.0 mm
0,2027 € - 0,3689 € 661 Auf Lager
M6
12.0 mm
25.0 mm
0,2027 € - 0,3689 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M3
12.0 mm
25.0 mm
0,1157 € - 0,1428 € 59373 Auf Lager
M6 x 1.0
16.0 mm
27.7 mm
0,1273 € - 0,1571 € 1000 Auf Lager
M5 x 0.8
12.2 mm
22.8 mm
0,1015 € - 0,1254 € 20000 Auf Lager
M4 x 0.7
12.2 mm
22.8 mm
0,4015 € - 0,4956 € 1000 Auf Lager
M12 x 1.75
22.7 mm
44.7 mm
0,1502 € - 0,1855 € 10498 Auf Lager
M4
8.0 mm
16.0 mm
0,19 € - 0,252 € 2998 Auf Lager
M10 x 1.5
18.3 mm
34.8 mm
  • von 2
Flügelmutter M8 24.0 mm 35.0 mm Nylon Natur

10060469

Preisbereich
0,1844 € - 0,1746 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Durchmesser Unterteil
    24.0 mm
  • Gesamthöhe
    24.0 mm
  • Flügelspannweite
    35.0 mm
  • Gewindegröße
    M8
  • Steigungsdurchmesser
    1.25 mm
Flügelmutter M10 25.0 mm 41.0 mm Nylon Natur

10262481

Preisbereich
0,252 € - 0,252 €

Lagerbestände
12318 Auf Lager
Merkmale
  • Durchmesser Unterteil
    17.0 mm
  • Gesamthöhe
    25.0 mm
  • Flügelspannweite
    41.0 mm
  • Gewindegröße
    M10
  • Steigungsdurchmesser
    1.5 mm
Flügelmutter M5 14.0 mm 25.0 mm Nylon Natur

10180242

Preisbereich
0,3689 € - 0,2027 €

Lagerbestände
3652 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamthöhe
    14.0 mm
  • Flügelspannweite
    25.0 mm
  • Gewindegröße
    M5
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
Flügelmutter M6 14.0 mm 25.0 mm Nylon Natur

10180266

Preisbereich
0,3689 € - 0,2027 €

Lagerbestände
8179 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamthöhe
    14.0 mm
  • Flügelspannweite
    25.0 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
Flügelmutter M4 14.0 mm 25.0 mm Nylon Natur

10180228

Preisbereich
0,3689 € - 0,2027 €

Lagerbestände
2600 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamthöhe
    14.0 mm
  • Flügelspannweite
    25.0 mm
  • Gewindegröße
    M4
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
Flügelmutter M8 16.0 mm 26.0 mm Nylon Natur

10180280

Preisbereich
0,7744 € - 0,4773 €

Lagerbestände
1036 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamthöhe
    16.0 mm
  • Flügelspannweite
    26.0 mm
  • Gewindegröße
    M8
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
Flügelmutter M6 12.0 mm 25.0 mm Nylon Natur

10060261

Preisbereich
0,539 € - 0,2441 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Durchmesser Unterteil
    10.0 mm
  • Gesamthöhe
    12.0 mm
  • Flügelspannweite
    25.0 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Farbe
    Natur
Flügelmutter M6 22.0 mm 35.0 mm Nylon Natur

10326794

Preisbereich
0,597 € - 0,1999 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Durchmesser Unterteil
    14.0 mm
  • Gesamthöhe
    22.0 mm
  • Flügelspannweite
    35.0 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Steigungsdurchmesser
    1.0 mm
Flügelmutter M5 22.0 mm 35.0 mm Nylon Natur

10326763

Preisbereich
0,6223 € - 0,2069 €

Lagerbestände
966 Auf Lager
Merkmale
  • Durchmesser Unterteil
    14.0 mm
  • Gesamthöhe
    22.0 mm
  • Flügelspannweite
    35.0 mm
  • Gewindegröße
    M5
  • Steigungsdurchmesser
    0.8 mm
Flügelmutter M4 12.0 mm 25.0 mm Nylon Natur

10326749


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Durchmesser Unterteil
    10.0 mm
  • Gesamthöhe
    12.0 mm
  • Flügelspannweite
    25.0 mm
  • Gewindegröße
    M4
  • Steigungsdurchmesser
    0.7 mm
Flügelmutter M10 25.0 mm 41.0 mm Nylon Natur

10326824

Preisbereich
0,749 € - 0,2492 €

Lagerbestände
57 Auf Lager
Merkmale
  • Durchmesser Unterteil
    17.0 mm
  • Gesamthöhe
    25.0 mm
  • Flügelspannweite
    41.0 mm
  • Gewindegröße
    M10
  • Steigungsdurchmesser
    1.5 mm
Flügelmutter M5 24.0 mm 35.0 mm Nylon Natur

10326770

Preisbereich
0,6927 € - 0,2309 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Durchmesser Unterteil
    24.0 mm
  • Gesamthöhe
    24.0 mm
  • Flügelspannweite
    35.0 mm
  • Gewindegröße
    M5
  • Steigungsdurchmesser
    0.8 mm
Flügelmutter M6 12.0 mm 25.0 mm Nylon Natur

10326787

Preisbereich
0,3689 € - 0,2027 €

Lagerbestände
661 Auf Lager
Merkmale
  • Durchmesser Unterteil
    10.0 mm
  • Gesamthöhe
    12.0 mm
  • Flügelspannweite
    25.0 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Steigungsdurchmesser
    1.0 mm
Flügelmutter M3 12.0 mm 25.0 mm Nylon Natur

10326732

Preisbereich
0,3689 € - 0,2027 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Durchmesser Unterteil
    10.0 mm
  • Gesamthöhe
    12.0 mm
  • Flügelspannweite
    25.0 mm
  • Gewindegröße
    M3
  • Steigungsdurchmesser
    0.5 mm
Flügelmutter M6 x 1.0 16.0 mm 27.7 mm Nylon 6/6 Natur

10327463

Preisbereich
0,1428 € - 0,1157 €

Lagerbestände
59373 Auf Lager
Merkmale
  • Durchmesser Unterteil
    14.2 mm
  • Gesamthöhe
    16.0 mm
  • Flügelspannweite
    27.7 mm
  • Gewindegröße
    M6 x 1.0
  • Steigungsdurchmesser
    1.0 mm
Flügelmutter M5 x 0.8 12.2 mm 22.8 mm Nylon 6/6 Natur

10327432

Preisbereich
0,1571 € - 0,1273 €

Lagerbestände
1000 Auf Lager
Merkmale
  • Durchmesser Unterteil
    10.2 mm
  • Gesamthöhe
    12.2 mm
  • Flügelspannweite
    22.8 mm
  • Gewindegröße
    M5 x 0.8
  • Steigungsdurchmesser
    0.8 mm
Flügelmutter M4 x 0.7 12.2 mm 22.8 mm Nylon 6/6 Natur

10327418

Preisbereich
0,1254 € - 0,1015 €

Lagerbestände
20000 Auf Lager
Merkmale
  • Durchmesser Unterteil
    10.2 mm
  • Gesamthöhe
    12.2 mm
  • Flügelspannweite
    22.8 mm
  • Gewindegröße
    M4 x 0.7
  • Steigungsdurchmesser
    0.7 mm
Flügelmutter M12 x 1.75 22.7 mm 44.7 mm Nylon 6/6 Natur

10327494

Preisbereich
0,4956 € - 0,4015 €

Lagerbestände
1000 Auf Lager
Merkmale
  • Durchmesser Unterteil
    21.1 mm
  • Gesamthöhe
    22.7 mm
  • Flügelspannweite
    44.7 mm
  • Gewindegröße
    M12 x 1.75
  • Steigungsdurchmesser
    1.8 mm
Flügelmutter M4 8.0 mm 16.0 mm Nylon 6/6 Natur

10327395

Preisbereich
0,1855 € - 0,1502 €

Lagerbestände
10498 Auf Lager
Merkmale
  • Durchmesser Unterteil
    9.5 mm
  • Gesamthöhe
    8.0 mm
  • Flügelspannweite
    16.0 mm
  • Gewindegröße
    M4
  • Steigungsdurchmesser
    0.7 mm
Flügelmutter M10 x 1.5 18.3 mm 34.8 mm Nylon 6/6 Natur

10327487

Preisbereich
0,252 € - 0,19 €

Lagerbestände
2998 Auf Lager
Merkmale
  • Durchmesser Unterteil
    16.2 mm
  • Gesamthöhe
    18.3 mm
  • Flügelspannweite
    34.8 mm
  • Gewindegröße
    M10 x 1.5
  • Steigungsdurchmesser
    1.5 mm