Flügelmuttern haben Laschen in Flügelform, die zusätzlichen Halt bieten, um eine einfache, schnelle und werkzeuglose Montage und Demontage zu ermöglichen.
Seriennummer: SR1956
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Gewindegröße | Gesamthöhe | Flügelspannweite | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1746 € - 0,1844 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M8
|
0.945 in
24.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 0,252 € - 0,252 € | 12318 Auf Lager |
M10
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.614 in
41.0 mm
|
||
| 0,2027 € - 0,3689 € | 3652 Auf Lager |
M5
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,2027 € - 0,3689 € | 8179 Auf Lager |
M6
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,2027 € - 0,3689 € | 2600 Auf Lager |
M4
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,4773 € - 0,7744 € | 1036 Auf Lager |
M8
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
||
| 0,2441 € - 0,539 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M6
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,1999 € - 0,597 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M6
|
0.866 in
22.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 0,2069 € - 0,6223 € | 966 Auf Lager |
M5
|
0.866 in
22.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M4
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
|||
| 0,2492 € - 0,749 € | 57 Auf Lager |
M10
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.614 in
41.0 mm
|
||
| 0,2309 € - 0,6927 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M5
|
0.945 in
24.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 0,2027 € - 0,3689 € | 661 Auf Lager |
M6
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,2027 € - 0,3689 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M3
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,1157 € - 0,1428 € | 59373 Auf Lager |
M6 x 1.0
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.091 in
27.7 mm
|
||
| 0,1273 € - 0,1571 € | 1000 Auf Lager |
M5 x 0.8
|
0.48 in
12.2 mm
|
0.898 in
22.8 mm
|
||
| 0,1015 € - 0,1254 € | 20000 Auf Lager |
M4 x 0.7
|
0.48 in
12.2 mm
|
0.898 in
22.8 mm
|
||
| 0,4015 € - 0,4956 € | 1000 Auf Lager |
M12 x 1.75
|
0.894 in
22.7 mm
|
1.76 in
44.7 mm
|
||
| 0,1502 € - 0,1855 € | 10498 Auf Lager |
M4
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,19 € - 0,252 € | 2998 Auf Lager |
M10 x 1.5
|
0.72 in
18.3 mm
|
1.37 in
34.8 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.