Menü Suche

Gabelgelenke mit Bolzen

In Produktion

Diese Gabelgelenke mit Bolzen sind eine Verbindung, bei der die beiden Teile zwischen die Gabeln passen und mithilfe von Gabelkopfbolzen an ihrem Platz gehalten werden. Sie dienen als U-förmige Verbindung zwischen zwei Stangen oder Wellen, um lineare Schub- oder Zugbewegungen zu ermöglichen.

Der Gabelkopfbolzen wird mit einem Splint und einer Unterlegscheibe festgehalten, um zu verhindern, dass er sich löst. Dies stellt die Stabilität und Integrität des Gelenks sicher, sogar bei schweren Lasten und hohen Belastungen. Falls notwendig, kann das Gelenk zur Wartung abmontiert werden, indem der Splint abgezogen wird. Dies ermöglicht Vorgänge wie Bauteilprüfung, Schmierung oder Austausch, um die kontinuierliche Leistung und Langlebigkeit des Gelenks sicherzustellen.

Sie sind mit einem Standardgewinde einfach zu installieren und anzupassen. Sie kommen am häufigsten als Verbindung am Ende von Luftzylindern oder an beiden Enden eines Spannschlosses oder Drahtseiles als Spanneinrichtung zur Anwendung. Sie kommen jedoch auch in verschiedenen anderen Sektoren und Anwendungen zum Einsatz, wie im Automobilsektor, im Bauwesen und in der Fertigung.

  • U-förmige Verbindung zwischen zwei Stangen oder Wellen, um lineare Schub- oder Zugbewegungen zu ermöglichen.
  • Wird mit einem Splint und einer Unterlegscheibe festgehalten, um zu verhindern, dass er sich löst.
  • Sie kommen als Verbindung am Ende von Luftzylindern oder an beiden Enden eines Spannschlosses oder Drahtseiles als Spannvorrichtung zur Anwendung.
Material: Edelstahl 303, Stahl Seriennummer: SRR3407, SRR3406, SRR3405, SRR3390, SRR3404, SRR3389

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
169 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit d2 d3 Gabelkopfgröße Material d1 tol. H9 l2 ±0.5 l1 ±0.5 Kaufen
14,319 € - 22,0236 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M10
18.0
10x20
Edelstahl 303
10.0
52.0
20.0
67,5662 € - 90,0882 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M14
24.0
14x56
Edelstahl 303
14.0
101.0
56.0
12,8653 € - 19,7912 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8
14.0
8x32
Edelstahl 303
8.0
58.0
32.0
205,1594 € - 273,5458 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M24
42.0
25x50
Edelstahl 303
25.0
132.0
50.0
20,3103 € - 31,2443 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M12
20.0
12x24
Edelstahl 303
12.0
62.0
24.0
1,8275 € - 2,8036 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6
10.0
6x12
Stahl
6.0
31.0
12.0
2,2948 € - 3,5304 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M10
18.0
10x20
Stahl
10.0
52.0
20.0
6,1263 € - 9,4179 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6
10.0
6x12
Edelstahl 303
6.0
31.0
12.0
6,6455 € - 10,2175 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6
10.0
6x12
Edelstahl 303
6.0
31.0
12.0
84,5122 € - 112,6829 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M20
34.0
20x40
Edelstahl 303
20.0
105.0
40.0
4,6622 € - 7,1647 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M5
9.0
5x10
Edelstahl 303
5.0
26.0
10.0
15,0666 € - 23,1866 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M20
34.0
20x40
Stahl
20.0
105.0
40.0
1,651 € - 2,5336 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8
14.0
8x32
Stahl
8.0
58.0
32.0
7,9331 € - 12,2111 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8
14.0
8x16
Edelstahl 303
8.0
42.0
16.0
12,5226 € - 19,272 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M14
24.0
14x56
Stahl
14.0
101.0
56.0
43,7565 € - 58,3351 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M16
26.0
16x32
Edelstahl 303
16.0
83.0
32.0
20,3103 € - 31,2443 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M12
20.0
12x24
Edelstahl 303
12.0
62.0
24.0
14,0283 € - 21,5875 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M10
18.0
10x20
Edelstahl 303
10.0
52.0
20.0
73,464 € - 97,9486 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M24
42.0
25x50
Stahl
25.0
132.0
50.0
131,28 € - 175,0365 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M36
60.0
36x72
Stahl
35.0
188.0
72.0
  • von 9
Gabelkopf mit Stift M10 10x20 20.0 Edelstahl 303

20194383

Preisbereich
22,0236 € - 14,319 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gabelkopfgröße
    10x20
  • Gewinderichtung
    Right Hand
  • Gewindetyp
    Fine
  • d1 tol. H9
    10.0
  • l1 ±0.5
    20.0
Gabelkopf mit Stift M14 14x56 56.0 Edelstahl 303

20194239

Preisbereich
90,0882 € - 67,5662 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gabelkopfgröße
    14x56
  • Gewinderichtung
    Left Hand
  • Gewindetyp
    Coarse
  • d1 tol. H9
    14.0
  • l1 ±0.5
    56.0
Gabelkopf mit Stift M8 8x32 32.0 Edelstahl 303

20194116

Preisbereich
19,7912 € - 12,8653 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gabelkopfgröße
    8x32
  • Gewinderichtung
    Left Hand
  • Gewindetyp
    Coarse
  • d1 tol. H9
    8.0
  • l1 ±0.5
    32.0
Gabelkopf mit Stift M24 25x50 50.0 Edelstahl 303

20194314

Preisbereich
273,5458 € - 205,1594 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gabelkopfgröße
    25x50
  • Gewinderichtung
    Left Hand
  • Gewindetyp
    Coarse
  • d1 tol. H9
    25.0
  • l1 ±0.5
    50.0
Gabelkopf mit Stift M12 12x24 24.0 Edelstahl 303

20194413

Preisbereich
31,2443 € - 20,3103 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gabelkopfgröße
    12x24
  • Gewinderichtung
    Right Hand
  • Gewindetyp
    Fine
  • d1 tol. H9
    12.0
  • l1 ±0.5
    24.0
Gabelkopf mit Stift M6 6x12 12.0 Stahl

20193331

Preisbereich
2,8036 € - 1,8275 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gabelkopfgröße
    6x12
  • Gewinderichtung
    Left Hand
  • Gewindetyp
    Coarse
  • d1 tol. H9
    6.0
  • l1 ±0.5
    12.0
Gabelkopf mit Stift M10 10x20 20.0 Stahl

20193409

Preisbereich
3,5304 € - 2,2948 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gabelkopfgröße
    10x20
  • Gewinderichtung
    Left Hand
  • Gewindetyp
    Fine
  • d1 tol. H9
    10.0
  • l1 ±0.5
    20.0
Gabelkopf mit Stift M6 6x12 12.0 Edelstahl 303

20192242

Preisbereich
9,4179 € - 6,1263 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gabelkopfgröße
    6x12
  • Gewinderichtung
    Right Hand
  • Gewindetyp
    Coarse
  • d1 tol. H9
    6.0
  • l1 ±0.5
    12.0
Gabelkopf mit Stift M6 6x12 12.0 Edelstahl 303

20192310

Preisbereich
10,2175 € - 6,6455 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gabelkopfgröße
    6x12
  • Gewinderichtung
    Left Hand
  • Gewindetyp
    Coarse
  • d1 tol. H9
    6.0
  • l1 ±0.5
    12.0
Gabelkopf mit Stift M20 20x40 40.0 Edelstahl 303

20192297

Preisbereich
112,6829 € - 84,5122 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gabelkopfgröße
    20x40
  • Gewinderichtung
    Right Hand
  • Gewindetyp
    Coarse
  • d1 tol. H9
    20.0
  • l1 ±0.5
    40.0
Gabelkopf mit Stift M5 5x10 10.0 Edelstahl 303

20192303

Preisbereich
7,1647 € - 4,6622 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gabelkopfgröße
    5x10
  • Gewinderichtung
    Left Hand
  • Gewindetyp
    Coarse
  • d1 tol. H9
    5.0
  • l1 ±0.5
    10.0
Gabelkopf mit Stift M20 20x40 40.0 Stahl

20193102

Preisbereich
23,1866 € - 15,0666 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gabelkopfgröße
    20x40
  • Gewinderichtung
    Right Hand
  • Gewindetyp
    Coarse
  • d1 tol. H9
    20.0
  • l1 ±0.5
    40.0
Gabelkopf mit Stift M8 8x32 32.0 Stahl

20192907

Preisbereich
2,5336 € - 1,651 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gabelkopfgröße
    8x32
  • Gewinderichtung
    Right Hand
  • Gewindetyp
    Coarse
  • d1 tol. H9
    8.0
  • l1 ±0.5
    32.0
Gabelkopf mit Stift M8 8x16 16.0 Edelstahl 303

20192259

Preisbereich
12,2111 € - 7,9331 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gabelkopfgröße
    8x16
  • Gewinderichtung
    Right Hand
  • Gewindetyp
    Coarse
  • d1 tol. H9
    8.0
  • l1 ±0.5
    16.0
Gabelkopf mit Stift M14 14x56 56.0 Stahl

20193034

Preisbereich
19,272 € - 12,5226 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gabelkopfgröße
    14x56
  • Gewinderichtung
    Right Hand
  • Gewindetyp
    Fine
  • d1 tol. H9
    14.0
  • l1 ±0.5
    56.0
Gabelkopf mit Stift M16 16x32 32.0 Edelstahl 303

20192358

Preisbereich
58,3351 € - 43,7565 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gabelkopfgröße
    16x32
  • Gewinderichtung
    Left Hand
  • Gewindetyp
    Coarse
  • d1 tol. H9
    16.0
  • l1 ±0.5
    32.0
Gabelkopf mit Stift M12 12x24 24.0 Edelstahl 303

20192273

Preisbereich
31,2443 € - 20,3103 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gabelkopfgröße
    12x24
  • Gewinderichtung
    Right Hand
  • Gewindetyp
    Coarse
  • d1 tol. H9
    12.0
  • l1 ±0.5
    24.0
Gabelkopf mit Stift M10 10x20 20.0 Edelstahl 303

20192266

Preisbereich
21,5875 € - 14,0283 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gabelkopfgröße
    10x20
  • Gewinderichtung
    Right Hand
  • Gewindetyp
    Coarse
  • d1 tol. H9
    10.0
  • l1 ±0.5
    20.0
Gabelkopf mit Stift M24 25x50 50.0 Stahl

20193140

Preisbereich
97,9486 € - 73,464 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gabelkopfgröße
    25x50
  • Gewinderichtung
    Right Hand
  • Gewindetyp
    Coarse
  • d1 tol. H9
    25.0
  • l1 ±0.5
    50.0
Gabelkopf mit Stift M36 36x72 72.0 Stahl

20193249

Preisbereich
175,0365 € - 131,28 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gabelkopfgröße
    36x72
  • Gewinderichtung
    Right Hand
  • Gewindetyp
    Coarse
  • d1 tol. H9
    35.0
  • l1 ±0.5
    72.0