Menü Suche

Gasfeder 150.0 mm 365.0 mm 1000.0 N

This Locking Gas Strut 10.0 mm | 0.394 in 28.0 mm | 1.102 in has a maximum lift weight of 100,0 kg, It's extended length is 365.0 mm | 14.37 in, the locking is done with a 2mm Allen key. This Block Lift is an essential element of motion control for office chairs, medical beds and wheel chairs.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10354278

Hersteller-Artikelnummer:

1572680

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1 + 129,3785 €
Verpackungseinheit (VPE): 1

Bestelleinheit: VPE 1

Gesamtpreis:

129,38 €

1 x 129,3785 €

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Ausgezogene Länge 365.0 mm
Hublänge 150.0 mm
Kompatibler Kolbendurchmesser 28.0 mm
Gewindegröße M10 x 1;M8 x 1.25
Stangendurchmesser 10.0 mm
Gewindelänge 13.0 mm
Stabmaterial Carbonstahl
Farbe Schwarz
Typ Locking
Zolltarifnummer 9402900000
Rohrdurchmesser 28.0 mm
Stabgewindegröße M10 x 1

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns