Menü Suche

Gasdruckfedern ‒ mit einstellbarem Druck

Auf Lager

Gasdruckfedern mit einstellbarem Druck werden in Branchen wie der Medizin- und Labortechnik, der Möbel-, Automobil- und Anlagentechnik zum Öffnen, Schließen, Kippen und Dämpfen eingesetzt. Diese Federn lassen sich ohne zusätzliche Berechnungen exakt auf den jeweiligen Bedarf einstellen, lediglich die Entgasung erfolgt nach Maßgabe der gewünschten Spezifikation.

Seriennummer: SR5487

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
53 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Ausgezogene Länge Stangendurchmesser Material Hublänge Maximale Kraft Kaufen
360,7234 € - 360,7234 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
245.0 mm
10.0 mm
100.0 mm
1200.0 N
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
680.0 mm
14.0 mm
300.0 mm
2500.0 N
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
464.0 mm
8.0 mm
200.0 mm
650.0 N
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
445.0 mm
10.0 mm
200.0 mm
1200.0 N
192,506 € - 229,5231 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
364.0 mm
8.0 mm
150.0 mm
650.0 N
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
480.0 mm
14.0 mm
200.0 mm
2500.0 N
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
264.0 mm
8.0 mm
100.0 mm
650.0 N
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
560.0 mm
10.0 mm
250.0 mm
1200.0 N
68,4584 € - 95,3659 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
564.0 mm
8.0 mm
250.0 mm
650.0 N
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
160.0 mm
6.0 mm
60.0 mm
400.0 N
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
340.0 mm
6.0 mm
150.0 mm
400.0 N
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
664.0 mm
8.0 mm
300.0 mm
650.0 N
64,1639 € - 89,3677 € 5 Auf Lager
264.0 mm
8.0 mm
100.0 mm
650.0 N
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
564.0 mm
8.0 mm
250.0 mm
650.0 N
117,8803 € - 164,1904 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
880.0 mm
14.0 mm
400.0 mm
2500.0 N
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
545.0 mm
10.0 mm
250.0 mm
1200.0 N
113,5295 € - 158,1359 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
480.0 mm
14.0 mm
200.0 mm
2500.0 N
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
645.0 mm
10.0 mm
300.0 mm
1200.0 N
10282830 110,643 € - 138,2827 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
115.0 mm
6.0 mm
40.0 mm
400.0 N
136,4241 € - 170,5547 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
350.0 mm
10.0 mm
150.0 mm
1200.0 N
  • von 3
Verstellbare Gasdruckfeder 100.0 mm 245.0 mm 1200.0 N

10203170

Preisbereich
360,7234 € - 360,7234 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Verstellbarkeit
    Einstellbare Kraft
  • Ausgezogene Länge
    245.0 mm
  • Hublänge
    100.0 mm
  • Stangendurchmesser
    10.0 mm
  • Gewindegröße
    M8 X 1.25
Verstellbare Gasdruckfeder 300.0 mm 680.0 mm 2500.0 N

10203224


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Verstellbarkeit
    Einstellbare Kraft
  • Ausgezogene Länge
    680.0 mm
  • Hublänge
    300.0 mm
  • Stangendurchmesser
    14.0 mm
  • Gewindegröße
    M10 x 1.5
Verstellbare Gasdruckfeder 200.0 mm 464.0 mm 650.0 N

10203132


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Verstellbarkeit
    Einstellbare Kraft
  • Ausgezogene Länge
    464.0 mm
  • Hublänge
    200.0 mm
  • Stangendurchmesser
    8.0 mm
  • Gewindegröße
    M6
Verstellbare Gasdruckfeder 200.0 mm 445.0 mm 1200.0 N

10203187


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Verstellbarkeit
    Einstellbare Kraft
  • Ausgezogene Länge
    445.0 mm
  • Hublänge
    200.0 mm
  • Stangendurchmesser
    10.0 mm
  • Gewindegröße
    M8 X 1.25
Verstellbare Gasdruckfeder 150.0 mm 364.0 mm 650.0 N

10203149

Preisbereich
229,5231 € - 192,506 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Verstellbarkeit
    Einstellbare Kraft
  • Ausgezogene Länge
    364.0 mm
  • Hublänge
    150.0 mm
  • Stangendurchmesser
    8.0 mm
  • Gewindegröße
    M6
Verstellbare Gasdruckfeder 200.0 mm 480.0 mm 2500.0 N

10203217


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Verstellbarkeit
    Einstellbare Kraft
  • Ausgezogene Länge
    480.0 mm
  • Hublänge
    200.0 mm
  • Stangendurchmesser
    14.0 mm
  • Gewindegröße
    M10 x 1.5
Verstellbare Gasdruckfeder 100.0 mm 264.0 mm 650.0 N

10203125


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Verstellbarkeit
    Einstellbare Kraft
  • Ausgezogene Länge
    264.0 mm
  • Hublänge
    100.0 mm
  • Stangendurchmesser
    8.0 mm
  • Gewindegröße
    M6
Multi-Position-Gasdruckfeder 250.0 mm 560.0 mm 1200.0 N

10202807


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Verstellbarkeit
    Einstellbare Kraft
  • Ausgezogene Länge
    560.0 mm
  • Hublänge
    250.0 mm
  • Stangendurchmesser
    10.0 mm
  • Gewindegröße
    M8 X 1.25
Verstellbare Gasdruckfeder 250.0 mm 564.0 mm 650.0 N

10202890

Preisbereich
95,3659 € - 68,4584 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Verstellbarkeit
    Einstellbare Kraft
  • Ausgezogene Länge
    564.0 mm
  • Hublänge
    250.0 mm
  • Stangendurchmesser
    8.0 mm
  • Gewindegröße
    M6
Verstellbare Gasdruckfeder 60.0 mm 160.0 mm 400.0 N

10203088


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Verstellbarkeit
    Einstellbare Kraft
  • Ausgezogene Länge
    160.0 mm
  • Hublänge
    60.0 mm
  • Stangendurchmesser
    6.0 mm
  • Gewindegröße
    M5 x 0.8
Verstellbare Gasdruckfeder 150.0 mm 340.0 mm 400.0 N

10203095


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Verstellbarkeit
    Einstellbare Kraft
  • Ausgezogene Länge
    340.0 mm
  • Hublänge
    150.0 mm
  • Stangendurchmesser
    6.0 mm
  • Gewindegröße
    M5 x 0.8
Verstellbare Gasdruckfeder 300.0 mm 664.0 mm 650.0 N

10203163


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Verstellbarkeit
    Einstellbare Kraft
  • Ausgezogene Länge
    664.0 mm
  • Hublänge
    300.0 mm
  • Stangendurchmesser
    8.0 mm
  • Gewindegröße
    M6
Verstellbare Gasdruckfeder 100.0 mm 264.0 mm 650.0 N

10202869

Preisbereich
89,3677 € - 64,1639 €

Lagerbestände
5 Auf Lager
Merkmale
  • Verstellbarkeit
    Einstellbare Kraft
  • Ausgezogene Länge
    264.0 mm
  • Hublänge
    100.0 mm
  • Stangendurchmesser
    8.0 mm
  • Gewindegröße
    M6
Verstellbare Gasdruckfeder 250.0 mm 564.0 mm 650.0 N

10203156


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Verstellbarkeit
    Einstellbare Kraft
  • Ausgezogene Länge
    564.0 mm
  • Hublänge
    250.0 mm
  • Stangendurchmesser
    8.0 mm
  • Gewindegröße
    M6
Verstellbare Gasdruckfeder 400.0 mm 880.0 mm 2500.0 N

10202968

Preisbereich
164,1904 € - 117,8803 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Verstellbarkeit
    Einstellbare Kraft
  • Ausgezogene Länge
    880.0 mm
  • Hublänge
    400.0 mm
  • Stangendurchmesser
    14.0 mm
  • Gewindegröße
    M10 x 1.5
Verstellbare Gasdruckfeder 250.0 mm 545.0 mm 1200.0 N

10203194


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Verstellbarkeit
    Einstellbare Kraft
  • Ausgezogene Länge
    545.0 mm
  • Hublänge
    250.0 mm
  • Stangendurchmesser
    10.0 mm
  • Gewindegröße
    M8 X 1.25
Verstellbare Gasdruckfeder 200.0 mm 480.0 mm 2500.0 N

10202944

Preisbereich
158,1359 € - 113,5295 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Verstellbarkeit
    Einstellbare Kraft
  • Ausgezogene Länge
    480.0 mm
  • Hublänge
    200.0 mm
  • Stangendurchmesser
    14.0 mm
  • Gewindegröße
    M10 x 1.5
Verstellbare Gasdruckfeder 300.0 mm 645.0 mm 1200.0 N

10203200


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Verstellbarkeit
    Einstellbare Kraft
  • Ausgezogene Länge
    645.0 mm
  • Hublänge
    300.0 mm
  • Stangendurchmesser
    10.0 mm
  • Gewindegröße
    M8 X 1.25
Verstellbare Gasdruckfeder 40.0 mm 115.0 mm 400.0 N

10282830

Preisbereich
138,2827 € - 110,643 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Verstellbarkeit
    Einstellbare Kraft
  • Ausgezogene Länge
    115.0 mm
  • Hublänge
    40.0 mm
  • Stangendurchmesser
    6.0 mm
  • Gewindegröße
    M5 x 0.8
Verstellbare Gasdruckfeder 150.0 mm 350.0 mm 1200.0 N

10282915

Preisbereich
170,5547 € - 136,4241 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Verstellbarkeit
    Einstellbare Kraft
  • Ausgezogene Länge
    350.0 mm
  • Hublänge
    150.0 mm
  • Stangendurchmesser
    10.0 mm
  • Gewindegröße
    M8 X 1.25