Menü Suche

Gasdruckfedern ‒ mit festgelegtem Druck

Auf Lager

Gasdruckfedern mit festgelegtem Druck eignen sich für den Einsatz bei Anwendungen wie Zugangsklappen, Hauben, Deckeln und Lukenabdeckungen. Die Gasdruckfedern sind eigenständige Einheiten, deshalb ist keine äußere Stromquelle erforderlich.

Seriennummer: SR6482

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
97 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Rohrdurchmesser Maximale Kraft Rohrlänge Kaufen
65,1795 € - 129,126 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
23.0 mm
9000.0 N
245.0 mm
47,3946 € - 104,3515 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
18.0 mm
400.0 N
195.0 mm
48,8709 € - 107,5954 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
18.0 mm
200.0 N
245.0 mm
63,0059 € - 63,0059 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
23.0 mm
500.0 N
195.0 mm
69,5266 € - 137,7382 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
23.0 mm
1000.0 N
345.0 mm
80,3808 € - 159,2401 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
28.0 mm
1000.0 N
255.0 mm
80,3808 € - 159,2401 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
28.0 mm
1750.0 N
555.0 mm
50,8258 € - 111,9015 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
18.0 mm
500.0 N
295.0 mm
54,7628 € - 120,5137 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
23.0 mm
1000.0 N
145.0 mm
63,0059 € - 63,0059 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
23.0 mm
1000.0 N
195.0 mm
67,3394 € - 133,4034 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
23.0 mm
500.0 N
295.0 mm
44,7562 € - 98,4951 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
18.0 mm
150.0 N
145.0 mm
47,3946 € - 104,3515 € 10 Auf Lager
18.0 mm
250.0 N
195.0 mm
24,0595 € - 63,5008 € 20 Auf Lager
15.0 mm
200.0 N
130.0 mm
42,0358 € - 46,6974 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
15.0 mm
200.0 N
230.0 mm
44,7562 € - 98,4951 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
18.0 mm
450.0 N
145.0 mm
47,3946 € - 52,6712 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
18.0 mm
450.0 N
195.0 mm
23,5947 € - 31,4688 € 19 Auf Lager
15.0 mm
50.0 N
90.0 mm
40,9832 € - 45,5354 € 6 Auf Lager
15.0 mm
50.0 N
180.0 mm
44,7562 € - 98,4951 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
18.0 mm
100.0 N
145.0 mm
  • von 5
Gasdruckfeder 200.0 mm 10.0 mm 9000.0 N Stahl

10305492

Preisbereich
129,126 € - 65,1795 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Stangendurchmesser
    10.0 mm
  • Rohrdurchmesser
    23.0 mm
  • Hublänge
    200.0 mm
  • Rohrlänge
    245.0 mm
  • Maximale Kraft
    9000.0 N
Gasdruckfeder 150.0 mm 8.0 mm 400.0 N Stahl

10305126

Preisbereich
104,3515 € - 47,3946 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Stangendurchmesser
    8.0 mm
  • Rohrdurchmesser
    18.0 mm
  • Hublänge
    150.0 mm
  • Rohrlänge
    195.0 mm
  • Maximale Kraft
    400.0 N
Gasdruckfeder 200.0 mm 8.0 mm 200.0 N Stahl

10305195

Preisbereich
107,5954 € - 48,8709 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Stangendurchmesser
    8.0 mm
  • Rohrdurchmesser
    18.0 mm
  • Hublänge
    200.0 mm
  • Rohrlänge
    245.0 mm
  • Maximale Kraft
    200.0 N
Gasdruckfeder 150.0 mm 10.0 mm 500.0 N Stahl

10305423

Preisbereich
63,0059 € - 63,0059 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Stangendurchmesser
    10.0 mm
  • Rohrdurchmesser
    23.0 mm
  • Hublänge
    150.0 mm
  • Rohrlänge
    195.0 mm
  • Maximale Kraft
    500.0 N
Gasdruckfeder 300.0 mm 10.0 mm 1000.0 N Stahl

10305614

Preisbereich
137,7382 € - 69,5266 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Stangendurchmesser
    10.0 mm
  • Rohrdurchmesser
    23.0 mm
  • Hublänge
    300.0 mm
  • Rohrlänge
    345.0 mm
  • Maximale Kraft
    1000.0 N
Gasdruckfeder 200.0 mm 14.0 mm 1000.0 N Stahl

10305669

Preisbereich
159,2401 € - 80,3808 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Stangendurchmesser
    14.0 mm
  • Rohrdurchmesser
    28.0 mm
  • Hublänge
    200.0 mm
  • Rohrlänge
    255.0 mm
  • Maximale Kraft
    1000.0 N
Gasdruckfeder 250.0 mm 14.0 mm 1750.0 N Stahl

10305737

Preisbereich
159,2401 € - 80,3808 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Stangendurchmesser
    14.0 mm
  • Rohrdurchmesser
    28.0 mm
  • Hublänge
    250.0 mm
  • Rohrlänge
    555.0 mm
  • Maximale Kraft
    1750.0 N
Gasdruckfeder 250.0 mm 8.0 mm 500.0 N Stahl

10305317

Preisbereich
111,9015 € - 50,8258 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Stangendurchmesser
    8.0 mm
  • Rohrdurchmesser
    18.0 mm
  • Hublänge
    250.0 mm
  • Rohrlänge
    295.0 mm
  • Maximale Kraft
    500.0 N
Gasdruckfeder 100.0 mm 10.0 mm 1000.0 N Stahl

10305386

Preisbereich
120,5137 € - 54,7628 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Stangendurchmesser
    10.0 mm
  • Rohrdurchmesser
    23.0 mm
  • Hublänge
    100.0 mm
  • Rohrlänge
    145.0 mm
  • Maximale Kraft
    1000.0 N
Gasdruckfeder 150.0 mm 10.0 mm 1000.0 N Stahl

10305447

Preisbereich
63,0059 € - 63,0059 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Stangendurchmesser
    10.0 mm
  • Rohrdurchmesser
    23.0 mm
  • Hublänge
    150.0 mm
  • Rohrlänge
    195.0 mm
  • Maximale Kraft
    1000.0 N
Gasdruckfeder 250.0 mm 10.0 mm 500.0 N Stahl

10305522

Preisbereich
133,4034 € - 67,3394 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Stangendurchmesser
    10.0 mm
  • Rohrdurchmesser
    23.0 mm
  • Hublänge
    250.0 mm
  • Rohrlänge
    295.0 mm
  • Maximale Kraft
    500.0 N
Gasdruckfeder 100.0 mm 8.0 mm 150.0 N Stahl

10305027

Preisbereich
98,4951 € - 44,7562 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Stangendurchmesser
    8.0 mm
  • Rohrdurchmesser
    18.0 mm
  • Hublänge
    100.0 mm
  • Rohrlänge
    145.0 mm
  • Maximale Kraft
    150.0 N
Gasdruckfeder 150.0 mm 8.0 mm 250.0 N Stahl

10305096

Preisbereich
104,3515 € - 47,3946 €

Lagerbestände
10 Auf Lager
Merkmale
  • Stangendurchmesser
    8.0 mm
  • Rohrdurchmesser
    18.0 mm
  • Hublänge
    150.0 mm
  • Rohrlänge
    195.0 mm
  • Maximale Kraft
    250.0 N
Gasdruckfeder 100.0 mm 6.0 mm 200.0 N Stahl

10304907

Preisbereich
63,5008 € - 24,0595 €

Lagerbestände
20 Auf Lager
Merkmale
  • Stangendurchmesser
    6.0 mm
  • Rohrdurchmesser
    15.0 mm
  • Hublänge
    100.0 mm
  • Rohrlänge
    130.0 mm
  • Maximale Kraft
    200.0 N
Gasdruckfeder 200.0 mm 6.0 mm 200.0 N Stahl

10304983

Preisbereich
46,6974 € - 42,0358 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Stangendurchmesser
    6.0 mm
  • Rohrdurchmesser
    15.0 mm
  • Hublänge
    200.0 mm
  • Rohrlänge
    230.0 mm
  • Maximale Kraft
    200.0 N
Gasdruckfeder 100.0 mm 8.0 mm 450.0 N Stahl

10305058

Preisbereich
98,4951 € - 44,7562 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Stangendurchmesser
    8.0 mm
  • Rohrdurchmesser
    18.0 mm
  • Hublänge
    100.0 mm
  • Rohrlänge
    145.0 mm
  • Maximale Kraft
    450.0 N
Gasdruckfeder 150.0 mm 8.0 mm 450.0 N Stahl

10305133

Preisbereich
52,6712 € - 47,3946 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Stangendurchmesser
    8.0 mm
  • Rohrdurchmesser
    18.0 mm
  • Hublänge
    150.0 mm
  • Rohrlänge
    195.0 mm
  • Maximale Kraft
    450.0 N
Gasdruckfeder 60.0 mm 6.0 mm 50.0 N Stahl

10304853

Preisbereich
31,4688 € - 23,5947 €

Lagerbestände
19 Auf Lager
Merkmale
  • Stangendurchmesser
    6.0 mm
  • Rohrdurchmesser
    15.0 mm
  • Hublänge
    60.0 mm
  • Rohrlänge
    90.0 mm
  • Maximale Kraft
    50.0 N
Gasdruckfeder 150.0 mm 6.0 mm 50.0 N Stahl

10304938

Preisbereich
45,5354 € - 40,9832 €

Lagerbestände
6 Auf Lager
Merkmale
  • Stangendurchmesser
    6.0 mm
  • Rohrdurchmesser
    15.0 mm
  • Hublänge
    150.0 mm
  • Rohrlänge
    180.0 mm
  • Maximale Kraft
    50.0 N
Gasdruckfeder 100.0 mm 8.0 mm 100.0 N Stahl

10305010

Preisbereich
98,4951 € - 44,7562 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Stangendurchmesser
    8.0 mm
  • Rohrdurchmesser
    18.0 mm
  • Hublänge
    100.0 mm
  • Rohrlänge
    145.0 mm
  • Maximale Kraft
    100.0 N