Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Gasflaschenventilschützer wurden in Zusammenarbeit mit großen europäischen Gasunternehmen entwickelt. Decken die Ventilgewinde von Industrie- und Flüssiggasflaschen während Lagerung, Handling und Transport ab. Verfügen über eine Lüftungsklappe, die ein sicheres Entweichen von Gas im Falle eines versehentlichen Öffnens des Ventils ermöglicht.
Material: HDPE, LDPE Farbe: Gelb Seriennummer: SRF0084, SR1060
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | Material | d | Typ | Lüftungsklappe | Kaufen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,1323 € - 0,2105 € | 14116 Auf Lager |
LDPE
|
0.854 in
21.7 mm
|
1
|
Ohne Luftklappe
|
||
0,4153 € - 1,1029 € | 80 Auf Lager |
LDPE
|
1.496 in
38.0 mm
|
5
|
Mit Luftklappe
|
||
0,0815 € - 0,0815 € | 1054 Auf Lager |
HDPE
|
1.181 in
30.0 mm
|
6
|
Mit Luftklappe
|
||
0,2393 € - 0,252 € | 431 Auf Lager |
LDPE
|
1.181 in
30.0 mm
|
5
|
Mit Luftklappe
|
||
0,1436 € - 0,1577 € | 1448 Auf Lager |
HDPE
|
1.102 in
28.0 mm
|
6
|
Ohne Luftklappe
|
||
0,4421 € - 1,1088 € | 999 Auf Lager |
LDPE
|
1.378 in
35.0 mm
|
5
|
Mit Luftklappe
|
||
0,4702 € - 0,4956 € | 14031 Auf Lager |
HDPE
|
0.858 in
21.8 mm
|
6
|
Mit Luftklappe
|
||
0,1957 € - 0,4908 € | 11546 Auf Lager |
LDPE
|
1.134 in
28.8 mm
|
1
|
Ohne Luftklappe
|
||
0,176 € - 0,2185 € | 14422 Auf Lager |
LDPE
|
1.039 in
26.4 mm
|
1
|
Ohne Luftklappe
|
||
10072073 | 0,1337 € - 0,1478 € | 18922 Auf Lager |
LDPE
|
0.858 in
21.8 mm
|
1
|
Ohne Luftklappe
|
|
0,2393 € - 0,252 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
LDPE
|
1.181 in
30.0 mm
|
5
|
Ohne Luftklappe
|
||
0,2013 € - 0,2185 € | 148289 Auf Lager |
LDPE
|
1.039 in
26.4 mm
|
1
|
Mit Luftklappe
|
||
0,1534 € - 0,2948 € | 140178 Auf Lager |
LDPE
|
0.858 in
21.8 mm
|
1
|
Mit Luftklappe
|
||
0,1534 € - 0,2066 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
LDPE
|
0.854 in
21.7 mm
|
1
|
Mit Luftklappe
|
||
0,1351 € - 0,2123 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
LDPE
|
0.957 in
24.3 mm
|
1
|
Ohne Luftklappe
|
||
0,1703 € - 0,473 € | 13792 Auf Lager |
LDPE
|
1 in
25.4 mm
|
1
|
Ohne Luftklappe
|
||
0,4421 € - 0,466 € | 616 Auf Lager |
HDPE
|
0.957 in
24.3 mm
|
6
|
Mit Luftklappe
|
||
0,1605 € - 0,2123 € | 39487 Auf Lager |
LDPE
|
0.957 in
24.3 mm
|
1
|
Mit Luftklappe
|
||
0,1943 € - 0,4849 € | 8040 Auf Lager |
LDPE
|
0.984 in
25.0 mm
|
3
|
Ohne Luftklappe
|
||
0,2224 € - 0,259 € | 2478 Auf Lager |
HDPE
|
1.181 in
30.0 mm
|
1
|
Ohne Luftklappe
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.