Menü Suche

Gewindeschutzkappen PCR

Auf Lager

Gewindeschutzkappen schützen Gewinde und Armaturen vor Beschädigungen während der Produktion, Lagerung und des Transports, sodass sie in gutem Zustand bleiben und bei Bedarf einsatzbereit sind. Sie verhindern, dass Verunreinigungen wie Schmutz, Staub, Ablagerungen und Feuchtigkeit in das Gewinde eindringen.

Sie verfügen über einen gerändelten Kopf, der eine einfache manuelle Montage und Demontage ermöglicht. Sie werden einfach auf ein Rohr oder eine Leitung geschraubt. Einsatz in verschiedenen Anwendungen, z. B. in Hydraulik- und Pneumatiksystemen, in der Automobilindustrie und in industriellen Anwendungen. Erhältlich in einer Vielzahl von Gewindegrößen, die metrischen, BSP/Gas- und UNF-Standards entsprechen.

Diese Serie wird aus Post-Consumer-Recyclingmaterial hergestellt und ist darauf ausgelegt, die ESG-Bestrebungen von Essentra sowie die unserer Kunden zu unterstützen. Material: LDPE - PCR Farbe: Grün Seriennummer: SRCFPCR

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
40 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Gewindegröße H D Gewindestandard Kaufen
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1/2 x 14
13.5
23.2
GAS
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M14 x 1.5
12.0
15.9
Metrisch
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M45 x 2
21.8
47.8
Metrisch
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
7/16" x 20
12.9
13.3
UNF/JIC
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M30 x 2
14.0
34.0
Metrisch
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8 x 1
10.0
9.9
Metrisch
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M12 x 1.5
12.0
14.0
Metrisch
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M16 x 1.5
12.0
17.9
Metrisch
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
3/4 x 14
17.7
29.4
GAS
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M20 x 1.5
14.0
21.9
Metrisch
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M11 x 1
12.0
14.0
Metrisch
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.1/2 x 11
20.5
50.3
GAS
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M26 x 1.5
14.0
28.3
Metrisch
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1/8 x 28
12.0
11.8
GAS
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1 x 11
19.0
36.0
GAS
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1" x 14
17.2
27.6
UNF/JIC
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M42 x 2
16.0
44.5
Metrisch
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M12 x 1
12.0
13.8
Metrisch
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.1/4 x 11
19.8
44.4
GAS
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M22 x 1.5
13.8
24.3
Metrisch
  • von 2
Gewindekappe 1/2 x 14 BSPGAS LDPE - PCR Grün

20751388


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • H
    13.5 mm
  • D
    23.2 mm
  • Gewindegröße
    1/2 x 14
  • Gewindestandard
    BSP
  • Gewindestandard
    GAS
Gewindekappe M14 x 1.5 LDPE - PCR Grün

20751494


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • H
    12.0 mm
  • D
    15.9 mm
  • Gewindegröße
    M14 x 1.5
  • Gewindestandard
    Metrisch
  • Farbe
    Grün
Gewindekappe M45 x 2 LDPE - PCR Grün

20751609


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • H
    21.8 mm
  • D
    47.8 mm
  • Gewindegröße
    M45 x 2
  • Gewindestandard
    Metrisch
  • Farbe
    Grün
Gewindekappe 7/16" x 20 UNF/JIC LDPE - PCR Grün

20751630


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • H
    12.9 mm
  • D
    13.3 mm
  • Gewindegröße
    7/16" x 20
  • Gewindestandard
    UNF/JIC
  • Farbe
    Grün
Gewindekappe M30 x 2 LDPE - PCR Grün

20751579


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • H
    14.0 mm
  • D
    34.0 mm
  • Gewindegröße
    M30 x 2
  • Gewindestandard
    Metrisch
  • Farbe
    Grün
Gewindekappe M8 x 1 LDPE - PCR Grün

20751449


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • H
    10.0 mm
  • D
    9.9 mm
  • Gewindegröße
    M8 x 1
  • Gewindestandard
    Metrisch
  • Farbe
    Grün
Gewindekappe M12 x 1.5 LDPE - PCR Grün

20751487


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • H
    12.0 mm
  • D
    14.0 mm
  • Gewindegröße
    M12 x 1.5
  • Gewindestandard
    Metrisch
  • Farbe
    Grün
Gewindekappe M16 x 1.5 LDPE - PCR Grün

20751500


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • H
    12.0 mm
  • D
    17.9 mm
  • Gewindegröße
    M16 x 1.5
  • Gewindestandard
    Metrisch
  • Farbe
    Grün
Gewindekappe 3/4 x 14 BSPGAS LDPE - PCR Grün

20751395


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • H
    17.7 mm
  • D
    29.4 mm
  • Gewindegröße
    3/4 x 14
  • Gewindestandard
    BSP
  • Gewindestandard
    GAS
Gewindekappe M20 x 1.5 LDPE - PCR Grün

20751524


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • H
    14.0 mm
  • D
    21.9 mm
  • Gewindegröße
    M20 x 1.5
  • Gewindestandard
    Metrisch
  • Farbe
    Grün
Gewindekappe M11 x 1 LDPE - PCR Grün

20751463


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • H
    12.0 mm
  • D
    14.0 mm
  • Gewindegröße
    M11 x 1
  • Gewindestandard
    Metrisch
  • Farbe
    Grün
Gewindekappe 1.1/2 x 11 BSPGAS LDPE - PCR Grün

20751425


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • H
    20.5 mm
  • D
    50.3 mm
  • Gewindegröße
    1.1/2 x 11
  • Gewindestandard
    GAS
  • Gewindestandard
    BSP
Gewindekappe M26 x 1.5 LDPE - PCR Grün

20751555


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • H
    14.0 mm
  • D
    28.3 mm
  • Gewindegröße
    M26 x 1.5
  • Gewindestandard
    Metrisch
  • Farbe
    Grün
Gewindekappe 1/8 x 28 BSPGAS LDPE - PCR Grün

20751357


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • H
    12.0 mm
  • D
    11.8 mm
  • Gewindegröße
    1/8 x 28
  • Gewindestandard
    BSP
  • Gewindestandard
    GAS
Gewindekappe 1 x 11 BSPGAS LDPE - PCR Grün

20751401


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • H
    19.0 mm
  • D
    36.0 mm
  • Gewindegröße
    1 x 11
  • Gewindestandard
    BSP
  • Gewindestandard
    GAS
Gewindekappe 1" x 14 UNF/JIC LDPE - PCR Grün

20751692


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • H
    17.2 mm
  • D
    27.6 mm
  • Gewindegröße
    1" x 14
  • Gewindestandard
    UNF/JIC
  • Farbe
    Grün
Gewindekappe M42 x 2 LDPE - PCR Grün

20751593


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • H
    16.0 mm
  • D
    44.5 mm
  • Gewindegröße
    M42 x 2
  • Gewindestandard
    Metrisch
  • Farbe
    Grün
Gewindekappe M12 x 1 LDPE - PCR Grün

20751470


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • H
    12.0 mm
  • D
    13.8 mm
  • Gewindegröße
    M12 x 1
  • Gewindestandard
    Metrisch
  • Farbe
    Grün
Gewindekappe 1.1/4 x 11 BSPGAS LDPE - PCR Grün

20751418


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • H
    19.8 mm
  • D
    44.4 mm
  • Gewindegröße
    1.1/4 x 11
  • Gewindestandard
    GAS
  • Gewindestandard
    BSP
Gewindekappe M22 x 1.5 LDPE - PCR Grün

20751531


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • H
    13.8 mm
  • D
    24.3 mm
  • Gewindegröße
    M22 x 1.5
  • Gewindestandard
    Metrisch
  • Farbe
    Grün