Menü Suche

Gewindeschutzkappen PCR

Auf Lager

Gewindeschutzkappen schützen Gewinde und Armaturen vor Beschädigungen während der Produktion, Lagerung und des Transports, sodass sie in gutem Zustand bleiben und bei Bedarf einsatzbereit sind. Sie verhindern, dass Verunreinigungen wie Schmutz, Staub, Ablagerungen und Feuchtigkeit in das Gewinde eindringen.

Sie verfügen über einen gerändelten Kopf, der eine einfache manuelle Montage und Demontage ermöglicht. Sie werden einfach auf ein Rohr oder eine Leitung geschraubt. Einsatz in verschiedenen Anwendungen, z. B. in Hydraulik- und Pneumatiksystemen, in der Automobilindustrie und in industriellen Anwendungen. Erhältlich in einer Vielzahl von Gewindegrößen, die metrischen, BSP/Gas- und UNF-Standards entsprechen.

Diese Serie wird aus Post-Consumer-Recyclingmaterial hergestellt und ist darauf ausgelegt, die ESG-Bestrebungen von Essentra sowie die unserer Kunden zu unterstützen. Material: LDPE - PCR Farbe: Grün Seriennummer: SRCFPCR

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
40 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Gewindegröße H D Gewindestandard Kaufen
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M36 x 2
16.0
38.8
Metrisch
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8 x 1
10.0
9.9
Metrisch
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M52 x 2
16.0
54.7
Metrisch
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
3/4" x 16
13.8
21.7
UNF/JIC
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M45 x 2
21.8
47.8
Metrisch
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M12 x 1.5
12.0
14.0
Metrisch
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1" x 14
17.2
27.6
UNF/JIC
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M22 x 1.5
13.8
24.3
Metrisch
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M28 x 1.5
14.0
32.0
Metrisch
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
13/16" x 16
15.3
23.3
UNF/JIC
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
7/8" x 14
20.2
24.9
UNF/JIC
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.7/16" x 12
21.7
38.9
UNF/JIC
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.1/2 x 11
20.5
50.3
GAS
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M42 x 2
16.0
44.5
Metrisch
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M10 x 1
10.0
11.9
Metrisch
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M24 x 1.5
14.0
26.2
Metrisch
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1/4 x 19
11.0
14.8
GAS
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1 x 11
19.0
36.0
GAS
5000 Auf Lager
3/8 x 19
11.3
18.7
BSP;GAS
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M11 x 1
12.0
14.0
Metrisch
  • von 2
Gewindekappe M36 x 2 LDPE - PCR Grün

20751586


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • H
    16.0 mm
  • Gewindegröße
    M36 x 2
  • Gewindestandard
    Metrisch
  • Farbe
    Grün
  • Material
    LDPE - PCR
Gewindekappe M8 x 1 LDPE - PCR Grün

20751449


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • H
    10.0 mm
  • Gewindegröße
    M8 x 1
  • Gewindestandard
    Metrisch
  • Farbe
    Grün
  • Material
    LDPE - PCR
Gewindekappe M52 x 2 LDPE - PCR Grün

20751616


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • H
    16.0 mm
  • Gewindegröße
    M52 x 2
  • Gewindestandard
    Metrisch
  • Farbe
    Grün
  • Material
    LDPE - PCR
Gewindekappe 3/4" x 16 UNF/JIC LDPE - PCR Grün

20751661


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • H
    13.8 mm
  • D
    21.7 mm
  • Gewindegröße
    3/4" x 16
  • Gewindestandard
    UNF/JIC
  • Farbe
    Grün
Gewindekappe M45 x 2 LDPE - PCR Grün

20751609


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • H
    21.8 mm
  • Gewindegröße
    M45 x 2
  • Gewindestandard
    Metrisch
  • Farbe
    Grün
  • Material
    LDPE - PCR
Gewindekappe M12 x 1.5 LDPE - PCR Grün

20751487


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • H
    12.0 mm
  • D
    14.0 mm
  • Gewindegröße
    M12 x 1.5
  • Gewindestandard
    Metrisch
  • Farbe
    Grün
Gewindekappe 1" x 14 UNF/JIC LDPE - PCR Grün

20751692


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • H
    17.2 mm
  • Gewindegröße
    1" x 14
  • Gewindestandard
    UNF/JIC
  • Farbe
    Grün
  • Material
    LDPE - PCR
Gewindekappe M22 x 1.5 LDPE - PCR Grün

20751531


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • H
    13.8 mm
  • Gewindegröße
    M22 x 1.5
  • Gewindestandard
    Metrisch
  • Farbe
    Grün
  • Material
    LDPE - PCR
Gewindekappe M28 x 1.5 LDPE - PCR Grün

20751562


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • H
    14.0 mm
  • Gewindegröße
    M28 x 1.5
  • Gewindestandard
    Metrisch
  • Farbe
    Grün
  • Material
    LDPE - PCR
Gewindekappe 13/16" x 16 UNF/JIC LDPE - PCR Grün

20751678


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • H
    15.3 mm
  • Gewindegröße
    13/16" x 16
  • Gewindestandard
    UNF/JIC
  • Farbe
    Grün
  • Material
    LDPE - PCR
Gewindekappe 7/8" x 14 UNF/JIC LDPE - PCR Grün

20751685


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • H
    20.2 mm
  • Gewindegröße
    7/8" x 14
  • Gewindestandard
    UNF/JIC
  • Farbe
    Grün
  • Material
    LDPE - PCR
Gewindekappe 1.7/16" x 12 UNF/JIC LDPE - PCR Grün

20751739


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • H
    21.7 mm
  • Gewindegröße
    1.7/16" x 12
  • Gewindestandard
    UNF/JIC
  • Farbe
    Grün
  • Material
    LDPE - PCR
Gewindekappe 1.1/2 x 11 BSPGAS LDPE - PCR Grün

20751425


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • H
    20.5 mm
  • D
    50.3 mm
  • Gewindegröße
    1.1/2 x 11
  • Gewindestandard
    BSP
  • Gewindestandard
    GAS
Gewindekappe M42 x 2 LDPE - PCR Grün

20751593


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • H
    16.0 mm
  • Gewindegröße
    M42 x 2
  • Gewindestandard
    Metrisch
  • Farbe
    Grün
  • Material
    LDPE - PCR
Gewindekappe M10 x 1 LDPE - PCR Grün

20751456


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • H
    10.0 mm
  • D
    11.9 mm
  • Gewindegröße
    M10 x 1
  • Gewindestandard
    Metrisch
  • Farbe
    Grün
Gewindekappe M24 x 1.5 LDPE - PCR Grün

20751548


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • H
    14.0 mm
  • Gewindegröße
    M24 x 1.5
  • Gewindestandard
    Metrisch
  • Farbe
    Grün
  • Material
    LDPE - PCR
Gewindekappe 1/4 x 19 BSPGAS LDPE - PCR Grün

20751364


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • H
    11.0 mm
  • D
    14.8 mm
  • Gewindegröße
    1/4 x 19
  • Gewindestandard
    GAS
  • Gewindestandard
    BSP
Gewindekappe 1 x 11 BSPGAS LDPE - PCR Grün

20751401


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • H
    19.0 mm
  • D
    36.0 mm
  • Gewindegröße
    1 x 11
  • Gewindestandard
    BSP
  • Gewindestandard
    GAS
Gewindekappe 3/8 x 19 BSP;GAS LDPE - PCR Grün

20751371


Lagerbestände
5000 Auf Lager
Merkmale
  • H
    11.3 mm
  • Gewindegröße
    3/8 x 19
  • Gewindestandard
    BSP;GAS
  • Farbe
    Grün
  • Material
    LDPE - PCR
Gewindekappe M11 x 1 LDPE - PCR Grün

20751463


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • H
    12.0 mm
  • Gewindegröße
    M11 x 1
  • Gewindestandard
    Metrisch
  • Farbe
    Grün
  • Material
    LDPE - PCR