Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Gewindestopfen mit Dichtung sollen eine dichte und sichere Abdichtung gewährleisten, die das Eindringen von Staub, Schmutz oder anderen unerwünschten Komponenten verhindert. Der Einbau einer Dichtung (Unterlegscheibe) verbessert die Dichtungseigenschaften und bietet einen zusätzlichen Schutz gegen Lecks und Verunreinigungen.
Diese Gewindestopfen lassen sich mit einem Schraubendreher, einem Inbusschlüssel oder einem Schraubenschlüssel leicht ein- und ausbauen. Sie können Temperaturen von -30 C bis +90 C standhalten.
Häufig verwendet in hydraulischen und pneumatischen Systemen, in der Automobilindustrie und im allgemeinen Maschinenbau.
Material: LDPE, PA6, PA;TPE Farbe: Rot, Gelb, Weiß Seriennummer: SRTFUGP, SRTFTG, SRF0012
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | D | Gewindegrößen (alle) | Farbe | Material | H | Gewindestandard | Typ | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1736 € - 0,4229 € | 1481 Auf Lager |
0.63 in
16.0 mm
|
1/8”
|
Weiß
|
PA;TPE
|
0.63 in
16.0 mm
|
Gasgewinde
|
1
|
||
| 0,9615 € - 2,6432 € | 50 Auf Lager |
2.047 in
52.0 mm
|
1-1/4”
|
Weiß
|
PA;TPE
|
1.024 in
26.0 mm
|
Gasgewinde
|
2
|
||
| 0,493 € - 0,8352 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.378 in
35.0 mm
|
3/4”
|
Weiß
|
PA;TPE
|
0.787 in
20.0 mm
|
Gasgewinde
|
2
|
||
| 10106860 | 0,2435 € - 0,5933 € | 17000 Auf Lager |
0.945 in
24.0 mm
|
3/8”
|
Weiß
|
PA;TPE
|
0.709 in
18.0 mm
|
Gasgewinde
|
1
|
|
| 0,2381 € - 0,6482 € | 544 Auf Lager |
1.102 in
28.0 mm
|
1/2”
|
Weiß
|
PA;TPE
|
0.787 in
20.0 mm
|
Gasgewinde
|
2
|
||
| 0,4548 € - 1,2741 € | 500 Auf Lager |
1.732 in
44.0 mm
|
1”
|
Weiß
|
PA;TPE
|
0.787 in
20.0 mm
|
Gasgewinde
|
2
|
||
| 0,1957 € - 0,5364 € | 500 Auf Lager |
0.827 in
21.0 mm
|
1/4”
|
Weiß
|
PA;TPE
|
0.709 in
18.0 mm
|
Gasgewinde
|
2
|
||
| 0,1974 € - 0,3071 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.102 in
28.0 mm
|
M22 x 1.5
|
Gelb
|
Nylon 6
|
0.689 in
17.5 mm
|
Metrisch
|
1
|
||
| 0,1766 € - 0,2747 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.11 in
28.2 mm
|
M22 x 1.5
|
Rot
|
LDPE
|
0.72 in
18.3 mm
|
Metrisch
|
2
|
||
| 0,1974 € - 0,3071 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.024 in
26.0 mm
|
M20 x 1.5
|
Gelb
|
Nylon 6
|
0.689 in
17.5 mm
|
Metrisch
|
1
|
||
| 0,117 € - 0,182 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.657 in
16.7 mm
|
M12 x 1.5
|
Rot
|
LDPE
|
0.642 in
16.3 mm
|
Metrisch
|
2
|
||
| 0,1638 € - 0,2549 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.669 in
17.0 mm
|
M12 x 1.5
|
Gelb
|
Nylon 6
|
0.65 in
16.5 mm
|
Metrisch
|
1
|
||
| 0,235 € - 0,3656 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.287 in
32.7 mm
|
M26 x 1.5
|
Rot
|
LDPE
|
0.736 in
18.7 mm
|
Metrisch
|
2
|
||
| 0,1327 € - 0,2064 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.961 in
24.4 mm
|
M18 x 1.5
|
Rot
|
LDPE
|
0.72 in
18.3 mm
|
Metrisch
|
2
|
||
| 0,1942 € - 0,3021 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.232 in
31.3 mm
|
M24 x 1.5
|
Rot
|
LDPE
|
0.728 in
18.5 mm
|
Metrisch
|
2
|
||
| 0,1056 € - 0,1643 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.602 in
15.3 mm
|
M10 x 1.0
|
Rot
|
LDPE
|
0.575 in
14.6 mm
|
Metrisch
|
2
|
||
| 0,2269 € - 0,353 € | 2250 Auf Lager |
1.232 in
31.3 mm
|
5/8-14
|
Rot
|
LDPE
|
0.724 in
18.4 mm
|
Zollmaß
|
2
|
||
| 0,1111 € - 0,1729 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.728 in
18.5 mm
|
M12 x 1.0
|
Rot
|
LDPE
|
0.657 in
16.7 mm
|
Metrisch
|
2
|
||
| 0,2081 € - 0,3238 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.945 in
24.0 mm
|
M18 x 1.5
|
Gelb
|
Nylon 6
|
0.689 in
17.5 mm
|
Metrisch
|
1
|
||
| 0,1504 € - 0,2339 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.669 in
17.0 mm
|
M10 x 1.5
|
Gelb
|
Nylon 6
|
0.65 in
16.5 mm
|
Metrisch
|
1
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.