Menü Suche

Gewindestopfen mit Dichtung

Auf Lager

Gewindestopfen mit Dichtung sollen eine dichte und sichere Abdichtung gewährleisten, die das Eindringen von Staub, Schmutz oder anderen unerwünschten Komponenten verhindert. Der Einbau einer Dichtung (Unterlegscheibe) verbessert die Dichtungseigenschaften und bietet einen zusätzlichen Schutz gegen Lecks und Verunreinigungen.

Diese Gewindestopfen lassen sich mit einem Schraubendreher, einem Inbusschlüssel oder einem Schraubenschlüssel leicht ein- und ausbauen. Sie können Temperaturen von -30 C bis +90 C standhalten.

Häufig verwendet in hydraulischen und pneumatischen Systemen, in der Automobilindustrie und im allgemeinen Maschinenbau.

  • Sorgen für eine dichte Abdichtung und verhindern das Eindringen von Verunreinigungen.
  • Einfache Montage und Demontage mit einem Schraubendreher, Inbusschlüssel oder Schraubenschlüssel.
  • Können Temperaturen von -30 C bis +90 C standhalten.
Material: LDPE, PA6, PA;TPE Farbe: Rot, Gelb, Weiß Seriennummer: SRTFUGP, SRTFTG, SRF0012

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
47 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit D Gewindegrößen (alle) Farbe Material H Gewindestandard Typ Kaufen
0,2124 € - 0,3304 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
27.0 mm
1/2-14
Gelb
Nylon 6
19.5 mm
Zollmaß
1
0,117 € - 0,182 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
16.7 mm
M12 x 1.5
Rot
LDPE
16.3 mm
Metrisch
2
0,2895 € - 0,4503 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
38.0 mm
7/8"
Rot
LDPE
18.1 mm
Gasgewinde
2
0,1655 € - 0,2575 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
19.0 mm
M14 x 1.5
Gelb
Nylon 6
17.5 mm
Metrisch
1
0,2757 € - 0,4289 € 94 Auf Lager
32.3 mm
3/4-14
Rot
LDPE
17.0 mm
Zollmaß
2
0,1655 € - 0,2575 € 9994 Auf Lager
19.0 mm
1/4-19
Gelb
Nylon 6
17.5 mm
Zollmaß
1
0,2638 € - 0,4104 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
40.0 mm
#1-11
Gelb
Nylon 6
22.5 mm
Zollmaß
1
  • von 3
Gewindestopfen mit Dichtung Gasgewinde 1/2" Nylon 6 Gelb

20597498

Preisbereich
0,3304 € - 0,2124 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    27.0 mm
  • H
    19.5 mm
  • h
    12.0 mm
  • SW1
    19.0 mm
  • SW2
    16.0 mm
Gewindestopfen mit Dichtung Metrische Gewinde M12 LDPE Rot

20597672

Preisbereich
0,182 € - 0,117 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    16.7 mm
  • H
    16.3 mm
  • h
    8.7 mm
  • SW1
    18.5 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    M12 x 1.5
Gewindestopfen mit Dichtung Gasgewinde 7/8" LDPE Rot

20597580

Preisbereich
0,4503 € - 0,2895 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    38.0 mm
  • H
    18.1 mm
  • h
    13.5 mm
  • SW1
    37.0 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    7/8"
Gewindestopfen mit Dichtung Metrische Gewinde M14 Nylon 6 Gelb

20597412

Preisbereich
0,2575 € - 0,1655 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    19.0 mm
  • H
    17.5 mm
  • h
    10.0 mm
  • SW1
    13.0 mm
  • SW2
    10.0 mm
Gewindestopfen mit Dichtung Gasgewinde 3/4" LDPE Rot

20597573

Preisbereich
0,4289 € - 0,2757 €

Lagerbestände
94 Auf Lager
Merkmale
  • D
    32.3 mm
  • H
    17.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • SW1
    31.0 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    3/4-14
Gewindestopfen mit Dichtung Gasgewinde 1/4" Nylon 6 Gelb

20597474

Preisbereich
0,2575 € - 0,1655 €

Lagerbestände
9994 Auf Lager
Merkmale
  • D
    19.0 mm
  • H
    17.5 mm
  • h
    10.0 mm
  • SW1
    13.0 mm
  • SW2
    10.0 mm
Gewindestopfen mit Dichtung Gasgewinde 1" Nylon 6 Gelb

20597511

Preisbereich
0,4104 € - 0,2638 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    40.0 mm
  • H
    22.5 mm
  • h
    15.0 mm
  • SW1
    30.0 mm
  • SW2
    27.0 mm