Diese gewölbten Blindstopfen eignen sich zum Verschließen von Bohrungen in Metallplatten. Sie sind für die Abdichtung von Öffnungen oder Löchern in Geräten oder Maschinen im Bereich der Blechbearbeitung als Schutz vor scharfen Kanten vorgesehen. Sie dienen auch als sichere Barriere, die das Eindringen von Staub, Schmutz, Feuchtigkeit und anderen Verunreinigungen verhindert.
Die gewölbte Form bietet eine schöne und saubere Oberfläche und trägt dazu bei, Stöße abzuwehren, wodurch die Gefahr einer Beschädigung des Stopfens oder der Geräte, in die er eingesteckt wird, verringert wird. Sie sind korrosionsbeständig und bieten elektrische Isolierung.
Sie sind einfach zu montieren und passen genau in die abzudichtende Öffnung, so dass ein fester und sicherer Sitz gewährleistet ist. Sie sind in einem großen Angebot erhältlich, das für viele Lochdurchmesser und Plattenstärken geeignet ist, und können in Branchen wie der Fertigung, dem Bauwesen und der Elektronik eingesetzt werden.
Material: Nylon 6, PA, Nylon 6/6, Nylon, HDPE, Copolyester Farbe: Schwarz, Weiß, Grau, Natur, Transparent Material Entflammbarkeitsklasse: UL94 V-2, Seriennummer: SR1086, SRTFLA, SR1740, SRF0001
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | HD | D | Farbe | Material | H | Typ | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
Weiß
|
PA
|
|
|
|||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
Schwarz
|
PA
|
|
|
|||
| 0,1779 € - 0,2037 € | 27967 Auf Lager |
1.094 in
27.8 mm
|
1.22 in
31.0 mm
|
Schwarz
|
Nylon
|
0.465 in
11.8 mm
|
|
||
| 0,2904 € - 0,3585 € | 53294 Auf Lager |
0.874 in
22.2 mm
|
1.016 in
25.8 mm
|
Schwarz
|
Nylon 6
|
0.453 in
11.5 mm
|
1
|
||
| 0,1526 € - 0,1884 € | 1500 Auf Lager |
1.496 in
38.0 mm
|
1.669 in
42.4 mm
|
Schwarz
|
Nylon 6
|
0.465 in
11.8 mm
|
1
|
||
| 10407820 | 0,1854 € - 0,229 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.772 in
45.0 mm
|
1.906 in
48.4 mm
|
Schwarz
|
Nylon 6
|
0.465 in
11.8 mm
|
1
|
|
| 0,1925 € - 0,2376 € | 8163 Auf Lager |
0.874 in
22.2 mm
|
1.016 in
25.8 mm
|
Weiß
|
Nylon 6
|
0.453 in
11.5 mm
|
1
|
||
| 0,3915 € - 0,4833 € | 19 Auf Lager |
1.496 in
38.0 mm
|
1.681 in
42.7 mm
|
Weiß
|
Nylon 6
|
0.453 in
11.5 mm
|
1
|
||
| 0,0509 € - 0,0678 € | 32000 Auf Lager |
0.437 in
11.1 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
Schwarz
|
Nylon 6
|
0.406 in
10.3 mm
|
1
|
||
| 0,0883 € - 0,1176 € | 18000 Auf Lager |
0.811 in
20.6 mm
|
0.89 in
22.6 mm
|
Schwarz
|
Nylon 6
|
0.406 in
10.3 mm
|
1
|
||
| 0,0462 € - 0,0617 € | 51495 Auf Lager |
0.311 in
7.9 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
Schwarz
|
Nylon 6
|
0.311 in
7.9 mm
|
1
|
||
| 0,0462 € - 0,0617 € | 108959 Auf Lager |
0.374 in
9.5 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
Schwarz
|
Nylon 6
|
0.406 in
10.3 mm
|
1
|
||
| 0,2093 € - 0,2583 € | 8396 Auf Lager |
1.374 in
34.9 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Schwarz
|
Nylon 6
|
0.465 in
11.8 mm
|
1
|
||
| 0,0614 € - 0,0819 € | 6000 Auf Lager |
0.563 in
14.3 mm
|
0.657 in
16.7 mm
|
Schwarz
|
Nylon 6
|
0.406 in
10.3 mm
|
1
|
||
| 0,0485 € - 0,0646 € | 2195 Auf Lager |
0.311 in
7.9 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
Weiß
|
Nylon 6
|
0.311 in
7.9 mm
|
1
|
||
| 0,0979 € - 0,1208 € | 1662 Auf Lager |
1.004 in
25.5 mm
|
1.102 in
28 mm
|
Weiß
|
Nylon 6
|
0.5 in
12.7 mm
|
1
|
||
| 0,0614 € - 0,0817 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.626 in
15.9 mm
|
0.717 in
18.2 mm
|
Schwarz
|
Nylon 6
|
0.252 in
6.4 mm
|
1
|
||
| 0,0533 € - 0,0711 € | 31000 Auf Lager |
0.5 in
12.7 mm
|
0.579 in
14.7 mm
|
Schwarz
|
Nylon 6
|
0.406 in
10.3 mm
|
1
|
||
| 0,0462 € - 0,0617 € | 28980 Auf Lager |
0.252 in
6.4 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
Schwarz
|
Nylon 6
|
0.311 in
7.9 mm
|
1
|
||
| 0,0614 € - 0,0819 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.626 in
15.9 mm
|
0.717 in
18.2 mm
|
Schwarz
|
Nylon 6
|
0.406 in
10.3 mm
|
1
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.