Menü Suche

Gewölbte Blindstopfen

Auf Lager

Diese gewölbten Blindstopfen eignen sich zum Verschließen von Bohrungen in Metallplatten. Sie sind für die Abdichtung von Öffnungen oder Löchern in Geräten oder Maschinen im Bereich der Blechbearbeitung als Schutz vor scharfen Kanten vorgesehen. Sie dienen auch als sichere Barriere, die das Eindringen von Staub, Schmutz, Feuchtigkeit und anderen Verunreinigungen verhindert.

Die gewölbte Form bietet eine schöne und saubere Oberfläche und trägt dazu bei, Stöße abzuwehren, wodurch die Gefahr einer Beschädigung des Stopfens oder der Geräte, in die er eingesteckt wird, verringert wird. Sie sind korrosionsbeständig und bieten elektrische Isolierung.

Sie sind einfach zu montieren und passen genau in die abzudichtende Öffnung, so dass ein fester und sicherer Sitz gewährleistet ist. Sie sind in einem großen Angebot erhältlich, das für viele Lochdurchmesser und Plattenstärken geeignet ist, und können in Branchen wie der Fertigung, dem Bauwesen und der Elektronik eingesetzt werden.

  • Bieten Korrosionsbeständigkeit und elektrische Isolierung.
  • Wirken wie eine Barriere, die das Eindringen von Staub, Schmutz, Feuchtigkeit und anderen Verunreinigungen verhindert.
  • Passen fest in die abzudichtende Öffnung und gewährleisten einen sicheren Sitz.
Material: Nylon 6, PA, Nylon 6/6, Nylon, HDPE, Copolyester Farbe: Schwarz, Weiß, Grau, Natur, Transparent Material Entflammbarkeitsklasse: UL94 V-2, Seriennummer: SR1086, SRTFLA, SR1740, SRF0001

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
163 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit HD D Farbe Material H Typ Kaufen
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Weiß
PA
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Schwarz
PA
0,1779 € - 0,2037 € 27967 Auf Lager
27.8 mm
31.0 mm
Schwarz
Nylon
11.8 mm
0,2904 € - 0,3585 € 53294 Auf Lager
22.2 mm
25.8 mm
Schwarz
Nylon 6
11.5 mm
1
0,1526 € - 0,1884 € 1500 Auf Lager
38.0 mm
42.4 mm
Schwarz
Nylon 6
11.8 mm
1
10407820 0,1854 € - 0,229 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
45.0 mm
48.4 mm
Schwarz
Nylon 6
11.8 mm
1
0,1925 € - 0,2376 € 8163 Auf Lager
22.2 mm
25.8 mm
Weiß
Nylon 6
11.5 mm
1
0,3915 € - 0,4833 € 19 Auf Lager
38.0 mm
42.7 mm
Weiß
Nylon 6
11.5 mm
1
0,0509 € - 0,0678 € 32000 Auf Lager
11.1 mm
13.5 mm
Schwarz
Nylon 6
10.3 mm
1
0,0883 € - 0,1176 € 18000 Auf Lager
20.6 mm
22.6 mm
Schwarz
Nylon 6
10.3 mm
1
0,0462 € - 0,0617 € 51495 Auf Lager
7.9 mm
9.5 mm
Schwarz
Nylon 6
7.9 mm
1
0,0462 € - 0,0617 € 108959 Auf Lager
9.5 mm
11.9 mm
Schwarz
Nylon 6
10.3 mm
1
0,2093 € - 0,2583 € 8396 Auf Lager
34.9 mm
38.1 mm
Schwarz
Nylon 6
11.8 mm
1
0,0614 € - 0,0819 € 6000 Auf Lager
14.3 mm
16.7 mm
Schwarz
Nylon 6
10.3 mm
1
0,0485 € - 0,0646 € 2195 Auf Lager
7.9 mm
9.5 mm
Weiß
Nylon 6
7.9 mm
1
0,0979 € - 0,1208 € 1662 Auf Lager
25.5 mm
28 mm
Weiß
Nylon 6
12.7 mm
1
0,0614 € - 0,0817 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
15.9 mm
18.2 mm
Schwarz
Nylon 6
6.4 mm
1
0,0533 € - 0,0711 € 31000 Auf Lager
12.7 mm
14.7 mm
Schwarz
Nylon 6
10.3 mm
1
0,0462 € - 0,0617 € 28980 Auf Lager
6.4 mm
7.9 mm
Schwarz
Nylon 6
7.9 mm
1
0,0614 € - 0,0819 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
15.9 mm
18.2 mm
Schwarz
Nylon 6
10.3 mm
1
  • von 9
Blindstopfen 44.5 mm 48.4 mm 6.4 mm PA Weiß

10261903


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Weiß
  • Material
    PA
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Blindstopfen 25.0 mm 29.8 mm 2.5 mm PA Schwarz

10261828


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Material
    PA
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • Zolltarifnummer
    3923509000
Blindstopfen 31.0 mm 11.5 mm 3.2 mm Nylon Schwarz

10021170

Preisbereich
0,2037 € - 0,1779 €

Lagerbestände
27967 Auf Lager
Merkmale
  • D
    31.0 mm
  • d1
    27.8 mm
  • H
    11.8 mm
  • HD
    27.8 mm
  • Farbe
    Schwarz
Blindstopfen 28.6 mm 11.5 mm 3.2 mm Nylon 6 Schwarz

10407721

Preisbereich
0,3585 € - 0,2904 €

Lagerbestände
53294 Auf Lager
Merkmale
  • D
    25.8 mm
  • d1
    22.2 mm
  • H
    11.5 mm
  • HD
    22.2 mm
  • Farbe
    Schwarz
Blindstopfen 42.4 mm 11.8 mm 3.2 mm Nylon 6 Schwarz

10422823

Preisbereich
0,1884 € - 0,1526 €

Lagerbestände
1500 Auf Lager
Merkmale
  • D
    42.4 mm
  • d1
    38.0 mm
  • H
    11.8 mm
  • HD
    38.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
Blindstopfen 48.4 mm 11.8 mm 3.2 mm Nylon 6 Schwarz

10407820

Preisbereich
0,229 € - 0,1854 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    48.4 mm
  • d1
    45.0 mm
  • H
    11.8 mm
  • HD
    45.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
Schnappbefestigungsstopfen 28.6 mm 11.5 mm 3.2 mm Nylon 6 Weiß

10308936

Preisbereich
0,2376 € - 0,1925 €

Lagerbestände
8163 Auf Lager
Merkmale
  • D
    25.8 mm
  • d1
    22.2 mm
  • H
    11.5 mm
  • HD
    22.2 mm
  • Farbe
    Weiß
Blindstopfen 42.4 mm 11.8 mm 3.2 mm Nylon 6 Weiß

10308974

Preisbereich
0,4833 € - 0,3915 €

Lagerbestände
19 Auf Lager
Merkmale
  • D
    42.7 mm
  • d1
    38.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • HD
    38.0 mm
  • Farbe
    Weiß
Blindstopfen 13.5 mm 10.3 mm 3.2 mm Nylon 6 Schwarz

10407608

Preisbereich
0,0678 € - 0,0509 €

Lagerbestände
32000 Auf Lager
Merkmale
  • D
    13.5 mm
  • d1
    11.1 mm
  • H
    10.3 mm
  • HD
    11.1 mm
  • Farbe
    Schwarz
Blindstopfen 22.6 mm 10.3 mm 3.2 mm Nylon 6 Schwarz

10407707

Preisbereich
0,1176 € - 0,0883 €

Lagerbestände
18000 Auf Lager
Merkmale
  • D
    22.6 mm
  • d1
    20.6 mm
  • H
    10.3 mm
  • HD
    20.6 mm
  • Farbe
    Schwarz
Blindstopfen 9.5 mm 7.9 mm 1.6 mm Nylon 6 Schwarz

10407561

Preisbereich
0,0617 € - 0,0462 €

Lagerbestände
51495 Auf Lager
Merkmale
  • D
    9.5 mm
  • d1
    7.9 mm
  • H
    7.9 mm
  • HD
    7.9 mm
  • Farbe
    Schwarz
Blindstopfen 11.9 mm 6.4 mm 3.2 mm Nylon 6 Schwarz

10407585

Preisbereich
0,0617 € - 0,0462 €

Lagerbestände
108959 Auf Lager
Merkmale
  • D
    11.9 mm
  • d1
    9.5 mm
  • H
    10.3 mm
  • HD
    9.5 mm
  • Farbe
    Schwarz
Blindstopfen 38.1 mm 11.8 mm 3.2 mm Nylon 6 Schwarz

10407806

Preisbereich
0,2583 € - 0,2093 €

Lagerbestände
8396 Auf Lager
Merkmale
  • D
    38.1 mm
  • d1
    34.9 mm
  • H
    11.8 mm
  • HD
    34.9 mm
  • Farbe
    Schwarz
Blindstopfen 16.7 mm 10.3 mm 3.2 mm Nylon 6 Schwarz

10407646

Preisbereich
0,0819 € - 0,0614 €

Lagerbestände
6000 Auf Lager
Merkmale
  • D
    16.7 mm
  • d1
    14.3 mm
  • H
    10.3 mm
  • HD
    14.3 mm
  • Farbe
    Schwarz
Blindstopfen 9.5 mm 7.9 mm 1.6 mm Nylon 6 Weiß

10407578

Preisbereich
0,0646 € - 0,0485 €

Lagerbestände
2195 Auf Lager
Merkmale
  • D
    9.5 mm
  • d1
    7.9 mm
  • H
    7.9 mm
  • HD
    7.9 mm
  • Farbe
    Weiß
Blindstopfen 28.0 mm 12.7 mm 3.2 mm Nylon 6 Weiß

10407776

Preisbereich
0,1208 € - 0,0979 €

Lagerbestände
1662 Auf Lager
Merkmale
  • D
    28 mm
  • d1
    25.5 mm
  • H
    12.7 mm
  • HD
    25.5 mm
  • Farbe
    Weiß
Blindstopfen 18.2 mm 6.4 mm 1.6 mm Nylon 6 Schwarz

10407516

Preisbereich
0,0817 € - 0,0614 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    18.2 mm
  • d1
    15.9 mm
  • H
    6.4 mm
  • HD
    15.9 mm
  • Farbe
    Schwarz
Blindstopfen 14.7 mm 10.3 mm 3.2 mm Nylon 6 Schwarz

10407622

Preisbereich
0,0711 € - 0,0533 €

Lagerbestände
31000 Auf Lager
Merkmale
  • D
    14.7 mm
  • d1
    12.7 mm
  • H
    10.3 mm
  • HD
    12.7 mm
  • Farbe
    Schwarz
Blindstopfen 7.9 mm 7.9 mm 1.6 mm Nylon 6 Schwarz

10407547

Preisbereich
0,0617 € - 0,0462 €

Lagerbestände
28980 Auf Lager
Merkmale
  • D
    7.9 mm
  • d1
    6.4 mm
  • H
    7.9 mm
  • HD
    6.4 mm
  • Farbe
    Schwarz
Blindstopfen 18.2 mm 10.3 mm 3.2 mm Nylon 6 Schwarz

10407660

Preisbereich
0,0819 € - 0,0614 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    18.2 mm
  • d1
    15.9 mm
  • H
    10.3 mm
  • HD
    15.9 mm
  • Farbe
    Schwarz