Menü Suche

Gewölbte Blindstopfen

Auf Lager

Diese gewölbten Blindstopfen eignen sich zum Verschließen von Bohrungen in Metallplatten. Sie sind für die Abdichtung von Öffnungen oder Löchern in Geräten oder Maschinen im Bereich der Blechbearbeitung als Schutz vor scharfen Kanten vorgesehen. Sie dienen auch als sichere Barriere, die das Eindringen von Staub, Schmutz, Feuchtigkeit und anderen Verunreinigungen verhindert.

Die gewölbte Form bietet eine schöne und saubere Oberfläche und trägt dazu bei, Stöße abzuwehren, wodurch die Gefahr einer Beschädigung des Stopfens oder der Geräte, in die er eingesteckt wird, verringert wird. Sie sind korrosionsbeständig und bieten elektrische Isolierung.

Sie sind einfach zu montieren und passen genau in die abzudichtende Öffnung, so dass ein fester und sicherer Sitz gewährleistet ist. Sie sind in einem großen Angebot erhältlich, das für viele Lochdurchmesser und Plattenstärken geeignet ist, und können in Branchen wie der Fertigung, dem Bauwesen und der Elektronik eingesetzt werden.

  • Bieten Korrosionsbeständigkeit und elektrische Isolierung.
  • Wirken wie eine Barriere, die das Eindringen von Staub, Schmutz, Feuchtigkeit und anderen Verunreinigungen verhindert.
  • Passen fest in die abzudichtende Öffnung und gewährleisten einen sicheren Sitz.
Material: Nylon 6, PA, Nylon 6/6, Nylon, HDPE, Copolyester Farbe: Schwarz, Weiß, Grau, Natur, Transparent Material Entflammbarkeitsklasse: UL94 V-2, Seriennummer: SR1086, SRTFLA, SR1740, SRF0001

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
163 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit HD D Farbe Material H Typ Kaufen
0,0376 € - 0,0585 € 1900 Auf Lager
8.0 mm
9.5 mm
Schwarz
HDPE
8.0 mm
1
0,0357 € - 0,0556 € 1900 Auf Lager
6.4 mm
8.0 mm
Schwarz
HDPE
8.0 mm
1
0,1097 € - 0,1706 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
25.4 mm
30.6 mm
Schwarz
HDPE
11.5 mm
1
0,0902 € - 0,1404 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
20.0 mm
22.6 mm
Schwarz
HDPE
11.5 mm
1
0,1044 € - 0,1625 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
25.0 mm
29.8 mm
Schwarz
HDPE
11.5 mm
1
0,0434 € - 0,0676 € 99 Auf Lager
11.1 mm
13.5 mm
Schwarz
HDPE
10.3 mm
1
0,0804 € - 0,1251 € 300 Auf Lager
19.0 mm
23.2 mm
Schwarz
HDPE
10.3 mm
1
0,051 € - 0,0793 € 2000 Auf Lager
14.3 mm
16.7 mm
Schwarz
HDPE
10.3 mm
1
0,0608 € - 0,0946 € 2000 Auf Lager
15.9 mm
18.2 mm
Schwarz
HDPE
10.3 mm
1
0,0706 € - 0,1098 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
17.5 mm
20.0 mm
Schwarz
HDPE
10.3 mm
1
0,034 € - 0,0529 € 98 Auf Lager
4.8 mm
6.4 mm
Schwarz
HDPE
5.9 mm
1
0,1152 € - 0,1792 € 800 Auf Lager
30.0 mm
33.3 mm
Schwarz
HDPE
11.5 mm
1
0,0396 € - 0,0616 € 1000 Auf Lager
9.5 mm
12.0 mm
Schwarz
HDPE
10.0 mm
1
0,0947 € - 0,1474 € 100 Auf Lager
20.6 mm
22.6 mm
Schwarz
HDPE
10.3 mm
1
0,0995 € - 0,1548 € 2000 Auf Lager
22.2 mm
28.6 mm
Schwarz
HDPE
11.5 mm
1
0,0471 € - 0,0734 € 500 Auf Lager
12.7 mm
14.6 mm
Schwarz
HDPE
10.3 mm
1
0,1209 € - 0,1881 € 800 Auf Lager
35.0 mm
38.0 mm
Schwarz
HDPE
11.5 mm
1
0,2324 € - 0,2668 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
22.0 mm
26.0 mm
Schwarz
Nylon
9.6 mm
0,1162 € - 0,1407 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
15.9 mm
18.2 mm
Schwarz
Nylon
6.4 mm
0,3845 € - 0,8232 € 5000 Auf Lager
22.2 mm
25.8 mm
Weiß
Nylon
14.3 mm
  • von 9
Blindstopfen 9.5 mm 8.0 mm 1.6 mm HDPE Schwarz

20571122

Preisbereich
0,0585 € - 0,0376 €

Lagerbestände
1900 Auf Lager
Merkmale
  • D
    9.5 mm
  • H
    8.0 mm
  • HD
    8.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Material
    HDPE
Blindstopfen 8.0 mm 8.0 mm 1.6 mm HDPE Schwarz

20571115

Preisbereich
0,0556 € - 0,0357 €

Lagerbestände
1900 Auf Lager
Merkmale
  • D
    8.0 mm
  • H
    8.0 mm
  • HD
    6.4 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Material
    HDPE
Blindstopfen 30.6 mm 11.5 mm 3.2 mm HDPE Schwarz

20571245

Preisbereich
0,1706 € - 0,1097 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    30.6 mm
  • H
    11.5 mm
  • HD
    25.4 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Material
    HDPE
Blindstopfen 22.6 mm 11.5 mm 2.5 mm HDPE Schwarz

20571207

Preisbereich
0,1404 € - 0,0902 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    22.6 mm
  • H
    11.5 mm
  • HD
    20.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Material
    HDPE
Blindstopfen 29.8 mm 11.5 mm 2.5 mm HDPE Schwarz

20571238

Preisbereich
0,1625 € - 0,1044 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    29.8 mm
  • H
    11.5 mm
  • HD
    25.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Material
    HDPE
Blindstopfen 13.5 mm 10.3 mm 3.2 mm HDPE Schwarz

20571146

Preisbereich
0,0676 € - 0,0434 €

Lagerbestände
99 Auf Lager
Merkmale
  • D
    13.5 mm
  • H
    10.3 mm
  • HD
    11.1 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Material
    HDPE
Blindstopfen 23.2 mm 10.3 mm 3.2 mm HDPE Schwarz

20571191

Preisbereich
0,1251 € - 0,0804 €

Lagerbestände
300 Auf Lager
Merkmale
  • D
    23.2 mm
  • H
    10.3 mm
  • HD
    19.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Material
    HDPE
Blindstopfen 16.7 mm 10.3 mm 3.2 mm HDPE Schwarz

20571160

Preisbereich
0,0793 € - 0,051 €

Lagerbestände
2000 Auf Lager
Merkmale
  • D
    16.7 mm
  • H
    10.3 mm
  • HD
    14.3 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Material
    HDPE
Blindstopfen 18.2 mm 10.3 mm 3.2 mm HDPE Schwarz

20571177

Preisbereich
0,0946 € - 0,0608 €

Lagerbestände
2000 Auf Lager
Merkmale
  • D
    18.2 mm
  • H
    10.3 mm
  • HD
    15.9 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Material
    HDPE
Blindstopfen 20.0 mm 10.3 mm 3.2 mm HDPE Schwarz

20571184

Preisbereich
0,1098 € - 0,0706 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    20.0 mm
  • H
    10.3 mm
  • HD
    17.5 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Material
    HDPE
Blindstopfen 6.4 mm 5.9 mm 1.6 mm HDPE Schwarz

20571108

Preisbereich
0,0529 € - 0,034 €

Lagerbestände
98 Auf Lager
Merkmale
  • D
    6.4 mm
  • H
    5.9 mm
  • HD
    4.8 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Material
    HDPE
Blindstopfen 33.3 mm 11.5 mm 3.2 mm HDPE Schwarz

20571252

Preisbereich
0,1792 € - 0,1152 €

Lagerbestände
800 Auf Lager
Merkmale
  • D
    33.3 mm
  • H
    11.5 mm
  • HD
    30.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Material
    HDPE
Blindstopfen 12.0 mm 10.0 mm 3.2 mm HDPE Schwarz

20571139

Preisbereich
0,0616 € - 0,0396 €

Lagerbestände
1000 Auf Lager
Merkmale
  • D
    12.0 mm
  • H
    10.0 mm
  • HD
    9.5 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Material
    HDPE
Blindstopfen 22.6 mm 10.3 mm 3.2 mm HDPE Schwarz

20571214

Preisbereich
0,1474 € - 0,0947 €

Lagerbestände
100 Auf Lager
Merkmale
  • D
    22.6 mm
  • H
    10.3 mm
  • HD
    20.6 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Material
    HDPE
Blindstopfen 28.6 mm 11.5 mm 3.2 mm HDPE Schwarz

20571221

Preisbereich
0,1548 € - 0,0995 €

Lagerbestände
2000 Auf Lager
Merkmale
  • D
    28.6 mm
  • H
    11.5 mm
  • HD
    22.2 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Material
    HDPE
Blindstopfen 14.6 mm 10.3 mm 3.2 mm HDPE Schwarz

20571153

Preisbereich
0,0734 € - 0,0471 €

Lagerbestände
500 Auf Lager
Merkmale
  • D
    14.6 mm
  • H
    10.3 mm
  • HD
    12.7 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Material
    HDPE
Blindstopfen 38.0 mm 11.5 mm 3.2 mm HDPE Schwarz

20571269

Preisbereich
0,1881 € - 0,1209 €

Lagerbestände
800 Auf Lager
Merkmale
  • D
    38.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • HD
    35.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Material
    HDPE
Blindstopfen 26.0 mm 9.6 mm 3.0 mm Nylon Schwarz

10163047

Preisbereich
0,2668 € - 0,2324 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    26.0 mm
  • d1
    22.0 mm
  • H
    9.6 mm
  • HD
    22.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
Blindstopfen 18.2 mm 6.4 mm 1.6 mm Nylon Schwarz

10021057

Preisbereich
0,1407 € - 0,1162 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    18.2 mm
  • d1
    15.9 mm
  • H
    6.4 mm
  • HD
    15.9 mm
  • Farbe
    Schwarz
Blindstopfen 25.8 mm 14.3 mm 6.4 mm Nylon Weiß

10261866

Preisbereich
0,8232 € - 0,3845 €

Lagerbestände
5000 Auf Lager
Merkmale
  • D
    25.8 mm
  • d1
    22.2 mm
  • H
    14.3 mm
  • HD
    22.2 mm
  • Farbe
    Weiß