Diese gewölbten Blindstopfen eignen sich zum Verschließen von Bohrungen in Metallplatten. Sie sind für die Abdichtung von Öffnungen oder Löchern in Geräten oder Maschinen im Bereich der Blechbearbeitung als Schutz vor scharfen Kanten vorgesehen. Sie dienen auch als sichere Barriere, die das Eindringen von Staub, Schmutz, Feuchtigkeit und anderen Verunreinigungen verhindert.
Die gewölbte Form bietet eine schöne und saubere Oberfläche und trägt dazu bei, Stöße abzuwehren, wodurch die Gefahr einer Beschädigung des Stopfens oder der Geräte, in die er eingesteckt wird, verringert wird. Sie sind korrosionsbeständig und bieten elektrische Isolierung.
Sie sind einfach zu montieren und passen genau in die abzudichtende Öffnung, so dass ein fester und sicherer Sitz gewährleistet ist. Sie sind in einem großen Angebot erhältlich, das für viele Lochdurchmesser und Plattenstärken geeignet ist, und können in Branchen wie der Fertigung, dem Bauwesen und der Elektronik eingesetzt werden.
Material: Nylon 6, PA, Nylon 6/6, Nylon, HDPE, Copolyester Farbe: Schwarz, Weiß, Grau, Natur, Transparent Material Entflammbarkeitsklasse: UL94 V-2, Seriennummer: SR1086, SRTFLA, SR1740, SRF0001
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | HD | D | Farbe | Material | H | Typ | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1256 € - 0,152 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.78 in
19.8 mm
|
0.89 in
22.6 mm
|
Schwarz
|
Nylon
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
||
| 10112175 | 0,1212 € - 0,1463 € | 400 Auf Lager |
0.563 in
14.3 mm
|
0.657 in
16.7 mm
|
Schwarz
|
Nylon
|
0.406 in
10.3 mm
|
|
|
| 0,2266 € - 0,2596 € | 5568 Auf Lager |
1.496 in
38.0 mm
|
1.681 in
42.7 mm
|
Schwarz
|
Nylon
|
0.465 in
11.8 mm
|
1
|
||
| 10021118 | 0,2568 € - 0,2927 € | 21178 Auf Lager |
1.772 in
45.0 mm
|
1.906 in
48.4 mm
|
Schwarz
|
Nylon
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
|
| 0,1212 € - 0,1463 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.752 in
19.1 mm
|
0.843 in
21.4 mm
|
Schwarz
|
Nylon
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.004 in
25.5 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
Schwarz
|
Nylon
|
0.5 in
12.7 mm
|
1
|
|||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
Weiß
|
PA
|
|
|
|||
| 0,2267 € - 0,2267 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.748 in
19.0 mm
|
0.925 in
23.5 mm
|
Schwarz
|
Nylon
|
0.413 in
10.5 mm
|
1
|
||
| 0,6542 € - 2,1802 € | 1300 Auf Lager |
1.5 in
38.1 mm
|
1.669 in
42.4 mm
|
Weiß
|
Nylon
|
0.563 in
14.3 mm
|
|
||
| 0,1693 € - 0,1951 € | 20000 Auf Lager |
0.386 in
9.8 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
Schwarz
|
Nylon
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
||
| 0,218 € - 0,2482 € | 19345 Auf Lager |
1.378 in
35.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
Schwarz
|
Nylon
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
||
| 0,3256 € - 0,3529 € | 1637 Auf Lager |
2 in
50.8 mm
|
2.169 in
55.1 mm
|
Schwarz
|
Nylon
|
0.469 in
11.9 mm
|
|
||
| 0,2066 € - 0,2195 € | 27155 Auf Lager |
0.752 in
19.1 mm
|
0.913 in
23.2 mm
|
Schwarz
|
Nylon 6
|
0.406 in
10.3 mm
|
|
||
| 0,1444 € - 0,1783 € | 72000 Auf Lager |
1.181 in
30.0 mm
|
1.311 in
33.3 mm
|
Schwarz
|
Nylon 6
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
||
| 0,2539 € - 0,3134 € | 8609 Auf Lager |
2 in
50.8 mm
|
2.169 in
55.1 mm
|
Schwarz
|
Nylon 6
|
0.469 in
11.9 mm
|
|
||
| 0,1074 € - 0,1258 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.189 in
4.8 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
Schwarz
|
Nylon 6
|
0.232 in
5.9 mm
|
|
||
| 0,1925 € - 0,2376 € | 8163 Auf Lager |
0.874 in
22.2 mm
|
1.016 in
25.8 mm
|
Weiß
|
Nylon 6
|
0.453 in
11.5 mm
|
1
|
||
| 0,1012 € - 0,1183 € | 54306 Auf Lager |
0.189 in
4.8 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
Weiß
|
Nylon 6
|
0.232 in
5.9 mm
|
|
||
| 0,0462 € - 0,0617 € | 108959 Auf Lager |
0.374 in
9.5 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
Schwarz
|
Nylon 6
|
0.406 in
10.3 mm
|
1
|
||
| 0,0485 € - 0,0646 € | 2885 Auf Lager |
0.252 in
6.4 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
Weiß
|
Nylon 6
|
0.311 in
7.9 mm
|
1
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.