Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Griffschlösser mit T-Griff werden bei Anwendungen wie Schaltschränken und Maschinenabdeckungen eingesetzt. Das Sortiment wird mit einer schwarzen oder einer Chromoberfläche angeboten. Sie sind gleichschließend oder verschiedenschließend, mit jeweils zwei Schlüsseln, erhältlich.
Seriennummer: SR5518
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Maximale Greifkapazität | Grifflänge | Zungenlänge | Material | Schlüsseltyp | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,4696 € - 10,0159 € | 14 Auf Lager |
1.122 in
28.5 mm
|
2.913 in
74.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Zinklegierung
|
Euroschlüssel (5333)
|
||
| 20052249 | 6,3228 € - 9,83 € | 23 Auf Lager |
0.335 in
8.5 mm
|
2.913 in
74.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Zinklegierung
|
Euroschlüssel (5333)
|
|
| 6,3229 € - 9,8301 € | 254 Auf Lager |
0.571 in
14.5 mm
|
2.913 in
74.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Zinklegierung
|
Euroschlüssel (5333)
|
||
| 6,3228 € - 9,83 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.965 in
24.5 mm
|
2.913 in
74.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Zinklegierung
|
Euroschlüssel (5333)
|
||
| 6,9488 € - 10,8092 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.433 in
11.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
2.441 in
62.0 mm
|
Zinklegierung
|
Verschiedenschließend
|
||
| 6,9488 € - 10,8092 € | 19 Auf Lager |
0.453 in
11.5 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
2.441 in
62.0 mm
|
Zinklegierung
|
Verschiedenschließend
|
||
| 6,8442 € - 10,7672 € | 2 Auf Lager |
1.043 in
26.5 mm
|
2.913 in
74.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Zinklegierung
|
Verschiedenschließend
|
||
| 8,1221 € - 8,1221 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.043 in
26.5 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Zamak
|
Schlüssel ohne Zylinder
|
||
| 6,5782 € - 9,2095 € | 56 Auf Lager |
0.728 in
18.5 mm
|
2.913 in
74.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Zinklegierung
|
Verschiedenschließend
|
||
| 4,1592 € - 4,6213 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.965 in
24.5 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Zamak
|
Schlüssel ohne Zylinder
|
||
| 5,3646 € - 7,9046 € | 20 Auf Lager |
0.965 in
24.5 mm
|
2.913 in
74.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Zinklegierung
|
Verschiedenschließend
|
||
| 6,8121 € - 10,7253 € | 20 Auf Lager |
0.728 in
18.5 mm
|
2.913 in
74.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Zinklegierung
|
Euroschlüssel (5333)
|
||
| 6,9006 € - 10,8405 € | 25 Auf Lager |
0.965 in
24.5 mm
|
2.913 in
74.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Zinklegierung
|
Euroschlüssel (5333)
|
||
| 6,3228 € - 9,83 € | 51 Auf Lager |
1.043 in
26.5 mm
|
2.913 in
74.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Zinklegierung
|
Euroschlüssel (5333)
|
||
| 20062170 | 5,7544 € - 8,9512 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.965 in
24.5 mm
|
2.913 in
74.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Zinklegierung
|
Verschiedenschließend
|
|
| 8,1221 € - 8,1221 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.965 in
24.5 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Zamak
|
Schlüssel ohne Zylinder
|
||
| 3,9463 € - 4,3848 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.335 in
8.5 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Zamak
|
Schlüssel ohne Zylinder
|
||
| 4,9328 € - 5,4809 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.571 in
14.5 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Zamak
|
Schlüssel ohne Zylinder
|
||
| 4,4333 € - 4,9259 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.043 in
26.5 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Zamak
|
Schlüssel ohne Zylinder
|
||
| 7,0048 € - 10,9754 € | 22 Auf Lager |
0.728 in
18.5 mm
|
2.913 in
74.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Zinklegierung
|
Verschiedenschließend
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.