Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Leiterplattenführungen werden eingesetzt, um Leiterplatten an engen Stellen zu montieren, z. B. auf einem Leiterplatten-Rack. Horizontale Leiterplattenführungen eignen sich für die horizontale Befestigung von Leiterplatten in Ihrer Anwendung. Erhältlich in verschiedenen Befestigungsmethoden und Haltealternativen.
Seriennummer: SRRN
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | Gesamtlänge | Für Plattenstärke | Abstand zwischen Befestigungslöchern | Kaufen | |
---|---|---|---|---|---|---|
1,4362 € - 1,4362 € | 135 Auf Lager |
4 in
101.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
3 in
76.2 mm
|
||
1,1153 € - 1,2393 € | 1500 Auf Lager |
5 in
127.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
4 in
101.6 mm
|
||
0,7659 € - 0,7659 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
5.5 in
139.7 mm
|
|
4.504 in
114.4 mm
|
||
0,6448 € - 0,6448 € | 202 Auf Lager |
4 in
101.6 mm
|
|
3 in
76.2 mm
|
||
0,9505 € - 0,9505 € | 1050 Auf Lager |
5.5 in
139.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
4.5 in
114.3 mm
|
||
1,1024 € - 1,1024 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
8.5 in
215.9 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
8 in
203.2 mm
|
||
0,9391 € - 0,9391 € | 998 Auf Lager |
6 in
152.4 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
5 in
127.0 mm
|
||
0,4078 € - 0,4078 € | 171 Auf Lager |
7 in
177.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
6.461 in
164.1 mm
|
||
0,8732 € - 0,8732 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
2.5 in
63.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
||
1,2827 € - 1,2827 € | 1700 Auf Lager |
2 in
50.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
0,5026 € - 0,5435 € | 1499 Auf Lager |
4 in
101.6 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
3.5 in
88.9 mm
|
||
0,9391 € - 3,1638 € | 4513 Auf Lager |
6.461 in
164.1 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
54.213 in
1377.0 mm
|
||
10319901 | 0,6433 € - 0,7148 € | 500 Auf Lager |
4.5 in
114.3 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
3 in
76.2 mm
|
|
0,7645 € - 0,7645 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
2.5 in
63.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
||
0,711 € - 0,711 € | 2500 Auf Lager |
6.461 in
164.1 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
6 in
152.4 mm
|
||
0,0406 € - 0,0451 € | 374 Auf Lager |
2.5 in
63.5 mm
|
|
1.5 in
38.1 mm
|
||
1,0151 € - 1,0151 € | 1488 Auf Lager |
4 in
101.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
3 in
76.2 mm
|
||
0,7645 € - 0,7645 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
5 in
127.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
4 in
101.6 mm
|
||
0,3258 € - 0,362 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
5.5 in
139.7 mm
|
|
4.504 in
114.4 mm
|
||
0,3053 € - 0,3392 € | 500 Auf Lager |
3 in
76.2 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
2.5 in
63.5 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.