Leiterplattenführungen werden eingesetzt, um Leiterplatten an engen Stellen zu montieren, z. B. auf einem Leiterplatten-Rack. Horizontale Leiterplattenführungen eignen sich für die horizontale Befestigung von Leiterplatten in Ihrer Anwendung. Erhältlich in verschiedenen Befestigungsmethoden und Haltealternativen.
Seriennummer: SRRN
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | Gesamtlänge | Für Plattenstärke | Abstand zwischen Befestigungslöchern | Kaufen | |
---|---|---|---|---|---|---|
0,5477 € - 0,5913 € | 500 Auf Lager |
6 in
152.4 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
5.5 in
139.7 mm
|
||
0,9293 € - 0,9293 € | 564 Auf Lager |
7.5 in
190.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
6.5 in
165.1 mm
|
||
0,2842 € - 0,3158 € | 1081 Auf Lager |
5.5 in
139.7 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
5 in
127.0 mm
|
||
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
4 in
101.6 mm
|
|
3 in
76.2 mm
|
|||
0,7645 € - 0,7645 € | 15028 Auf Lager |
4 in
101.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
3 in
76.2 mm
|
||
0,9532 € - 0,9532 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
4.5 in
114.3 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
3.5 in
88.9 mm
|
||
0,9771 € - 0,9771 € | 2000 Auf Lager |
8 in
203.2 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
7 in
177.8 mm
|
||
0,7645 € - 0,7645 € | 1796 Auf Lager |
3 in
76.2 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
2 in
50.8 mm
|
||
0,8025 € - 0,8025 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
3.5 in
88.9 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
2.5 in
63.5 mm
|
||
0,9771 € - 0,9771 € | 929 Auf Lager |
7 in
177.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
6 in
152.4 mm
|
||
0,2579 € - 0,2866 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
5 in
127.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
4.5 in
114.3 mm
|
||
1,1253 € - 1,1253 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
4.5 in
114.3 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
3.5 in
88.9 mm
|
||
0,7535 € - 0,7535 € | 14546 Auf Lager |
2.5 in
63.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
||
1,4066 € - 1,4066 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
8 in
203.2 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
7 in
177.8 mm
|
||
1,2024 € - 1,2024 € | 1067 Auf Lager |
8 in
203.2 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
7 in
177.8 mm
|
||
1,8726 € - 1,8726 € | 500 Auf Lager |
8 in
203.2 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
7 in
177.8 mm
|
||
0,9983 € - 0,9983 € | 444 Auf Lager |
6 in
152.4 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
5.5 in
139.7 mm
|
||
0,4928 € - 0,5322 € | 195 Auf Lager |
3.5 in
88.9 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
3 in
76.2 mm
|
||
0,7392 € - 0,7392 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
3.299 in
83.8 mm
|
0.087 in
2.2 mm
|
3 in
76.2 mm
|
||
1,025 € - 1,025 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
6 in
152.4 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
5 in
127.0 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.