Menü Suche

ID Xpansion-Klemmen – bearbeitbar

In Produktion

Diese ID Xpansion-Spanner sind dafür konstruiert, Teile auf einem Innendurchmesser für hochdichte Bearbeitung auf vertikalen oder horizontalen Fräsmaschinen zu fixieren. Der Durchmesser kann von 4,1 mm bis zu maximal 250 mm reichen. Dieses Produkt kann auch als Spreizdorn auf einer Drehbank verwendet werden.

Durch das niedrige Profil ist es für die Zweitbearbeitung von Drehteilen geeignet. Ein Werkstück-Hub oder eine Befestigungsplatte kann mehere Spanner aufnehmen, die mithilfe einer Drehbank oder Fräsmaschine einfach auf Maß gefertigt werden.

Ein Sechskant-Schlüssel oder hydraulischer Zugzylinder können zur Installierung und zum Anziehen verwendet werden. Sie sind aus Baustahl gefertigt und werden für Bearbeitung, medizinische Geräte, Elektronikfertigung und Automobilanwendungen verwendet.

  • Konzipiert für hochdichte maschinelle Bearbeitung auf vertikalen oder horizontalen Fräsen.
  • Sie haben ein niedrige Profil, das ideal für Nachbearbeitungsvorgänge an Drehbank-Werkstücken ist.
  • Werden für maschinelle Bearbeitbarkeit, medizinische Geräte, Elektronikfertigung und Automobilanwendungen verwendet.
Material: Baustahl Seriennummer: SR12051

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
12 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit h3 d5 h2 h1 d4 d1 +0.000|-0.050 d3 min Kaufen
45,9059 € - 54,007 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
15.0
7.2
16.0
21.8
M4
29.7
7.1
602,9728 € - 709,3768 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
32.3
19.3
37.6
45.5
M16
132.9
29.3
45,9059 € - 54,007 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
6.1
4.1
7.6
10.7
M2
20.0
4.1
109,8278 € - 129,2092 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
27.0
21.4
31.8
39.6
M16
75.5
29.3
78,1573 € - 91,9545 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
20.6
20.3
25.4
31.8
M12
56.0
23.0
63,4531 € - 74,6519 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
17.5
16.3
22.2
28.6
M10
50.0
18.0
48,861 € - 57,4817 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
15.0
13.2
19.0
24.9
M8
37.5
13.5
45,9059 € - 54,007 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
15.0
11.2
19.0
24.9
M6
31.5
12.2
220,7255 € - 259,6717 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
32.3
19.3
37.6
45.5
M16
132.9
29.3
174,5852 € - 205,3896 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
32.3
19.3
37.6
45.5
M16
107.5
29.3
1.058,5168 € - 1.245,3097 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
32.3
19.3
37.6
45.5
M16
152.4
29.3
100,2186 € - 117,9084 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
27.0
21.4
31.8
39.6
M16
69.5
29.3
ID Xpansion-Klemme 29.7 21.8 Baustahl

20266813

Preisbereich
54,007 € - 45,9059 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • h1
    21.8
  • h2
    16.0
  • h3
    15.0
  • d1 +0.000|-0.050
    29.7
  • Gewicht g
    59.0
ID Xpansion-Klemme 132.9 45.5 Baustahl

20267629

Preisbereich
709,3768 € - 602,9728 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • h1
    45.5
  • h2
    37.6
  • h3
    32.3
  • d1 +0.000|-0.050
    132.9
  • Gewicht g
    6795.0
ID Xpansion-Klemme 20.0 10.7 Baustahl

20267605

Preisbereich
54,007 € - 45,9059 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • h1
    10.7
  • h2
    7.6
  • h3
    6.1
  • d1 +0.000|-0.050
    20.0
  • Gewicht g
    23.0
ID Xpansion-Klemme 75.5 39.6 Baustahl

20266875

Preisbereich
129,2092 € - 109,8278 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • h1
    39.6
  • h2
    31.8
  • h3
    27.0
  • d1 +0.000|-0.050
    75.5
  • Gewicht g
    775.0
ID Xpansion-Klemme 56.0 31.8 Baustahl

20266851

Preisbereich
91,9545 € - 78,1573 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • h1
    31.8
  • h2
    25.4
  • h3
    20.6
  • d1 +0.000|-0.050
    56.0
  • Gewicht g
    317.0
ID Xpansion-Klemme 50.0 28.6 Baustahl

20266844

Preisbereich
74,6519 € - 63,4531 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • h1
    28.6
  • h2
    22.2
  • h3
    17.5
  • d1 +0.000|-0.050
    50.0
  • Gewicht g
    213.0
ID Xpansion-Klemme 37.5 24.9 Baustahl

20266837

Preisbereich
57,4817 € - 48,861 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • h1
    24.9
  • h2
    19.0
  • h3
    15.0
  • d1 +0.000|-0.050
    37.5
  • Gewicht g
    204.0
ID Xpansion-Klemme 31.5 24.9 Baustahl

20266820

Preisbereich
54,007 € - 45,9059 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • h1
    24.9
  • h2
    19.0
  • h3
    15.0
  • d1 +0.000|-0.050
    31.5
  • Gewicht g
    109.0
ID Xpansion-Klemme 132.9 45.5 Baustahl

20267612

Preisbereich
259,6717 € - 220,7255 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • h1
    45.5
  • h2
    37.6
  • h3
    32.3
  • d1 +0.000|-0.050
    132.9
  • Gewicht g
    2954.0
ID Xpansion-Klemme 107.5 45.5 Baustahl

20266882

Preisbereich
205,3896 € - 174,5852 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • h1
    45.5
  • h2
    37.6
  • h3
    32.3
  • d1 +0.000|-0.050
    107.5
  • Gewicht g
    18260
ID Xpansion-Klemme 152.4 45.5 Baustahl

20267636

Preisbereich
1.245,3097 € - 1.058,5168 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • h1
    45.5
  • h2
    37.6
  • h3
    32.3
  • d1 +0.000|-0.050
    152.4
  • Gewicht g
    5436.0
ID Xpansion-Klemme 69.5 39.6 Baustahl

20266868

Preisbereich
117,9084 € - 100,2186 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • h1
    39.6
  • h2
    31.8
  • h3
    27.0
  • d1 +0.000|-0.050
    69.5
  • Gewicht g
    593.0